Motor
Motormodell | Cat® C18 Cat® C18 |
Motoreffekt – EU Steg V-motor – ISO 14396:2002 | 598 hp 446 K/W |
Motoreffekt – Tier 3-motor – ISO 14396:2002 | 581 hp 433 K/W |
Motoreffekt – VR-motor – ISO 14396:2002 | 581 hp 433 K/W |
Cylinderdiameter | 5.7 tum 145 millimeter |
Slaglängd | 7.2 tum 183 millimeter |
Slagvolym | 1104.53 tum³ 18.1 l |
Obs! (1) | Nominell effekt gäller vid märkvarvtalet 2000 varv/min när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard. Nominell effekt gäller vid märkvarvtalet 2000 varv/min när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard. |
Obs! (2) | Alla effektklassningar är baserade på standardförhållanden för inloppsluft enligt ISO/TR14396:2002 med ett totalt lufttryck på 100 kPa (29,5tum kvicksilver), med ett ångtryck av 1 kPa (0,295tum kvicksilver), och 25°C (77°F). Prestandan mättes med bränsle enligt EPA-specifikationerna i 40 CFR del 1065 och EU-specifikationer i direktiv 97/68/EG med en densitet på 0,845–0,850kg/l vid 15°C (59°F) och en temperatur vid bränsleinloppet på 40°C (104°F). Alla effektklassningar är baserade på standardförhållanden för inloppsluft enligt ISO/TR14396:2002 med ett totalt lufttryck på 100 kPa (29,5tum kvicksilver), med ett ångtryck av 1 kPa (0,295tum kvicksilver), och 25°C (77°F). Prestandan mättes med bränsle enligt EPA-specifikationerna i 40 CFR del 1065 och EU-specifikationer i direktiv 97/68/EG med en densitet på 0,845–0,850kg/l vid 15°C (59°F) och en temperatur vid bränsleinloppet på 40°C (104°F). |
Obs! (3) | Minimal motoreffektreducering* krävs upp till 3 048 m (10 000 ft) vid nominellt motorvarvtal för Steg V-motorer, 2 700 m (8 858 ft) för motorer motsvarande Tier 3/steg IIIA och 3 505 m (11 500 ft) för motorer motsvrarande Tier 2/Steg II VR. Minimal motoreffektreducering* krävs upp till 3 048 m (10 000 ft) vid nominellt motorvarvtal för Steg V-motorer, 2 700 m (8 858 ft) för motorer motsvarande Tier 3/steg IIIA och 3 505 m (11 500 ft) för motorer motsvrarande Tier 2/Steg II VR. |
Obs! (4) | Paket för ventileringsreduktion kan köpas till. Paket för ventileringsreduktion kan köpas till. |
Anmärkning (5) | Motorer med emissioner motsvarande Tier 3 och steg IIIA finns också tillgängliga som tillval. Motorer med emissioner motsvarande Tier 3 och steg IIIA finns också tillgängliga som tillval. |
Anmärkning (6) | Alternativ motor finns som uppfyller emissionskraven i U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Alternativ motor finns som uppfyller emissionskraven i U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. |
Obs! (7) | *<5 % *<5 % |