Motor
Motormodell | Cat® C15 Cat® C15 |
Motoreffekt – Tier 3-motor – ISO 14396:2002 | 401 hp 299 K/W |
Motoreffekt – VR-motor – ISO 14396:2002 | 401 hp 299 K/W |
Cylinderdiameter | 5.4 tum 137.2 millimeter |
Slaglängd | 6.8 tum 171.5 millimeter |
Slagvolym | 927.9 tum³ 15.2 l |
Obs! (1) | Nominell effekt gäller vid märkvarvtalet 1800 varv/min när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard. Nominell effekt gäller vid märkvarvtalet 1800 varv/min när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard. |
Obs! (2) | Alla effektklassningar är baserade på standardförhållanden för inloppsluft enligt ISO/TR14396:2002 med ett totalt lufttryck på 100 kPa (29,5tum kvicksilver), med ett ångtryck av 1 kPa (0,295tum kvicksilver), och 25°C (77°F). Prestandan mättes med bränsle enligt EPA-specifikationerna i 40 CFR del 1065 och EU-specifikationer i direktiv 97/68/EG med en densitet på 0,845–0,850kg/l vid 15°C (59°F) och en temperatur vid bränsleinloppet på 40°C (104°F). Alla effektklassningar är baserade på standardförhållanden för inloppsluft enligt ISO/TR14396:2002 med ett totalt lufttryck på 100 kPa (29,5tum kvicksilver), med ett ångtryck av 1 kPa (0,295tum kvicksilver), och 25°C (77°F). Prestandan mättes med bränsle enligt EPA-specifikationerna i 40 CFR del 1065 och EU-specifikationer i direktiv 97/68/EG med en densitet på 0,845–0,850kg/l vid 15°C (59°F) och en temperatur vid bränsleinloppet på 40°C (104°F). |
Obs! (3) | Ingen korrigering av motoreffekten krävs upp till en höjd av 591 m (1 938 fot) över havet. Ingen korrigering av motoreffekten krävs upp till en höjd av 591 m (1 938 fot) över havet. |
Obs! (4) | Paket för ventileringsreduktion kan köpas till. Paket för ventileringsreduktion kan köpas till. |
Anmärkning (5) | Tillvalspaketet med Tier 3-motor har utsläpp som motsvarar U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA. Tillvalspaketet med Tier 3-motor har utsläpp som motsvarar U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA. |