789

Gruvtruckar 789

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell nyttolast
213 ton (US)
193 t
Maskinens nominella bruttovikt
715000 lb
324318 kg
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014
2100 hp
1566 K/W

Översikt

Flytta mer med mindre bränsle

Gruvtrucken Cat® 789 är den mest populära 193-tons trucken (213 US-tons) i gruvbranschen – av goda anledningar. 789-modellen är utvecklat specifikt för högpresterande gruvtillämpningar och ser alltid till att jobbet blir gjort, oavsett tillämpning och förhållanden. Den bygger vidare på vårt arv av hållbarhet och tillförlitlighet samtidigt som den uppfyller emissionsnormerna överallt i världen. Den förbrukar mindre bränsle, har fler säkerhetsalternativ och färre driftstopp för underhåll. Höga hastigheter i sluttningar och hög produktionstakt tack vare högre nyttolastkapacitet än konkurrerande maskiner. Fler än 30 nya funktioner som ökar prestandan och håller föraren säker, bekväm och i full kontroll. 789 ger lägsta kostnad per ton i sin storleksklass i kombination med hög tillförlitlighet – för lägre ägande- och rörelsekostnader.

Fördelar

Snabbare och mer produktiv

Mer än 5 % snabbare i sluttningar och 10 % högre nyttolastkapacitet än konkurrerande truckar

12 % längre motorlivslängd

Tack vare förbättrade topplock och vevaxlar

Upp till 9 % lägre bränsleförbrukning med Tier 2

Dessutom ingen bränsleförbrukning vid retardation och lägre total olje- och bränsleförbrukning

Produktspecifikation för 789

Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 2100 hp 1566 K/W
Motormodell Cat® 3516E Cat® 3516E
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 1975 hp 1473 K/W
Nominellt motorvarvtal 1650 rpm 1650 rpm
Emissionsklassning Bränsleoptimerad Bränsleoptimerad
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.5 tum 215 millimeter
Slagvolym 4766 tum³ 7.8 l
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftintagssystem, avgassystem och generator. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftintagssystem, avgassystem och generator.
Obs! (2) Motor på 1 417 kW/1 900 hp som tillval. Motor på 1 417 kW/1 900 hp som tillval.
Obs! (3) Motor för U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V finns tillgänglig som tillval i tillämpliga marknader. Motor för U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V finns tillgänglig som tillval i tillämpliga marknader.
Nominell nyttolast 213 ton (US) 193 t
Maskinens nominella bruttovikt 715000 lb 324318 kg
Korgvikt 60406 lb 27400 kg
Obs! (1) Kontakta däcktillverkaren angående maximal däckbelastning Kontakta däcktillverkaren angående maximal däckbelastning
Obs! (2) Chassivikt med fulla bränsle- och vätsketankar, standardtillbehör och obligatoriska tillbehör, lyftanordning, korgmonteringsgrupp, fälgar och däck. Chassivikt med fulla bränsle- och vätsketankar, standardtillbehör och obligatoriska tillbehör, lyftanordning, korgmonteringsgrupp, fälgar och däck.
Framaxel – tom 50% 50%
Bakaxel – lastad 67% 67%
Bakaxel – tom 50% 50%
Framaxel – lastad 33% 33%
Planetförhållande 10.83:1 10.83:1
Totalt reduktionsförhållande 25.46:1 25.46:1
Typ Dubbel reduktion, planetväxel, med helt flytande axlar Dubbel reduktion, planetväxel, med helt flytande axlar
Differentialförhållande 2.35:1 2.35:1
Framåt - 1,6 7.8 km/h 12.6 km/h
Framåt - 3,2 10.6 km/h 17.1 km/h
Framåt - 3 14.4 km/h 23.1 km/h
Framåt - 4 19.4 km/h 31.2 km/h
Framåt – 5 26.3 km/h 42.3 km/h
Framåt – 6 35.5 km/h 57.2 km/h
Bakåt 7.3 km/h 11.8 km/h
Topphastighet – lastad 35.5 km/h 57.2 km/h
Standarddäck 37 R57 37 R57
Tillval för däck 40 R57 40 R57
Tillvalsdäck 42/90 R57 42/90 R57
Fälgar 29” x 57” fälgar 29” x 57” fälgar
Obs! (1) Snabbytesfälgar finns som tillval. Snabbytesfälgar finns som tillval.
Obs! (2) Caterpillar rekommenderar att kunden utvärderar alla arbetsförhållanden och kontaktar däcktillverkaren för rätt val av däck och specifikationer för TKPH (TMPH). Caterpillar rekommenderar att kunden utvärderar alla arbetsförhållanden och kontaktar däcktillverkaren för rätt val av däck och specifikationer för TKPH (TMPH).
Färdbromsar Fyra hörn, våta skivor, oljekylning, hydraulisk aktivering Fyra hörn, våta skivor, oljekylning, hydraulisk aktivering
Främre våta skivbromsar, yta 12662 in² 81693 cm²
Bakre – Våta skivbromsar, yta 20861 in² 134590 cm²
Standarder Färdbroms och nödbroms: ISO 3450:2011 Färdbroms och nödbroms: ISO 3450:2011
Parkeringsbroms Fyra hörn, flera skivor, fjäderansatt, hydraulisk frigöring Fyra hörn, flera skivor, fjäderansatt, hydraulisk frigöring
Struken 77 m3(101 yd3) 77 m3(101 yd3)
Rågad (SAE 2:1)* 187 187
Obs! (1) Prata med din lokala Cat-återförsäljare om rekommendationer för lastkorgar. Prata med din lokala Cat-återförsäljare om rekommendationer för lastkorgar.
Typ Dubbla hydraulcylindrar av tvåstegstyp med dämpningsventil Dubbla hydraulcylindrar av tvåstegstyp med dämpningsventil
Pumpflöde – Hög tomgång 106.5 gal/min 403 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning – Höj 2749 psi 18950 kPa
Korghöjningstid – Hög tomgång 14 s 14 s
Korgsänkningstid – Flytläge 16 s 16 s
Typ Inkapslade kväve-/oljecylindrar, montering sprint-till-sprint, övre och nedre dubbla saxgaffelfästen Inkapslade kväve-/oljecylindrar, montering sprint-till-sprint, övre och nedre dubbla saxgaffelfästen
Cylinderns effektiva slaglängd – fram 4.12 tum 104.65 millimeter
Cylinderns effektiva slaglängd – bak 3.67 tum 93.22 millimeter
Bakaxel – pendling +/−5 grader +/−5 grader
Bränsletank – Standard 550 gal (US) 2500 l
Bränsletank 1000 gal (US) 4546 l
Bränsletank (Tier 4) 55 gal (US) 2500 l
AdBlue, vätsketank 62 gal (US) 233 l
KYLSYSTEM 180 gal (US) 679 l
Vevhus 77 gal (US) 291 l
Framhjul – vardera 5.8 gal (US) 22 l
Differentialer 161 gal (US) 610 l
Styrsystem 42 gal (US) 160 l
Styrsystem – inklusive tank 46 gal (US) 175 l
Broms-/tippsystem 169 gal (US) 640 l
Broms/lyftsystem – inklusive tank 347 gal (US) 1315 l
Momentomvandlare – transmissionssystem – inklusive tråg 55 gal (US) 209 l
Luftkonditionering (HFC-134A kylmedel) 24 500 Btu/h (HFC-134A kylmedel) 24 500 Btu/h
Värmeaggregat/defroster 33300 Btu/h 33300 Btu/h
FOPS, standard FOPS-skyddet (skydd mot fallande föremål) uppfyller ISO 3449:2005 nivå II för föraren och ISO 13459:2012 nivå II för instruktören. FOPS-skyddet (skydd mot fallande föremål) uppfyller ISO 3449:2005 nivå II för föraren och ISO 13459:2012 nivå II för instruktören.
ROPS-standarder (2) ROPS-skyddet (skyddsstruktur mot vältning) uppfyller ISO 3471:2008 för föraren och ISO 13459:2012 för instruktören. ROPS-skyddet (skyddsstruktur mot vältning) uppfyller ISO 3471:2008 för föraren och ISO 13459:2012 för instruktören.
ROPS-standarder (1) Ljudnivå för föraren, 77 dB(A) med direkt drivning och 75 dB(A) med tillvalskoppling, har testats i enlighet med ISO 6396:2008. Ljudnivå för föraren, 77 dB(A) med direkt drivning och 75 dB(A) med tillvalskoppling, har testats i enlighet med ISO 6396:2008.
Bullernormer (1) Ljudtrycksnivå för föraren, 77 dB(A) med direkt drivning och 75 dB(A) med tillvalskoppling, har testats i enlighet med ISO 6396:2008. Ljudtrycksnivå för föraren, 77 dB(A) med direkt drivning och 75 dB(A) med tillvalskoppling, har testats i enlighet med ISO 6396:2008.
Styrvinkel 36.07 ° 36.07 °
Styrningsnormer ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Höjd - ROPS-skyddets överkant 5550 millimeter 18.25 ft
Total korglängd 12945 millimeter 42.5 ft
Korglängd, insidan 8730 millimeter 28.67 ft
Total längd 12970 millimeter 42.58 ft
Hjulbas 57000 millimeter 18.67 ft
Bakaxel – korgände 3856 millimeter 12.67 ft
Markfrigång 1304 millimeter 4.25 ft
Tipphöjd 1585 millimeter 5.17 ft
Lasthöjd – tom 6147 millimeter 20.17 ft
Höjd på bakre sidovägg 1010 millimeter 3.33 ft
Korgdjup insida - maximal 3075 millimeter 10.08 ft
Total höjd – Upplyft korg 11534 millimeter 37.83 ft
Arbetsbredd 7822 millimeter 25.67 ft
Bredd över framhjulens centrumlinje 5410 millimeter 17.75 ft
Motorskyddets markfrigång 1290 millimeter 4.25 ft
Totalbredd skyddstak 7769 millimeter 25.5 ft
Korgbredd, utsidan 7123 millimeter 23.33 ft
Korgbredd, insidan 6920 millimeter 22.67 ft
Främre skyddstakshöjd 6739 millimeter 22.08 ft
Bakaxel – spelrum 1263 millimeter 4.17 ft
Bredd över bakre dubbeldäckens centrumlinje 4695 millimeter 15.42 ft
Totalbredd över däcken 7120 millimeter 23.33 ft

789 Standardutrustning

ELSYSTEM

  • 24 V-batterier med lågt underhållsbehov (2), 93 Ah
  • Backvarningssignal
  • Borstlös generator, 225 A
  • Elektrisk styrdosa på marknivå:
    – VIMS-lampa
    – startmotor, spärr av transmission och batteri
  • Starthjälps-/batteriladdningsuttag
  • Indikatorlampor med lysdioder för nyttolast
  • Belysningssystem med lysdioder:
    – Back- och varningsljus
    – markbelysning på höger sida (1) och vänster sida (1)
    – körriktningsvisare (framtill och baktill)
    – motorrumsbelysning
    – strålkastare med omkopplare för hel- och halvljus
    – belysning för stege och serviceplattform
    – stopp-/bakljus

VÄTSKOR

  • Långtidsverkande kylvätska ner till −35 °C (−30 °F)

FÖRARMILJÖ

  • USB-laddningsport på 5 V
  • Extra elektrisk anslutning, 12 V
  • Mugghållare
  • Ethernet-port för service
  • Fördröjd motoravstängning
  • Hyttbelysning och kartläsarlampor
  • Förberedd för radio: Högtalare, radiofästen och 12 V-eluttag
  • Förberedd för brandbekämpningssystem
  • Golvmatta, konstruktion i flera delar och utbytbar
  • Panel för digitala mätare och indikatorer:
    – Kritiska olje- och kylvätsketemperaturer
    – bränsle- och DEF-nivå (om tillämpligt)
    – motorsystem, felindikatorer för broms och transmission
    – föraren kan välja maximal hastighet med vridreglage
    – hastighetsmätare, varvräknare
    – uppvärmda speglar, höger och vänster
    – PRNDL-växelspak och korglyftreglage
  • Uppvärmda speglar, höger och vänster
  • PRNDL-växelspak och reglage för korglyft
  • Interaktiv pekskärm med fordonsinformation: Dag-/nattläge, åtgärdslarm, skärm med inställbara mätare
  • Luftfjädrad premiumförarstol
  • Eldrivet fönster i förardörren
  • Fäste för kundens egna tillbehör
  • Tryckknapp för säker start
  • Infällbart främre skydd
  • ROPS-hytt, isolerad/ljuddämpad
  • Insteg via trappstege och gångbord, 600 mm (24 tum)
  • Lutningsbar ratt med teleskopfunktion
  • Påfyllning av spolarvätska från AC-kondens
  • Förvaringsutrymme för förarens utrustning
  • Trepunktsbälte för förarplatsen
  • Vindrutetorkare, intervallstyrd/spolare
  • Hydrauliskt styrd klimatanläggning med automatisk temperaturreglering

DRIVLINA

  • 37R57 standardfälgar
  • Cat 3516E-motor:
    – Automatisk motor- och DEF-värmehantering (om tillämpligt)
    – automatisk tomgångshantering vid låg spänning
    – luftrenare med förrenare (två)
    – turboaggregat (fyra) med luft-till-luft-efterkylare
    – bränslesystem med mekaniskt aktiverad elektronisk bränslespridare (MEUI™-A)
    – elektrisk start (utan tryckluft) med 93 Ah-batterier (fyra), elektriskt signalhorn och automatiskt smörjsystem
  • Hydrauliskt bromssystem:
    – Fyrkanalig oberoende bromsning
    –Automatisk retarderstyrning (ARC) justerbar
    – bromslossningsmotor (bogsering)
    – skydd mot övervarvning av motorn
    – skivbromsmaterial med lång livslängd
    – starthjälp i backe med anti-bakåtrullning
    – oljekylning, flera skivor (fram och bak) – Färdbroms, retardation, parkering, nödbroms
    – parkeringsbroms integrerad i växelväljare
  • Växellåda:
    – 6-växlad, automatisk växling under belastning med elektronisk kopplingstryckreglering (ECPC)
    – APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy)
    – backneutralisering vid upplyft korg
    – växelspärr vid upplyft korg
    – spärr mot ned- och backväxling
    – kontroll av körriktningsväxling
    – förbättrat system för dragkraftsreglering
    – programmerbar högsta växel
    – oljenivåsensor
    – skydd mot frirullning i neutralläge
    – momentomvandlare med lockup
    – kontinuerlig bakaxelsmörjning-/filtrering

ÖVRIG UTRUSTNING

  • Extra snabbkoppling för tömning mellan fordon
  • Extra anslutning för användardefinierad avstängning
  • Snabbkoppling för nödstyrning (bogsering)
  • Elektronisk drifts- och underhållshandbok på pekskärmen
  • Bränslesystem med snabbfyllning och fjärrfyllning av dieselavgasvätska
  • Skydd för roterande komponenter
  • Assistans för start i backe
  • Hydrauliska filter med en livslängd på 1 000 timmar
  • Fjärrfunktioner för uppdatering och felsökning
  • Nödstyrningssystem (automatiskt)
  • Fästpunkter för säkerhetssele
  • Bogseringskrokar (fram) och bogseringssprint (bak)
  • Nivåglas för hydraulolja
  • S•O•S℠-portar
  • VIMS (Vital Information Management System)

Teknikprodukter från Cat

  • Cybersäkerhet
  • Integrerat objektdetekteringssystem med pekskärm
  • Tire Payload Monitoring System 2 (TPMS 2)
  • Produkt Link™ Elit

789 Tillvalsutrustning

ELSYSTEM

  • Extra bakre arbetsbelysning (1) på vänster sida
  • Digital display för nyttolast
  • Belysningssystem med lysdioder:
    – Extra belysningspaket
    – korgens baksida, stopp-/bakljus och körriktningsvisare
    – säte och parkeringsbroms
  • Signalhorn för verkstad

Trucklastkorgar

  • MSD II-korg
  • Dubbelsluttande korg
  • Korgspecifik förlängning av sidoväggar och baktill
  • Anpassningsbara paket med korgfoder
  • Utlopp för värme från korgen
  • Stenejektorer
  • Korg med höga prestanda (HP)
  • X-korg

VÄTSKOR

  • Frostskyddsmedel/kylvätska som skyddar ned till −50 °C (−58 °F)

FÖRARMILJÖ

  • Farthållare
  • Förarcoachning för varvtal
  • Deluxe-hytt:
    – Avancerat filtreringssystem
    – gångbrygga och ledstänger för åtkomst till hyttens baksida
    – Premium Plus, uppvärmt, kylt och ventilerat förarsäte
    – eldrivet fönster på höger sida
    – Premiumsäte för medföljande med luftfjädring
    – förvaringsutrymme
  • Förberedd för radio: Radioantenn (AM/FM/XM/DAB)

DRIVLINA

  • 37R57 snabbytesfälgar
  • 40R57 standardfälgar, snabbytesfälgar
  • Hydrauliskt bromssystem: ABS-system och DSC (dynamisk stabilitetskontroll)
  • Transmission:
    – försmörjningssystem för motorn
    – bakaxelkylare
  • Cat 3516E-motor: Tryckluftsstart för turbin med 93 Ah-batterier (två), tryckluftstank, signalhorn och automatiskt smörjsystem

ÖVRIG UTRUSTNING

  • 2 560 l (676 gal) bränsletank (inte Tier 4)
  • Utlopp för värme från korgen
  • Stötfångare med draganordning – sprintkit
  • Motorvärmare för kallstart
  • Kommunikation – Minestar™-radio
  • Brandsläckare, bärbar
  • Vevhusskydd i fem delar
  • Bränslevärmare, bränsle-/vattenavskiljare
  • Bränsletankskydd
  • Mätare, bromsslitageindikator
  • Vätskeservicecenter på marknivå, hydraulik och kylvätska
  • Distansräknare (kilometer)
  • Eldriven trappstege
  • Diffuser vid fälgen
  • Hjulkilar
  • Trådlös Electronic Technician (ET)
  • Skydd för arbete på hög höjd

Teknikprodukter från Cat

  • Farthållare
  • Kamera med 360 graders vy
  • Dubbelläge med 4G mobilnät/satellit
  • Anslutningspaket (inkluderar trådlöst förar-ID och Bluetooth-nyckelbricka för start)
  • Förberedd för DSS 4.0 (säkerhetssystem för förare)
  • Minestar-GPS
  • Minestar-kommunikationsgrupp (aktiverar: Minestar Fleet, Aux och Truck Spotting)
  • Oljehanteringssystem (ORS) (inte Tier 4)
  • RAC (Road Analysis Control, väganalysator)

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command for Hauling

    Cat® MineStar™ Command for Hauling drar nytta av den mest avancerade tekniken för att leverera nästa generations transportlösning för ökad säkerhet, produktivitet och tillgänglighet – särskilt på svårtillgängliga eller avlägsna platser. Command tillhandahåller fullständigt integrerad drift av autonoma gruvsystem, vilket gör att maskiner kan transportera effektivare med praktiskt taget oavbruten drift och flytta mer med färre personer på plats. Autonoma truckar arbetar på ett säkert sätt runt annan utrustning, lätta fordon och personal. Command-truckar svarar på anrop till skopan, byter position, kör till tömningsställen och till och med rapporterar om underhållsbehov – allt utan en förare ombord.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® MineStar™ Command for Hauling drar nytta av den mest avancerade tekniken för att leverera nästa generations transportlösning för ökad säkerhet, produktivitet och tillgänglighet – särskilt på svårtillgängliga eller avlägsna platser. Command tillhandahåller fullständigt integrerad drift av autonoma gruvsystem, vilket gör att maskiner kan transportera effektivare med praktiskt taget oavbruten drift och flytta mer med färre personer på plats. Autonoma truckar arbetar på ett säkert sätt runt annan utrustning, lätta fordon och personal. Command-truckar svarar på anrop till skopan, byter position, kör till tömningsställen och till och med rapporterar om underhållsbehov – allt utan en förare ombord.

Upptäck tekniken
  • Cat Fleet for Surface

    Cat® MineStar Fleet är den bästa informationskällan för fordonsparkshantering. Ett integrerat system för övervakning och hantering av maskinparken som kan användas med alla maskiner och system för att mäta, hantera och maximera varje aspekt av en verksamhet, oavsett storlek eller typ. Fleet ger information i realtid om cykeltid, nyttolast och andra nyckelparametrar. Övervakar maskinpositioner och materialförflyttningar och skickar varningar vid felkörningar för att säkerställa att materialet flyttas till rätt plats.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® MineStar Fleet är den bästa informationskällan för fordonsparkshantering. Ett integrerat system för övervakning och hantering av maskinparken som kan användas med alla maskiner och system för att mäta, hantera och maximera varje aspekt av en verksamhet, oavsett storlek eller typ. Fleet ger information i realtid om cykeltid, nyttolast och andra nyckelparametrar. Övervakar maskinpositioner och materialförflyttningar och skickar varningar vid felkörningar för att säkerställa att materialet flyttas till rätt plats.

Upptäck tekniken
  • Cat Health

    Genom regelbunden övervakning av maskintillstånd kan gruvor anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för underhåll och reparation. Hälsodata för utrustning är en nyckelfaktor till detta tillvägagångssätt. Data hjälper gruvor att identifiera utrustningsproblem långt innan fel uppstår.

    Att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är avgörande för att förbättra operativ intelligens och maskinförutsägande analys. Cat® MineStar™ Health hjälper dig att möta det behovet genom att ansluta dig till dina maskiner och leverera den viktiga informationen. MineStar Health-portföljen består av anslutningsmöjligheter som samlar in, konverterar och överför utrustningsdata; och applikationer som visualiserar, analyserar och rapporterar hälsoutrustningsdata.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Genom regelbunden övervakning av maskintillstånd kan gruvor anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för underhåll och reparation. Hälsodata för utrustning är en nyckelfaktor till detta tillvägagångssätt. Data hjälper gruvor att identifiera utrustningsproblem långt innan fel uppstår.

Att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är avgörande för att förbättra operativ intelligens och maskinförutsägande analys. Cat® MineStar™ Health hjälper dig att möta det behovet genom att ansluta dig till dina maskiner och leverera den viktiga informationen. MineStar Health-portföljen består av anslutningsmöjligheter som samlar in, konverterar och överför utrustningsdata; och applikationer som visualiserar, analyserar och rapporterar hälsoutrustningsdata.

Upptäck tekniken

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Genom att dela dina uppgifter ger du Caterpillar tillstånd att behandla dina data för att kunna uppfylla din begäran. Beroende på din begäran kan vi behöva dela dina uppgifter med tillämpliga återförsäljare i Caterpillars företagskoncern, samt tillämpliga serviceleverantörer som verkar å Caterpillars vägnar. Att ta hand om dina uppgifter är ett ansvar vi tar på största allvar. I vårt Sekretessmeddelande för webbplatsen finns mer information om vår praxis gällande datasekretess och dina rättigheter att kontrollera dina personuppgifter. 

*Samtycke till marknadsföring

Mediegalleri

789 Next Gen

789 Next Gen

789 Next Gen

789 Next Gen

789 Next Gen

789 Next Gen

789 Next Gen

789 nästa generation MRG

789 Next Gen
789 Next Gen
789 Next Gen
789 Next Gen
789 Next Gen
789 Next Gen
789 Next Gen
789 nästa generation MRG

Videopresentation

Video – Nästa generations funktioner

Videopresentation
Video – Nästa generations funktioner

360 View
360 View

Jämför 789 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER