Gruvtruck 793F

Gruvtruckar 793F

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell nyttolast
256 ton (US)
231 t
Maskinens nominella bruttovikt
851000 lb
386007 kg
Bruttoeffekt – SAE J1995
2650 hp
1976 K/W

Översikt

Maximal prestanda. Optimerad nyttolast. Lång livslängd.

Vad krävs för att boosta dina resultat? En motor som levererar mer kraft och prestanda för högre produktivitet? En klassledande tomvikt som ger en optimerad nyttolast? En längre livslängd för fler drifttimmar och minskade kostnader? Möjligheten att ta del av de betydande produktivitets- och effektivitetsfördelarna från branschledande automatisering? Med Cat® 793F gruvtruckar får du allt det här – och mycket mer. Den här populära arbetshästen är perfekt för en mängd olika tillämpningar. Den transporterar mer vid varje last, varje cykel och varje skift. Och framför allt bidrar den till bättre resultat i världens viktigaste gruva: din.

Fördelar

Större än 90 % tillgänglighet

Nya och uppdaterade maskiner i fält levererar branschledande tillgänglighet

Branschledande produktivitet

Mer än 6 % snabbare än konkurrerande truckar och upp till 30 % produktivitetsökning med autonom lösning

Över 5 % viktfördel

Erbjuder branschledande nyttolast för maskinens nominella bruttovikt.

Produktspecifikation för 793F

Bruttoeffekt – SAE J1995 2650 hp 1976 K/W
Nettoeffekt – SAE J1349 2478 hp 1848 K/W
Motormodell Cat® C175-16 Cat® C175-16
Nominellt motorvarvtal 1750 rpm 1750 rpm
Emissioner Bränsleoptimerad Bränsleoptimerad
Cylinderdiameter 6.9 tum 175 millimeter
Slaglängd 8.7 tum 220 millimeter
Slagvolym 5187 tum³ 85 l
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftintagssystem, avgassystem och generator. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftintagssystem, avgassystem och generator.
Obs! (2) EPA Tier 4 Final/EU steg V finns tillgängligt för tillämpliga marknader. EPA Tier 4 Final/EU steg V finns tillgängligt för tillämpliga marknader.
Nominell nyttolast 256 ton (US) 231 t
Maskinens nominella bruttovikt 851000 lb 386007 kg
Chassivikt 265639 lb 123575 kg
Korgvikt 67682 lb 30700 kg
Obs! (1) Kontakta däcktillverkaren angående maximal däckbelastning Kontakta däcktillverkaren angående maximal däckbelastning
Obs! (2) Chassivikt med fulla bränsle- och vätsketankar, standardtillbehör och obligatoriska tillbehör, lyftanordning, korgmonteringsgrupp, fälgar och däck. Chassivikt med fulla bränsle- och vätsketankar, standardtillbehör och obligatoriska tillbehör, lyftanordning, korgmonteringsgrupp, fälgar och däck.
Obs! (3) I Cats 10/10/20-riktlinjer för överbelastning av gruvtruckar finns begränsningar för den maximala maskinbruttovikten. I Cats 10/10/20-riktlinjer för överbelastning av gruvtruckar finns begränsningar för den maximala maskinbruttovikten.
Arbetsviktsområde 26 862-47 627 kg (59 220-105 000 lb) 26 862-47 627 kg (59 220-105 000 lb)
Differentialförhållande 1.8:1 1.8:1
Planetförhållande 16:1 16:1
Totalt reduktionsförhållande 26.8:1 26.8:1
Framåt – 1 8 km/h 12.9 km/h
Framåt – 2 10.8 km/h 17.4 km/h
Framåt – 3 14.8 km/h 23.8 km/h
Framåt – 4 19.9 km/h 32.1 km/h
Framåt – 5 27.1 km/h 43.6 km/h
Framåt – 6 37.3 km/h 60 km/h
Bakåt 7.3 km/h 11.8 km/h
Topphastighet – lastad 37.3 km/h 60 km/h
Standarddäck 40.00 R57 40.00 R57
Fälgar 29" eller 32" 29" eller 32"
Obs! Snabbytesfälgar finns som tillval. Snabbytesfälgar finns som tillval.
Obs! (1) Hjulgrupper med förlängd livslängd finns som tillval Hjulgrupper med förlängd livslängd finns som tillval
Obs! (2) Caterpillar rekommenderar att kunden utvärderar alla arbetsförhållanden och kontaktar däcktillverkaren för rätt val av däck och specifikationer för TKPH (TMPH). Caterpillar rekommenderar att kunden utvärderar alla arbetsförhållanden och kontaktar däcktillverkaren för rätt val av däck och specifikationer för TKPH (TMPH).
Typ Inkapslade kväve-/oljecylindrar, montering sprint-till-sprint, övre och nedre dubbla saxgaffelfästen Inkapslade kväve-/oljecylindrar, montering sprint-till-sprint, övre och nedre dubbla saxgaffelfästen
Cylinderns effektiva slaglängd – fram 5.1 tum 130.5 millimeter
Cylinderns effektiva slaglängd – bak 4.2 tum 105.5 millimeter
Bakaxel – pendling ±4,9 grader ±4,9 grader
Färdbromsar Fyra hörn, våta skivor, oljekylning, hydraulisk aktivering Fyra hörn, våta skivor, oljekylning, hydraulisk aktivering
Främre våta skivbromsar, yta 13921 tum³ 89817 cm³
Bakre – Våta skivbromsar, yta 20847 tum³ 34500 cm³
Standarder (Färdbroms och nödbroms): ISO 3450:1996 (Färdbroms och nödbroms): ISO 3450:1996
Parkeringsbromsar Fyra hörn, flera skivor, fjäderansatt, hydraulisk frigöring Fyra hörn, flera skivor, fjäderansatt, hydraulisk frigöring
Belastningsbroms Bakre färdbromsar Bakre färdbromsar
Obs! ABS-system med CMD-paket som tillval ABS-system med CMD-paket som tillval
Obs! (1) Prata med din lokala Cat-återförsäljare beträffande korgrekommendationer. Prata med din lokala Cat-återförsäljare beträffande korgrekommendationer.
Struken 112,6–151 m³ (147–197,5 yd³) 112,6–151 m³ (147–197,5 yd³)
Rågad (SAE 2:1)* 162–191 m³ (212–250 yd³) 162–191 m³ (212–250 yd³)
Obs! (2) *ISO 6483:1980. *ISO 6483:1980.
Obs! Prata med din lokala Cat-återförsäljare beträffande korgrekommendationer. Prata med din lokala Cat-återförsäljare beträffande korgrekommendationer.
Struken 112–142 m³ (146–186 yd³) 112–142 m³ (146–186 yd³)
Rågad (SAE 2:1) 159–190 m3 (209–250 yd3) 159–190 m3 (209–250 yd3)
Typ Dubbla hydraulcylindrar av tvåstegstyp med dämpningsventil Dubbla hydraulcylindrar av tvåstegstyp med dämpningsventil
Pumpflöde – Hög tomgång 224 gal/min 846 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning – Höj 2955 psi 20370 kPa
Korghöjningstid – Hög tomgång 19 s 19 s
Korgsänkningstid – Flytläge 20 s 20 s
Korgeffektminskning – Hög tomgång 17.5 s 17.5 s
Bromsyta – Fram 13921 in² 89817 cm²
Bromsyta – Bak 20847 in² 34500 cm²
Standarder J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996 J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996
Luftkonditionering Luftkonditionering (HFC – 134A-kylmedel): 24 300 Btu/h Luftkonditionering (HFC – 134A-kylmedel): 24 300 Btu/h
Värmeaggregat/defroster 38900 Btu/h 38900 Btu/h
Obs! Kapacitet vid omgivningstemperaturer ner till −30 °C (−22 °F) för värmeaggregat/defroster och upp till 50 °C (122 °F) för luftkonditionering. Kapacitet vid omgivningstemperaturer ner till −30 °C (−22 °F) för värmeaggregat/defroster och upp till 50 °C (122 °F) för luftkonditionering.
ROPS-standarder (1) Ljudnivån för föraren, 76 dB(A), uppfyller kriterierna i ISO 6394 och ISO 6396. Ljudnivån för föraren, 76 dB(A), uppfyller kriterierna i ISO 6394 och ISO 6396.
ROPS-standarder (2) ROPS (skyddsstruktur mot vältning) uppfyller kriterierna i ISO 3471:1994. ROPS (skyddsstruktur mot vältning) uppfyller kriterierna i ISO 3471:1994.
FOPS, standard FOPS (skydd mot skador av nedfallande föremål) uppfyller kriterierna i ISO 3449:1992 nivå II. FOPS (skydd mot skador av nedfallande föremål) uppfyller kriterierna i ISO 3449:1992 nivå II.
Bullernormer (1) Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning.
Bullernormer Ljudnivån hos föraren uppmätt enligt arbetscykelprocedurer som specificeras i ISO 6394 och 6396 är 76 dB(A) för hytt levererad av Caterpillar när den är korrekt installerad och underhållen samt testad med dörrarna och fönstren stängda. Ljudnivån hos föraren uppmätt enligt arbetscykelprocedurer som specificeras i ISO 6394 och 6396 är 76 dB(A) för hytt levererad av Caterpillar när den är korrekt installerad och underhållen samt testad med dörrarna och fönstren stängda.
Styrvinkel 36 ° 36 °
Vänddiameter – Fram 93.2 ft 28.42 m
Styrningsnormer SAE J15111 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J15111 OCT90 ISO 5010:1992
Framaxel – tom 48 % 48 %
Bakaxel – tom 52 % 52 %
Framaxel – lastad 33 % 33 %
Bakaxel – lastad 67 % 67 %
Bränsletank 750 gal (US) 2839 l
Bränsletank – tillval 1300 gal (US) 4922 l
AdBlue, vätsketank 62 gal (US) 234.7 l
Kylsystem 284 gal (US) 1074 l
Vevhus 82 gal (US) 312 l
Bakaxel – hus 260 gal (US) 984 l
Styrsystem – inklusive tank 77 gal (US) 290 l
Broms/lyftsystem – inklusive tank 347 gal (US) 1315 l
Momentomvandlare – transmissionstråg 27 gal (US) 102 l
Momentomvandlare/transmissionssystem – inklusive tråg 55 gal (US) 209 l
Obs! (1) DEF-tank endast tillgänglig för motoralternativet med EPA Tier 4. DEF-tank endast tillgänglig för motoralternativet med EPA Tier 4.
FOPS, standard FOPS (skydd mot skador av nedfallande föremål) uppfyller FOPS-kriterierna i ISO 3449:1992 nivå II. FOPS (skydd mot skador av nedfallande föremål) uppfyller FOPS-kriterierna i ISO 3449:1992 nivå II.
ROPS-normer ROPS (skyddsstruktur mot vältning) för hytt levererad av Caterpillar uppfyller ROPS-kriterierna i ISO 3471:1994. ROPS (skyddsstruktur mot vältning) för hytt levererad av Caterpillar uppfyller ROPS-kriterierna i ISO 3471:1994.
Maskinens bruttoarbetsvikt 386 007 eller 390 089 kg (851 000 eller 860 000 lb) 386 007 eller 390 089 kg (851 000 eller 860 000 lb)

793F Standardutrustning

ELSYSTEM

  • Backvarningslarm
  • Borstlös generator, 150 A
  • Batterier, 210 Ah, lågt underhåll, 12 V (2)
  • Omvandlare, 12 V elektrisk
  • Elsystem, 24 V, 10, 15 och 20 A
  • Starthjälpsuttag
  • Belysningssystem
    – Back- och varningsljus
    – Körriktningsvisare (fram och bak, lysdioder)
    – Insteg främre stege/serviceplattform
    – Stopp- och bakljus (lysdioder)
    – Motorrum
    – VIMS, blått ljus (lysdiod)
    – Strålkastare med omkopplare för hel- och halvljus
    – Förberedd för broms- och retardationsljusstatus

FÖRARMILJÖ

  • Luftkonditionering med automatisk klimatstyrning
  • 12 V likspänning eluttag (3)
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Diagnostikanslutning
  • Hyttbelysning
  • Förberedd för radio
    – 5 A omvandlare, högtalare och kablage
  • Hytt förberedd med brandbekämpningssystem
  • Mätare/indikatorer
    – Mätarpanel: Transmissionens vätsketemperatur, bromsoljetemperatur, motorkylvätskans temperatur, bränslenivå, momentomvandlarens oljetemperatur
    – Felindikator för elektronisk motorstyrenhet
    – Elektrisk timmätare
    – Hastighetsmätare
    – Varvräknare
    – Indikator för dieselavgasvätskenivå (endast Tier 4-alternativ)
  • Värmeaggregat/defroster (11070 kCal/45930 BTU)
  • Uppvärmda speglar, höger och vänster
  • Lyft- och korgreglage (elektriskt)
  • Signalhorn
  • Integrerat objektdetekteringssystem
  • 12 V eluttag för ”plug and play”-radio
  • ROPS-hytt, isolerad/ljuddämpad
  • Förarstol, luftfjädrad
  • Rullbälte, förare, trepunkts
  • Rullbälte, instruktör, tvåpunkts
  • Insteg via trappstege och gångbord, 600 mm (23,6 tum)
  • Ratt, lutningsbar, stoppad, utdragbar
  • Förvaringsutrymmen
  • Tonade rutor
  • Växellägesindikator
  • VIMS-meddelandecenter med Advisor
  • Fönster på förarsidan, eldrivet
  • Intervallstyrd vindrutetorkare och luftkonditioneringskondensor med spolare

DRIVLINA

  • Cat C175-16-motor
    – Luftrenare med förrenare (4)
    – Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
    – Automatiskt startmotorskydd
    – Oljetrycksavkänning vid flera punkter
    – Turboaggregat (4)/efterkylning
  • Bromssystem
    – Automatisk retarderstyrning, justerbar
    – Bromslossningsmotor (bogsering)
    – Skydd mot övervarvning av motorn
    – Skivbromsmaterial med lång livslängd
    – Oljekylt, flera skivor (fram och bak)
    – Färdbroms, retardation, parkeringsbroms, nödbroms: Parkeringsbroms integrerad med växelväljare, nödbroms
  • Tier 4-alternativ: Efterbehandlingssystem för motorn: Elektronisk pumpstyrenhet (PETU), modul för rena emissioner (CEM)
  • Växellåda
    – 6-växlad, automatisk växling under belastning med elektroniskt styrsystem (ECPC)
    – Backneutralisering vid upplyft korg
    – Växelspärr vid upplyft korg
    – Varvtalsreglering vid växling
    – Kontroll av körriktningsväxling
    – Spärr mot ned- och backväxling
    – Individuell kopplingsmodulering
    – Momentomvandlare med lockup
    – Skydd mot frirullning i neutralläge
    – Neutralstartströmställare
    – Programmerbar högsta hastighet
  • Försmörjning/motor
  • Kontinuerlig smörjning/filtrering av bakaxel
  • APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Automatsmörjsystem med 41 kg (90 pund) fat, automatisk avstängning och fettfilter
  • Extra snabbkoppling för tömning mellan fordon
  • Extra snabbkoppling för nödstyrning (bogsering)
  • Skydd för drivlina
  • Snabbpåfyllningssystem för bränsle, snabbpåfyllningssystem för dieselavgasvätska (endast Tier 4-alternativ)
  • Bränslefilter med vattenavskiljare
  • Batteriurkoppling från marknivå
  • Motoravstängning från marknivå
  • Startmotorspärr vid marknivå
  • Transmissionsspärr vid marknivå
  • VIMS-dataport, åtkomlig från marknivå
  • Snabbt motoroljebyte
  • Hydrauliskt filter, 1 000 timmar
  • Fäste för handbrandsläckare
  • Avgränsningar med halkskydd och hög synlighet
  • Behållare (tre separata)
    – Broms/lyftanordning, styrning/fläkt, växellåda/omvandlare
  • RAC (Road Analysis Control, väganalysator)
  • Stenejektorer
  • Batterilådelock med gummikant
  • Servicepunkter, marknivå
  • Synglas för hydraul-/motorolja
  • SL-V smörjmedelsinjektorer
  • S•O•S℠-provtagningsportar
  • Nödstyrning (automatisk)
  • Förankringspunkter
  • Fästpunkter för säkerhetssele
  • Bogseringskrokar (fram)/bogseringssprint (bak)
  • System för dragkraftsreglering
  • Vandalismskyddade lås
  • Vital Information Management System (VIMS)
    – Inklusive VIMS-nyttolastskärm med reglering av maximal nyttolast och hastighet
    – Vi rekommenderar att använda nedladdningskabeln 127‑9797 och den PC-baserade programvaran JERD2175. Extra programvara ”VIMS Supervisor” YERA1403. Beställs separat. Dator medföljer ej.

FROSTSKYDDSMEDEL

  • Långtidsverkande kylvätska ned till -35ºC (-30ºF)

793F Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

  • Extra belysning
  • Extra retardation för transporter i nedförslut
  • Korgvärmare
  • Cat Comfort luftfjädrad instruktörssäte
  • Frostskyddsmedel/kylvätska som skyddar ned till −50 °C (−58 °F)
  • Mätare för bromsbeläggsvarning
  • Hyttluftrenare
  • Tillbehör för stötfångare med draganordning
  • Eldrivet fönster, höger sida
  • Elektrisk startsystem
  • Nödavstängning
  • Värmare för motorkylvätska och olja vid kallstart
  • Timer för fördröjd motoravstängning
  • Hjulgrupper med förlängd livslängd
  • Extern, digital lastdisplay
  • Snabbpåfyllningsanordning med Live S•O•S℠ och knappsats
  • Paket med fyra speglar
  • Bränsletank (4 920 l (1 300 gal))
  • Bränsletankskydd
  • Cat Comfort uppvärmd förarplats
  • Reflexer med hög synlighet
  • Hydraultankskydd
  • Distansräknare (km och miles)
  • Handbrandsläckare
  • Upphöjt kommunikationsfäste
  • Kylare, bakaxelsmörjning
  • Infällbart främre solskydd
  • Fälgskydd
  • Fälgar (813 mm/32 tum)
  • Låsning av gasreglage
  • Gångbord och ledstång för åtkomst till hyttens baksida
  • Hjulkilar
  • WAVS (Work Area Vision System)
  • Arbete på hög höjd
  • Signalhorn för verkstad

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command for Hauling

    Cat® MineStar™ Command for Hauling drar nytta av den mest avancerade tekniken för att leverera nästa generations transportlösning för ökad säkerhet, produktivitet och tillgänglighet – särskilt på svårtillgängliga eller avlägsna platser. Command tillhandahåller fullständigt integrerad drift av autonoma gruvsystem, vilket gör att maskiner kan transportera effektivare med praktiskt taget oavbruten drift och flytta mer med färre personer på plats. Autonoma truckar arbetar på ett säkert sätt runt annan utrustning, lätta fordon och personal. Command-truckar svarar på anrop till skopan, byter position, kör till tömningsställen och till och med rapporterar om underhållsbehov – allt utan en förare ombord.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® MineStar™ Command for Hauling drar nytta av den mest avancerade tekniken för att leverera nästa generations transportlösning för ökad säkerhet, produktivitet och tillgänglighet – särskilt på svårtillgängliga eller avlägsna platser. Command tillhandahåller fullständigt integrerad drift av autonoma gruvsystem, vilket gör att maskiner kan transportera effektivare med praktiskt taget oavbruten drift och flytta mer med färre personer på plats. Autonoma truckar arbetar på ett säkert sätt runt annan utrustning, lätta fordon och personal. Command-truckar svarar på anrop till skopan, byter position, kör till tömningsställen och till och med rapporterar om underhållsbehov – allt utan en förare ombord.

Upptäck tekniken
  • Cat Fleet for Surface

    Cat® MineStar Fleet är den bästa informationskällan för fordonsparkshantering. Ett integrerat system för övervakning och hantering av maskinparken som kan användas med alla maskiner och system för att mäta, hantera och maximera varje aspekt av en verksamhet, oavsett storlek eller typ. Fleet ger information i realtid om cykeltid, nyttolast och andra nyckelparametrar. Övervakar maskinpositioner och materialförflyttningar och skickar varningar vid felkörningar för att säkerställa att materialet flyttas till rätt plats.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® MineStar Fleet är den bästa informationskällan för fordonsparkshantering. Ett integrerat system för övervakning och hantering av maskinparken som kan användas med alla maskiner och system för att mäta, hantera och maximera varje aspekt av en verksamhet, oavsett storlek eller typ. Fleet ger information i realtid om cykeltid, nyttolast och andra nyckelparametrar. Övervakar maskinpositioner och materialförflyttningar och skickar varningar vid felkörningar för att säkerställa att materialet flyttas till rätt plats.

Upptäck tekniken
  • Cat Health

    Genom regelbunden övervakning av maskintillstånd kan gruvor anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för underhåll och reparation. Hälsodata för utrustning är en nyckelfaktor till detta tillvägagångssätt. Data hjälper gruvor att identifiera utrustningsproblem långt innan fel uppstår.

    Att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är avgörande för att förbättra operativ intelligens och maskinförutsägande analys. Cat® MineStar™ Health hjälper dig att möta det behovet genom att ansluta dig till dina maskiner och leverera den viktiga informationen. MineStar Health-portföljen består av anslutningsmöjligheter som samlar in, konverterar och överför utrustningsdata; och applikationer som visualiserar, analyserar och rapporterar hälsoutrustningsdata.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Genom regelbunden övervakning av maskintillstånd kan gruvor anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för underhåll och reparation. Hälsodata för utrustning är en nyckelfaktor till detta tillvägagångssätt. Data hjälper gruvor att identifiera utrustningsproblem långt innan fel uppstår.

Att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är avgörande för att förbättra operativ intelligens och maskinförutsägande analys. Cat® MineStar™ Health hjälper dig att möta det behovet genom att ansluta dig till dina maskiner och leverera den viktiga informationen. MineStar Health-portföljen består av anslutningsmöjligheter som samlar in, konverterar och överför utrustningsdata; och applikationer som visualiserar, analyserar och rapporterar hälsoutrustningsdata.

Upptäck tekniken

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Genom att dela dina uppgifter ger du Caterpillar tillstånd att behandla dina data för att kunna uppfylla din begäran. Beroende på din begäran kan vi behöva dela dina uppgifter med tillämpliga återförsäljare i Caterpillars företagskoncern, samt tillämpliga serviceleverantörer som verkar å Caterpillars vägnar. Att ta hand om dina uppgifter är ett ansvar vi tar på största allvar. I vårt Sekretessmeddelande för webbplatsen finns mer information om vår praxis gällande datasekretess och dina rättigheter att kontrollera dina personuppgifter. 

*Samtycke till marknadsföring

Mediegalleri

793F Gruvtruckar

793F Gruvtruckar

793F Gruvtruckar

793F Gruvtruckar

793F Gruvtruckar

793F Gruvtruckar

793F Gruvtruckar
793F Gruvtruckar
793F Gruvtruckar
793F Gruvtruckar
793F Gruvtruckar
793F Gruvtruckar

Gruvtruck 793F

Gruvtruck 793F

360 View
360 View

Jämför 793F med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER