Motor
Bruttoeffekt – SAE J1995 | 1600 hp 1193 K/W |
Nettoeffekt – SAE J1349 | 1509 hp 1125 K/W |
Motormodell | Cat® 3512E Cat® 3512E |
Emissionsklassning | Bränsleoptimerad Bränsleoptimerad |
Cylinderdiameter | 6.7 tum 170 mm |
Slaglängd | 8.5 tum 215 mm |
Slagvolym | 3573 tum³ 58.56 l |
Obs! (1) | Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftintagssystem, avgassystem och generator. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftintagssystem, avgassystem och generator. |
Obs! (2) | U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V finns tillgängligt för tillämpliga marknader. U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V finns tillgängligt för tillämpliga marknader. |
Obs! (3) | Ytterligare bränsleoptimerad, valbar effektklassning: 1 450 hk Ytterligare bränsleoptimerad, valbar effektklassning: 1 450 hk |