785-chassit är utrustat med de högre ROPS-certifieringsklasserna för traktorer som behövs för specialmaskiner, inklusive vattentruckar, bogsertraktorer och truckar med smörjolja och bränsle.

Bergtruckar, chassi 785-chassi

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

LRC – chassivikt utan lyftanordning
184582 lb
83725 kg
Traktor-ROPS
231485 lb
105000 kg
Nominell vattentanksvolym
30000 gal (US)
113500 l

Översikt

Anpassning för att passa ditt tillämpningsområde.

Caterpillar erbjuder maskindelar och system, och arbetar tillsammans med Cat®-återförsäljare och tillverkare av originalutrustning (OEM) för att leverera specialmaskiner för specifika tillämpningar. Truckar med bara chassin kan beställas med eller utan lyftcylindrar och de flesta produktalternativen är identiska med dumpermodellerna. Dessa alternativ med bara chassin gör att du kan köpa kompletta lösningar från din Cat-återförsäljare, med extra service och support.

Dessa modeller är utrustade med en högre ROPS-certifiering för traktorer, vilket krävs för specialmaskiner som vattenbilar, bogserbilar och bränsle- och smörjbilar. Dessa partiella maskinkonfigurationer används inom anläggning, rivning, avfallshantering, materialhantering, stenbrott- och gruvtillämpningar.

Produktspecifikation för 785-chassi

Motormodell Cat® 3512E Cat® 3512E
Bruttoeffekt – SAE J1995 1600 hp 1193 K/W
Nominell nettoeffekt – SAE J1349 1509 hp 1125 K/W
Cylinderdiameter 6.7 tum 3573 tum³
Slaglängd 8.5 tum 215 mm
Slagvolym 3573 tum³ 58.56 l
Nominellt motorvarvtal 1650 rpm 1650 rpm
Obs! Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftintagssystem, avgassystem och generator. U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V finns tillgängligt för tillämpliga marknader. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftintagssystem, avgassystem och generator. U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V finns tillgängligt för tillämpliga marknader.
LRC – chassivikt utan lyftanordning 184582 lb 83725 kg
LRC – chassivikt med lyftanordning 188766 lb 85623 kg
LRC – fordonets bruttovikt (tillåten) utan lyftanordning 550000 lb 249476 kg
LRC – fordonets bruttovikt (tillåten) med lyftanordning 550000 lb 249476 kg
HRC – chassivikt utan lyftanordning 187068 lb 84853 kg
HRC – chassivikt med lyftanordning 191253 lb 86751 kg
HRC – fordonets bruttovikt (tillåten) utan lyftanordning 550000 lb 249476 kg
HRC – fordonets bruttovikt (tillåten) med lyftanordning 550000 lb 249476 kg
Obs! LRC-modellen erbjuds i mindre reglerade länder. HRC-modellen erbjuds i starkt reglerade länder. U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V finns tillgängligt för tillämpliga marknader. LRC-modellen erbjuds i mindre reglerade länder. HRC-modellen erbjuds i starkt reglerade länder. U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V finns tillgängligt för tillämpliga marknader.
Nominell vattentanksvolym 30000 gal (US) 113500 l
Traktor-ROPS 231485 lb 105000 kg
Framåt - 1,6 7.5 km/h 12.1 km/h
Framåt - 3,2 10.2 km/h 16.3 km/h
Framåt - 3 13.8 km/h 22.2 km/h
Framåt - 4 18.6 km/h 29.9 km/h
Framåt – 5 25.2 km/h 40.6 km/h
Framåt – 6 34 km/h 54.8 km/h
Bakåt 6.8 km/h 11 km/h
Bromsyta – Fram 9487 in² 61270 cm²
Bromsyta – Bak 13908 in² 89728 cm²
Bränsletankens volym 410 gal (US) 1552 l
Kylsystem 100 gal (US) 379 l
Vevhus 54 gal (US) 204 l
Differential – slutväxlar 139 gal (US) 527 l
Styrsystem – inklusive tank 45 gal (US) 170 l
Hydraultank för broms-/tippsystem 135 gal (US) 511 l
Broms-/tippsystem 160 gal (US) 606 l
Momentomvandlare – transmissionssystem 46 gal (US) 175 l
Styrningsnormer ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Styrvinkel 36 ° 36 °
Vänddiameter 97.75 tum 29.8 m

785-chassi Standardutrustning

För mer information om chassitillval för 785 WTR kan du kontakta Caterpillar OEM-lösningar på oem_solutions@cat.com.

ELSYSTEM

  • 24 V-batterier med lågt underhållsbehov (2), 93 Ah
  • Backvarningssignal
  • Borstlös generator, 225 A
  • Elektrisk styrdosa på marknivå: VIMS™-port med Ethernet och VIMS-lampa, startmotor, spärr av transmission och batteri
  • Starthjälps-/batteriladdningsuttag
  • Indikatorlampor med lysdioder för nyttolast
  • Belysningssystem med lysdioder: Back- och varningsljus, markbelysning på höger sida (1) och vänster sida (1), körriktningsvisare (framtill och baktill), motorrumsbelysning, strålkastare med omkopplare för hel- och halvljus, belysning för stege och serviceplattform, stopp-/bakljus

VÄTSKOR

  • Långtidsverkande kylvätska ner till −35 °C (−30 °F)

FÖRARMILJÖ

  • USB-laddningsport på 5 V
  • Extra elektrisk anslutning, 12 V
  • Mugghållare
  • Diagnostikanslutning, COM3 och Ethernet
  • Fördröjd motoravstängning
  • Hyttbelysning och kartläsarlampor
  • Förberedd för radio: Högtalare, antenn som tillval (AM/FM/WB/satellitradio), fästen och 12 V-eluttag
  • Förberedd för brandbekämpningssystem
  • Golvmatta, konstruktion i flera delar och utbytbar
  • Panel för mätare och indikatorer: Kritiska olje- och kylvätsketemperaturer, bränsle- och DEF-nivå (om tillämpligt), motorsystem, felindikatorer för broms och transmission, föraren kan välja maximal hastighet med vridreglage, hastighetsmätare, varvräknare
  • Uppvärmda speglar, höger och vänster
  • Lyft- och korgreglage
  • Interaktiv pekskärm med fordonsinformation: Dag-/nattläge, åtgärdslarm, skärm med fyra mätare
  • Luftfjädrade säten för förare och instruktör
  • Eldrivet fönster i förardörren
  • Fäste för kundens egna tillbehör
  • Tryckknapp för säker start
  • Infällbart främre skydd
  • ROPS-hytt, isolerad/ljuddämpad
  • Insteg via trappstege och gångbord, 600 mm (24 tum)
  • Lutningsbar ratt med teleskopfunktion
  • Påfyllning av spolarvätska från AC-kondens
  • Förvaringsutrymme för förarens utrustning
  • Trepunktsbälte för förarplatsen
  • Vindrutetorkare, intervallstyrd/spolare
  • Hydrauliskt styrd klimatanläggning med automatisk temperaturreglering
  • Ventilerad förarplats

DRIVLINA

  • 33R51-drivlina med standardfälgar
  • Cat 3512E-motor: Automatisk motor- och DEF-värmehantering (om tillämpligt), automatisk tomgångshantering vid låg spänning, luftrenare med förrenare (två), turboaggregat (fyra) med luft-till-luft-efterkylare, bränslesystem med mekaniskt aktiverad elektronisk bränslespridare (MEUI™-A), automatiskt startskydd, automatisk eterstarthjälp
  • Hydrauliskt bromssystem: Automatisk retarderstyrning (ARC) (justerbar), bromslossningsmotor (bogsering), skydd mot övervarvning av motorn, skivbromsmaterial med lång livslängd, starthjälp i backe med anti-bakåtrullning, oljekylning, flera skivor (fram och bak) – Färdbroms, retardation, parkering, nödbroms, parkeringsbroms integrerad i växelväljare
  • Växellåda: 6-växlad, automatisk växling under belastning med elektronisk kopplingstryckreglering (ECPC), APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy), backneutralisering vid upplyft korg, växelspärr vid upplyft korg, spärr mot ned- och backväxling, kontroll av körriktningsväxling, förbättrat system för dragkraftsreglering, programmerbar högsta växel, oljenivåsensor, skydd mot frirullning i neutralläge, neutralstartströmställare, momentomvandlare med lockup, kontinuerlig bakaxelsmörjning-/filtrering
  • Tryckluftsstart för turbin med tryckluftstank, signalhorn och automatiskt smörjsystem

ÖVRIG UTRUSTNING

  • Extra snabbkoppling för tömning mellan fordon
  • Extra anslutning för användardefinierad avstängning
  • Snabbkoppling för nödstyrning (bogsering)
  • eOMM
  • Bränslesystem med snabbfyllning och fjärrfyllning av dieselavgasvätska
  • Skydd för roterande komponenter
  • Assistans för start i backe
  • Hydrauliska filter med en livslängd på 1 000 timmar
  • Fjärrfunktioner för uppdatering och felsökning
  • Nödstyrningssystem (automatiskt)
  • Fästpunkter för säkerhetssele
  • Bogseringskrokar (fram) och bogseringssprint (bak)
  • Nivåglas för hydraulolja
  • S•O•S℠-portar
  • VIMS (Vital Information Management System)

Teknikprodukter från Cat

  • Cybersäkerhet
  • Integrerat objektdetekteringssystem med pekskärm
  • Tire Payload Monitoring System 2 (TPMS 2)
  • Produkt Link™ Elit

785-chassi Tillvalsutrustning

ELSYSTEM

  • Extra bakre arbetsbelysning (1) på vänster sida
  • Digital display för nyttolast
  • Belysningssystem med lysdioder: Extra belysningspaket, extra VIMS, korgens baksida, säte och parkeringsbroms
  • Signalhorn för verkstad

VÄTSKOR

  • Långtidsverkande kylvätska ner till −50 °C (−58 °F)

FÖRARMILJÖ

  • Nödstopp
  • Deluxe-hytt: Avancerat filtreringssystem, gångbrygga och ledstänger för åtkomst till hyttens baksida, uppvärmt, kylt och ventilerat framsäte, eldrivet fönster på höger sida, fjädrat säte för medföljande, förvaringsutrymme

DRIVLINA

  • Ingen tryckluft – elektrisk startmotor med batterier med 93 Ah (fyra stycken), elektriskt signalhorn och automatiskt smörjsystem
  • Hydrauliskt bromssystem: Avancerad markkontroll med ABS-system och DSC (dynamisk stabilitetskontroll)
  • Fläkt med variabel hastighet
  • Transmission: Försmörjningssystem för motorn, kontinuerlig smörjning/filtrering av bakaxel med kylare

ÖVRIG UTRUSTNING

  • 2 560 l (676 gal) bränsletank (inte Tier 4)
  • Stötfångare med draganordning – sprintkit
  • Motorvärmare för kallstart
  • Kommunikation – Minestar™-radio
  • Brandsläckare, bärbar
  • Vevhusskydd i fem delar
  • Bränslevärmare, bränsle-/vattenavskiljare
  • Bränsletankskydd
  • Mätare, bromsslitageindikator
  • Vätskeservicecenter på marknivå, hydraulik och kylvätska
  • Distansräknare (kilometer)
  • Eldriven trappstege
  • Diffuser vid fälgen
  • Hjulkilar
  • Trådlös Electronic Technician (ET)
  • Skydd för arbete på hög höjd

Teknikprodukter från Cat

  • Farthållare
  • Kamera med 360 graders vy
  • Dubbelläge med 4G mobilnät/satellit
  • Anslutningspaket (inkluderar trådlöst förar-ID och Bluetooth-nyckelbricka för start)
  • Förberedd för DSS 4.0 (säkerhetssystem för förare)
  • Minestar-GPS
  • Minestar-kommunikationsgrupp (aktiverar: Minestar Fleet, Aux och Truck Spotting)
  • Oljehanteringssystem (ORS) (inte Tier 4)
  • RAC (Road Analysis Control, väganalysator)

Jämför 785-chassi med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

785-chassi, bergtruck

Vattentruck

Truck med bränsle och smörjolja

785-chassi, bergtruck
Vattentruck
Truck med bränsle och smörjolja

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Detect – säkerhetssystem för förare (DSS)

    Trötta och distraherade förare kan utgöra en allvarlig risk för sig själva och andra. Konsekvenserna kan vara kostsamma, och till och med dödliga. Cat® Detect-systemet är detekteringsteknik som monteras i hytten och kan hjälpa till att identifiera och uppmärksamma utmattning och distraktion, vilket förbättrar förarsäkerheten.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Trötta och distraherade förare kan utgöra en allvarlig risk för sig själva och andra. Konsekvenserna kan vara kostsamma, och till och med dödliga. Cat® Detect-systemet är detekteringsteknik som monteras i hytten och kan hjälpa till att identifiera och uppmärksamma utmattning och distraktion, vilket förbättrar förarsäkerheten.

Upptäck tekniken