Motor
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 | 2650 hp 1976 K/W |
Motormodell | Cat® C175-16 Cat® C175-16 |
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 | 2529 hp 1886 K/W |
Nominellt motorvarvtal | 1750 rpm 1750 rpm |
Emissionsklassning | Bränsleoptimerad Bränsleoptimerad |
Cylinderdiameter | 7 tum 175 millimeter |
Slaglängd | 9 tum 220 millimeter |
Slagvolym | 5187 tum³ 85 l |
Obs! (1) | Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftintagssystem, avgassystem och generator. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftintagssystem, avgassystem och generator. |
Obs! (3) | U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V finns tillgängligt för tillämpliga marknader. U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V finns tillgängligt för tillämpliga marknader. |