Motor
Motormodell | Cat® C32B Cat® C32B |
Bruttoeffekt – SAE J1995 | 1025 hp 765 K/W |
Nominell nettoeffekt – SAE J1349 | 916 hp 683 K/W |
Cylinderdiameter | 5.7 tum 145 mm |
Slaglängd | 6.4 tum 162 mm |
Slagvolym | 1959 tum³ 32.1 l |
Nominellt motorvarvtal | 1800 rpm 1800 rpm |
Antal cylindrar | 12 12 |
Obs! | Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftintagssystem, avgassystem och generator. U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V finns tillgängligt för tillämpliga marknader. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftintagssystem, avgassystem och generator. U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V finns tillgängligt för tillämpliga marknader. |