Cat 772-chassit är utrustat med de högre ROPS-certifieringsklasserna för traktorer som behövs för specialmaskiner, inklusive vattentruckar, bogsertraktorer och truckar med smörjolja och bränsle.

Bergtruckar, chassi 772-chassi

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

LRC – chassivikt utan lyftanordning
58414 lb
26496 kg
Traktor-ROPS
77430 lb
35122 kg
Nominell vattentanksvolym
11000 gal (US)
41500 l

Översikt

Anpassning för att passa ditt tillämpningsområde.

Caterpillar erbjuder maskindelar och system, och arbetar tillsammans med Cat® -återförsäljare och tillverkare av originalutrustning (OEM) för att leverera specialmaskiner för specifika tillämpningar. Truckar med bara chassin kan beställas med eller utan lyftcylindrar och de flesta produktalternativen är identiska med dumpermodellerna. Dessa alternativ med bara chassin gör att du kan köpa kompletta lösningar från din Cat-återförsäljare, med extra service och support.

Dessa modeller är utrustade med en högre ROPS-certifiering för traktorer, vilket krävs för specialmaskiner som vattenbilar, bogserbilar och bränsle- och smörjbilar. Du kommer att se att dessa partiella maskinkonfigurationer används inom bygg-, rivnings-, avfalls-, materialhanterings- och gruvindustrin. Dessa alternativ med nakna chassin gör att du kan köpa kompletta lösningar från din Cat-återförsäljare, med extra service och support.

Produktspecifikation för 772-chassi

Motormodell Cat® C18 Cat® C18
Nominellt motorvarvtal 1700 rpm 1700 rpm
Bruttoeffekt – SAE J1995 605 hp 451 K/W
Nominell nettoeffekt – SAE J1349 550 hp 410 K/W
Antal cylindrar 6 6
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 mm
Slaglängd 7.2 tum 183 mm
Slagvolym 1105 tum³ 18.1 l
Obs! Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftintagssystem, avgassystem och generator. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftintagssystem, avgassystem och generator.
LRC – chassivikt utan lyftanordning 58414 lb 26496 kg
LRC – chassivikt med lyftanordning 59223 lb 26863 kg
LRC – fordonets bruttovikt (tillåten) med lyftanordning 180999 lb 82100 kg
LRC – fordonets bruttovikt (tillåten) utan lyftanordning 180999 lb 82100 kg
HRC – chassivikt utan lyftanordning 59567 lb 27019 kg
HRC – chassivikt med lyftanordning 60376 lb 27386 kg
HRC – fordonets bruttovikt (tillåten) med lyftanordning 180999 lb 82100 kg
HRC – fordonets bruttovikt (tillåten) utan lyftanordning 180999 lb 82100 kg
Obs! LRC-modellen erbjuds i mindre reglerade länder. HRC-modellen erbjuds i starkt reglerade länder. U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V finns tillgängligt för tillämpliga marknader. LRC-modellen erbjuds i mindre reglerade länder. HRC-modellen erbjuds i starkt reglerade länder. U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V finns tillgängligt för tillämpliga marknader.
Nominell vattentanksvolym 11000 gal (US) 41500 l
Traktor-ROPS 77430 lb 35122 kg
Framåt - 1,6 8 km/h 12.9 km/h
Framåt - 3,2 10.9 km/h 17.5 km/h
Framåt - 3 14.8 km/h 23.8 km/h
Framåt - 4 19.8 km/h 31.9 km/h
Framåt – 5 26.9 km/h 43.3 km/h
Framåt – 6 36.2 km/h 58.3 km/h
Framåt – 7 49.2 km/h 79.2 km/h
Bakåt 10.4 km/h 16.7 km/h
Obs! Högsta hastighet med standarddäck av typ 21.00R33 (E4). Högsta hastighet med standarddäck av typ 21.00R33 (E4).
Bromsyta – Fram 216 in² 1395 cm²
Bromsyta – Bak 7794 in² 50281 cm²
Bränsletankens volym 140 gal (US) 530 l
Kylsystem 33 gal (US) 125 l
Vevhus 17 gal (US) 64 l
Hydraultank för broms-/tippsystem 38 gal (US) 145 l
Broms-/tippsystem 60 gal (US) 227 l
Differential – slutväxlar 47 gal (US) 180 l
Styrsystem – inklusive tank 60 gal (US) 227 l
Momentomvandlare – transmissionssystem 17 gal (US) 64 l
Styrningsnormer ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Styrvinkel 31 ° 31 °
Vänddiameter 57.7 ft 17.6 m
Vändradie – diameter 66.6 ft 20.3 m

772-chassi Standardutrustning

För mer information om chassitillval för 772 kan du kontakta Caterpillar OEM-lösningar på oem_solutions@cat.com.

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

DRIVLINA

  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Luftrenare med förrenare (1)
  • Automatiskt kallstartsläge för tomgång
  • Elektrisk start
  • Motoravstängning vid tomgång
  • Med eterstarthjälp
  • Avgasljuddämpare
  • Aluminiumkylare för globala bergfordon
  • Bromssystem: Manuell fördröjare (använder bakre oljekylda flerskivsbromsar), bromslossningsmotor (bogsering), torrskivbromsar (fram), omkopplare för frånkoppling av frambroms (fram), oljekylda flerskivsbromsar (bak), bromsslitageindikator, parkeringsbroms, nödbroms, färdbroms
  • Transmission: 7-växlad automatisk powershift med elektronisk kontroll av kopplingstrycket, APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy), automatisk neutral tomgång, autostall, start på andra växeln

ELSYSTEM

  • Backvarningssignal
  • Växelströmsgenerator – 120 A
  • Extra starthjälpsuttag
  • Batterier, underhållsfria, 12 V (2), 1400 CCA kombinerade
  • Elsystem, 25 A, 24 V till 12 V-omvandlare
  • Belysningssystem:– backljus (halogen)– körriktningsvisare/varningsljus (lysdioder fram och bak)– motorrumsbelysning– strålkastare, halogen, med hel/halvljusomkopplare– hyttbelysning för föraråtkomst– sidolampor– stopp-/bakljus (lysdioder)
  • Starthjälpsbatteri
  • Elektrisk huvudbrytare
  • Låsreglage
  • Portar, ET och VIMS
  • Färdlåsreglage (strömförsörjning utan motorstart)

FÖRARMILJÖ

  • Luftkonditionering/värme
  • Askkopp och tändare
  • Automatisk temperaturreglering
  • Klädkrok
  • Mugghållare (4)
  • Diagnostikanslutning, 24 V
  • Förberedd för radio: 5 A-omvandlare, högtalare, antenn, kablage
  • – luftrenarens serviceindikator – elektronik – bromsoljetemperaturmätare – kylvätsketemperaturmätare – timmätare – varvräknare – indikator för övervarvning – bränslenivå – hastighetsmätare med vägmätare – växellägesindikator
  • Lyftspak
  • Signalhorn
  • Belysning - kupol
  • Belysning - hytt
  • Messenger, displayenhet
  • Speglar, uppvärmda
  • Eluttag, 24 V och 12 V (2)
  • ROPS-hytt, isolerad/ljuddämpad
  • – Luftfjädring – trepunktsrullbälte med axelrem
  • Instruktörsstol med midjebälte
  • Ratt, stoppad, lutningsbar och utdragbar
  • Förvaringsutrymme
  • Solskydd, tonade rutor
  • gasreglagespärr
  • Fönster, med gångjärn, höger sida (nödutgång)
  • Fönster, elmanövrerat, vänster sida
  • Vindrutetorkare (intervall) med spolare

ÖVRIG UTRUSTNING

  • Skydd: Drivlina, vevhus, fläkt
  • Indikator för nedsänkt korg
  • Centrummonterade fälgar
  • Batteriurkoppling från marknivå
  • Motoravstängning från marknivå
  • Smörjnipplar på marknivå
  • Fälgar 13 × 33
  • Nödstyrning (elektronisk)
  • Förankringspunkter
  • Bogseringskrokar (fram)/bogseringssprint (bak)
  • Lås som skyddar mot vandalisering

TEKNIKPRODUKTER FRÅN CAT

  • Förberedd för Product Link
  • Ekonomilägen, standard och adaptivt
  • Nyttolastsystem
  • VIMS (Vital Information Management System)
  • TKPH/TMPH – system för däckövervakning

VÄTSKOR OCH FILTER

  • Långtidsverkande kylvätska ned till -35 °C (-30 °F)
  • Grupperade filter på marknivå

772-chassi Tillvalsutrustning

ÖVRIG UTRUSTNING

  • Autosmörjning
  • Kamera för bakåtsikt (WAVS)
  • Hjulkilar
  • Nyttolastavläsning
  • Nyttolastindikator

TEKNIKPRODUKTER FRÅN CAT

  • Product Link
  • System för dragkraftsreglering

Jämför 772-chassi med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

772-chassi

Vattentruck

Truck med bränsle och smörjolja

772-chassi
Vattentruck
Truck med bränsle och smörjolja

CatOEM-lösningar i gruvindustrin

Cats system för vattenleverans ökar gruvsäkerhet och produktivitet

Det mullrar i fjärran | Maskinparken för underhåll i Black Thunder-gruvan

CatOEM-lösningar i gruvindustrin
Cats system för vattenleverans ökar gruvsäkerhet och produktivitet
Det mullrar i fjärran | Maskinparken för underhåll i Black Thunder-gruvan

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Detect – säkerhetssystem för förare (DSS)

    Trötta och distraherade förare kan utgöra en allvarlig risk för sig själva och andra. Konsekvenserna kan vara kostsamma, och till och med dödliga. Cat® Detect-systemet är detekteringsteknik som monteras i hytten och kan hjälpa till att identifiera och uppmärksamma utmattning och distraktion, vilket förbättrar förarsäkerheten.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Trötta och distraherade förare kan utgöra en allvarlig risk för sig själva och andra. Konsekvenserna kan vara kostsamma, och till och med dödliga. Cat® Detect-systemet är detekteringsteknik som monteras i hytten och kan hjälpa till att identifiera och uppmärksamma utmattning och distraktion, vilket förbättrar förarsäkerheten.

Upptäck tekniken
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
  • Cat Payload med system för truckens produktionshantering

    Cat® Payload med system för truckens produktionshantering är ett system för vägning av nyttolast som ökar maskinparkens produktivitet och minskar rörelsekostnaderna. Indikatorlampor och display signalerar att korrekt nyttolast har uppnåtts.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Payload med system för truckens produktionshantering är ett system för vägning av nyttolast som ökar maskinparkens produktivitet och minskar rörelsekostnaderna. Indikatorlampor och display signalerar att korrekt nyttolast har uppnåtts.

Upptäck tekniken
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken