Motor
Bruttoeffekt – SAE J1995 | 3500 hp 2610 K/W |
Motormodell | Cat® C175-16 Cat® C175-16 |
Nettoeffekt – SAE J1349 | 3405 hp 2539 K/W |
Nominellt motorvarvtal | 1800 rpm 1800 rpm |
Emissionsklassning | Bränsleoptimerad Bränsleoptimerad |
Cylinderdiameter | 6.9 tum 175 millimeter |
Slaglängd | 8.7 tum 220 millimeter |
Slagvolym | 5187 tum³ 85 l |
Obs! (1) | Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftintagssystem, avgassystem och generator. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftintagssystem, avgassystem och generator. |
Obs! (2) | U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V finns tillgängligt för tillämpliga marknader. U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V finns tillgängligt för tillämpliga marknader. |
Obs! (3) | Ytterligare bränsleoptimerad, valbar effektklassning: 2 312 kW/3 100 hk Ytterligare bränsleoptimerad, valbar effektklassning: 2 312 kW/3 100 hk |