Motor
Motormodell | Cat® C15 Cat® C15 |
Nominellt motorvarvtal | 1700 rpm 1700 rpm |
Bruttoeffekt – SAE J1995 | 515 hp 384 K/W |
Nominell nettoeffekt – SAE J1349 | 477 hp 356 K/W |
Antal cylindrar | 6 6 |
Cylinderdiameter | 5.4 tum 137 mm |
Slaglängd | 6.7 tum 171 mm |
Slagvolym | 927.6 tum³ 15.2 l |
Obs! | Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftintagssystem, avgassystem och generator. U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V finns tillgängligt för tillämpliga marknader. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftintagssystem, avgassystem och generator. U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V finns tillgängligt för tillämpliga marknader. |