Vy ovanifrån

HP kropp HP-korg – 789

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kapacitet
143–153 m3 (187–200 yd3)
143–153 m3 (187–200 yd3)
Korgvikt
26 200–28 300 kg (57 750–62 400 lbs)
26 200–28 300 kg (57 750–62 400 lbs)
Förväntad livslängd
40k+ timmar, 1–2 renoveringar/cykel
40k+ timmar, 1–2 renoveringar/cykel

Översikt

Cat©-korgen med höga prestanda (HP) har en lättviktig och slitstark design för hög nyttolastkapacitet och lång livslängd. Skyddstaket och förstärkningen runt hela konstruktionen ger styrka och hållbarhet. Patenterade dynor med flytläge och fjäderplattor ersätter svetsade fogar i områden med hög belastning, vilket förbättrar hållbarheten. Kraftiga bottenplattor minskar behovet av tunga foder. Böjda fram- och sidoövergångar minimerar materialreturen, medan en upphöjning baktill förbättrar kvarhållandet av material och ger högsta möjliga tipphöjd.

Fördelar

Produktiv

Upp till 7,5 % högre nyttolastkapacitet med HP än MSD II-korgen (med typisk foderkonfiguration).

Mångsidig

Den optimala blandningen av låg vikt och slitstyrka – HP-korgen är konstruerad för användning i alla möjliga tillämpningar.

Effektiv

Cat®-trucklastkorgar är idealiskt dimensionerade och utformade för att fungera som en del av ett komplett transportsystem, vilket hjälper dig att uppnå hög produktivitet och lägsta möjliga kostnad per ton.

Produktspecifikation för HP-korg – 789

Kapacitet 143–153 m3 (187–200 yd3) 143–153 m3 (187–200 yd3)
Korgvikt 26 200–28 300 kg (57 750–62 400 lbs) 26 200–28 300 kg (57 750–62 400 lbs)
Förväntad livslängd 40k+ timmar, 1–2 renoveringar/cykel 40k+ timmar, 1–2 renoveringar/cykel
Maskinmodell 789D, 793C/D/F, 797F 789D, 793C/D/F, 797F
Materialtillämpning Allt järnhaltigt och icke-järnhaltigt material, jordlager Allt järnhaltigt och icke-järnhaltigt material, jordlager
Optimal plats- och underhållstillämpning En blandning av slitstyrka, nyttolast och mångsidighet En blandning av slitstyrka, nyttolast och mångsidighet
Korgvikt med standardkonfiguration 26 200 kg (57 750 lbs) 26 200 kg (57 750 lbs)
Typisk fodervikt 637 kg (1 400 lbs) 637 kg (1 400 lbs)
Fodermaterial 450-500 BHN 450-500 BHN
Foderalternativ Mellanstång, slät platta, stöttåligt Mellanstång, slät platta, stöttåligt
Tipphöjd 1,59 (5 fot 2 tum) 1,59 (5 fot 2 tum)
Uppvärmning Uppvärmning finns tillgänglig Uppvärmning finns tillgänglig

Jämför HP-korg – 789 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Vy ovanifrån

vy underifrån

vy från sidan

Vy ovanifrån
vy underifrån
vy från sidan

Kort video om HP-korgen

Kort video om HP-korgen