Motor
Motormodell | Cat® C27 Cat® C27 |
Bruttoeffekt – SAE J1995 | 825 hp 615 K/W |
Nominell nettoeffekt – SAE J1349 | 683 hp 584 K/W |
Cylinderdiameter | 5.4 tum 137 mm |
Slaglängd | 6 tum 152 mm |
Slagvolym | 1648 tum³ 27 l |
Obs! | Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftintagssystem, avgassystem och generator. De specifikationer som visas är för LRC-modellen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftintagssystem, avgassystem och generator. De specifikationer som visas är för LRC-modellen. |