CB8 - Rolete Vibratório em Tandem

Roletes Vibratórios em Tandem CB8

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional
18783 lb
8520 kg
Largura de Compactação Padrão
67 pol
1700 mm
Potência Bruta
111.5 HP
82 kW

Visão Geral

O Cat® CB8 é um rolete de 8 toneladas com tambores vibratórios em tandem de 1.700 mm (67 pol). Seu peso mais leve oferece opções de transporte adicionais, e o tambor mais largo aumenta a cobertura de compactação.

Especificações de Produto para CB8

Peso Operacional 18783 lb 8520 kg
Peso Operacional Máximo com ROPS 20343 lb 9250 kg
Peso Operacional Padrão com Cabine 19224 lb 8720 kg
Peso Operacional Máximo com Cabine 20878 lb 9470 kg
Peso Operacional Padrão com ROPS 18783 lb 8520 kg
Largura de Compactação Padrão 67 pol 1700 mm
Carga Linear Estática 143 lb/pol 25.6 kg/cm
Velocidade de Percurso - Máxima 7.5 milha/h 12 km/h
Largura Máxima de Compactação 73 pol 1870 mm
Potência Bruta 111.5 HP 82 kW
Modelo do Motor Cat C4.4 com Tecnologia ACERT Cat C4.4 com Tecnologia ACERT
Comprimento Total 179 pol 4565 mm
Distância entre Eixos 130 pol 3300 mm
Altura com ROPS/FOPS 117 pol 2980 mm
Largura Total 73 pol 1862 mm
Diâmetro do Tambor 44 pol 1108 mm
Largura do Tambor 67 pol 1700 mm
Seleção de Vibração Independente por tambor, somente frontal, somente traseiro, ambos Independente por tambor, somente frontal, somente traseiro, ambos
Força Centrífuga por Tambor - Máxima 17603 lb 78.3 kN
Amplitude Nominal - Baixa 0.01 pol 0.22 mm
Força Centrífuga por Tambor - Mínima 6789 lb 30.2 kN
Amplitude Nominal - Alta 0.022 pol 0.56 mm
Capacidade do Tanque de Combustível 55 gal (US) 208 l
Capacidade do Reservatório de Borrifo de Água 185 gal (US) 700 l

CB8 Equipamento Opcional

Sistema Vibratório de Frequência Dupla, Amplitude Dupla

Sistema Vibratório de 5 Amplitudes

Assento com Suspensão a Ar com Calor

Ar–condicionado

Óleo Biodegradável

Controle de Compactação Cat

Sensor CMV (Compaction Meter Value, Valor do Medidor de Compactação)

Cortador de Bordas

Kit de Proteção Contra Congelamento

Luzes de Halogênio com Luzes da Extremidade do Tambor

Sistema de Arrefecimento em Alta Temperatura Ambiente

Luzes de Descarga de Alta Intensidade

Comunicação Máquina a Máquina

Luzes de LED

Espelhos

Engate de Deslocamento

Product Link

Módulo de Registro (cabine apenas)

Cabine ROPS/FOPS

Luzes Rodoviárias

Medidor de Temperatura (sensor único)

Tapetes de Distribuição de Água

Farol de Advertência

Veja como CB8 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

CB8 - Rolete Vibratório em Tandem

CB8 - Rolete Vibratório em Tandem

CB8 - Rolete Vibratório em Tandem
CB8 - Rolete Vibratório em Tandem

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Compact com indicação de temperatura

    Cat® Compact com Indicação de Temperatura para asfalto ajuda os operadores a visualizar a área de cobertura enquanto registra os dados de contagem de passadas e temperatura. O sistema utiliza sensores de temperatura infravermelhos e mapeamento por GPS para manter o operador informado sobre as temperaturas atuais da manta, a posição da máquina, a contagem de passadas e a cobertura das passadas.

  • Controle de Compactação Cat, Valor do Medidor de Compactação (CMV)

    O Valor do Medidor de Compactação é um sistema baseado em acelerômetro que fornece uma indicação da rigidez do material. O sistema está disponível em Compactadores de Solo Vibratórios de tambor liso e Compactadores Vibratórios de Asfalto tandem. A medição ocorre apenas quando o sistema vibratório está ativo, fornecendo um valor adimensional derivado dos dados registrados que indica a rigidez composta.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat® Compact com Indicação de Temperatura para asfalto ajuda os operadores a visualizar a área de cobertura enquanto registra os dados de contagem de passadas e temperatura. O sistema utiliza sensores de temperatura infravermelhos e mapeamento por GPS para manter o operador informado sobre as temperaturas atuais da manta, a posição da máquina, a contagem de passadas e a cobertura das passadas.

Explore a Tecnologia

O Valor do Medidor de Compactação é um sistema baseado em acelerômetro que fornece uma indicação da rigidez do material. O sistema está disponível em Compactadores de Solo Vibratórios de tambor liso e Compactadores Vibratórios de Asfalto tandem. A medição ocorre apenas quando o sistema vibratório está ativo, fornecendo um valor adimensional derivado dos dados registrados que indica a rigidez composta.

Explore a Tecnologia
  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia