826

Compactadores de aterro 826

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Bruta - SAE J1995:2014
435 HP
324 kW
Potência Líquida - SAE J1349:2011
405 HP
302 kW
Potência Líquida – ISO 9249:2007
405 HP
302 kW

Visão Geral

Faça Mais com Menos

Desenvolvido especificamente para operações de aterro sanitário, o Cat 826 oferece um nível de confiabilidade, desempenho, segurança, conforto do operador, manutenção e eficiência possível somente com mais de 45 anos como líder do setor. Proteção comprovada e tecnologias integradas oferecem disponibilidade de pico e desempenho de aterro sanitário otimizado.

Vantagens

Manutenção Aprimorada

Torne a manutenção regular mais conveniente com controles acessíveis localizados dentro da cabine.

Segurança Adicional

Os controles de máquina e do motor, agrupados e no nível do solo, permitem uma manutenção diária fácil e segura.

Maior Conforto do Operador

Cabine confortável e controles de baixo esforço com níveis de vibração reduzidos ajudam o operador a trabalhar de forma mais produtiva ao longo do dia.

Especificações de Produto para 826

Potência Bruta - SAE J1995:2014 435 HP 324 kW
Potência Líquida - SAE J1349:2011 405 HP 302 kW
Potência Líquida – ISO 9249:2007 405 HP 302 kW
Potência do Motor - ISO 14396:2002 426 HP 318 kW
Modelo do motor C15 Cat® C15 Cat®
Emissões Tier 4 Final da EPA dos EUA/Estágio V da UE/Estágio V da Coreia e Japão 2014 ou MAR-1 do Brasil, emitindo equivalente ao Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE Tier 4 Final da EPA dos EUA/Estágio V da UE/Estágio V da Coreia e Japão 2014 ou MAR-1 do Brasil, emitindo equivalente ao Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE
Velocidade Nominal 1800 1800
Aumento de Torque 33% 33%
Diâmetro interno 5.4 pol 137.2 mm
Curso 6.7 pol 171.4 mm
Deslocamento 927.6 pol³ 15.2 l
Marcha Lenta Alta 2300 r/min 2300 r/min
Marcha Lenta Baixa 800 r/min 800 r/min
Altitude Máxima – Sem redução de potência (Tier 4 Final/Estágio V) 9298 pé 2834 m
Altitude Máxima – Sem Redução de Potência (Tier 3/Estágio IIIA) 9098 pé 2773 m
Observação A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, módulo de emissões limpas e alternador. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, módulo de emissões limpas e alternador.
Peso Operacional (Final do Tier 4/Estágio V) 90207 lb 40917 kg
Peso Operacional (equivalente ao Final do Tier 3/Estágio IIIA) 89186 lb 40454 kg
Peso Operacional Máximo (Final do Tier 4/Estágio V) 92568 lb 41988 kg
Peso Operacional Máximo (equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA) 91549 lb 41526 kg
Tipo de Transmissão Planetária - Power Shift - ECPC Planetária - Power Shift - ECPC
Transmissão Direta - 1ª à Frente 4.2 milha/h 6.8 km/h
Transmissão Direta - 2ª à Frente 7.5 milha/h 12.1 km/h
Transmissão Direta - Ré em 1ª 4.3 milha/h 7.8 km/h
Transmissão Direta - Ré em 2ª 8.6 milha/h 13.8 km/h
Vazão da Bomba @ 1800 rpm 30.9 gal/min 117 l/min
Pressão de Alívio Principal 3771 lb/pol² 26000 kPa
Pressão Máxima de Alimentação 3495 lb/pol² 24100 kPa
Sistema de Levantamento Cilindro de Duplo Efeito Cilindro de Duplo Efeito
Diâmetro interno 4.7 pol 120 mm
Curso 42.1 pol 1070 mm
Sistema de arrefecimento 30.6 gal (EUA) 116 l
Cárter do Motor 9 gal (EUA) 34 l
Transmissão 17.4 gal (EUA) 66 l
Tanque de Combustível 206.6 gal (EUA) 782 l
Tanque de Fluido de Escape Diesel (Tier 4 Final/Estágio IV) 8.5 gal (EUA) 32 l
Diferencial – Comandos Finais – Frontal 26.4 gal (EUA) 100 l
Diferenciais – Comandos Finais – Traseiros 29.1 gal (EUA) 110 l
Somente Reservatório Hidráulico 35.4 gal (EUA) 134 l
Observação Os motores diesel Cat devem usar ULSD (ULSD, Ultra-Low-Sulfur Diesel) com 15 ppm de enxofre ou menos ou ULSD misturado com os seguintes combustíveis** de intensidade de carbono mais baixa de até: • 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* • 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) para obter detalhes. *Motores sem dispositivos de tratamento podem usar misturas mais altas de até 100% de biodiesel (para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat). **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. – O óleo Cat® DEO-ULS™ ou os óleos que atendam às especificações Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9 são necessários. – Fluido de escape diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) que atende a todos os requisitos definidos na norma ISO 22241-1:2006. Os motores diesel Cat devem usar ULSD (ULSD, Ultra-Low-Sulfur Diesel) com 15 ppm de enxofre ou menos ou ULSD misturado com os seguintes combustíveis** de intensidade de carbono mais baixa de até: • 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* • 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) para obter detalhes. *Motores sem dispositivos de tratamento podem usar misturas mais altas de até 100% de biodiesel (para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat). **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. – O óleo Cat® DEO-ULS™ ou os óleos que atendam às especificações Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9 são necessários. – Fluido de escape diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) que atende a todos os requisitos definidos na norma ISO 22241-1:2006.
Frontal Planetária - Fixa Planetária - Fixa
Traseiro Planetária - Oscilante Planetária - Oscilante
Ângulo de Oscilação ±5° ±5°
Freios de Serviço Disco Múltiplo em Banho de Óleo (Fechado) 2 Rodas Disco Múltiplo em Banho de Óleo (Fechado) 2 Rodas
Freio de Estacionamento Tambor e Sapata, Mola Aplicada, Liberado Hidraulicamente Tambor e Sapata, Mola Aplicada, Liberado Hidraulicamente
Nível de Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Nível de Potência Sonora da Máquina (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Nível de Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Nível de Potência Sonora da Máquina (ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
Observação (1) * Equipamento de supressão de som * Equipamento de supressão de som
Observação (2) O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com a ISO 6395:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com a ISO 6395:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Observação (3) O nível de pressão sonora do operador foi medido de acordo com a ISO 6396:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de pressão sonora do operador foi medido de acordo com a ISO 6396:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Observação (4) Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso. Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
Nível de Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Nível de Potência Sonora da Máquina (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Nível de Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Nível de Potência Sonora da Máquina (ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
Observação (1) * Equipamento de supressão de som * Equipamento de supressão de som
Observação (2) O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com a ISO 6395:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com a ISO 6395:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Observação (3) O nível de pressão sonora do operador foi medido de acordo com a ISO 6396:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de pressão sonora do operador foi medido de acordo com a ISO 6396:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Observação (4) Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso. Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
Sistema de Direção - Circuito Piloto operado, detecção de carga Piloto operado, detecção de carga
Diâmetro interno 4.5 pol 114.3 mm
Curso 22.7 pol 576 mm
Sistema de Direção - Bomba Pistão - Deslocamento Variável Pistão - Deslocamento Variável
Fluxo Máximo do Sistema 170 l/min @ 1.800 rpm (44,9 gal/min @ 1.800 rpm) 170 l/min @ 1.800 rpm (44,9 gal/min @ 1.800 rpm)
Pressão da Direção Limitada 3481 lb/pol² 24000 kPa
Ângulo de Articulação do Veículo 86 ° 86 °
Altura até o Topo do Condensador do Ar Condicionado 14.99 pé 4568 mm
Altura – Teto da Cabine 13.75 pé 4193 mm
Altura – Parte Superior do Farol 15.63 pé 4765 mm
Altura – Topo do Tubo de Escape 14.56 pé 4439 mm
Altura – Parte Superior do Capô 10.87 pé 3312 mm
Vão Livre Sobre o Solo - Para-choque 3.15 pé 960 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso – Sem Proteção Traseira do Radiador 9.38 pé 2860 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso – Incluindo Proteção Traseira do Radiador 10.16 pé 3096 mm
Engate até a Linha Central do Eixo Frontal 6.07 pé 1850 mm
Distância entre eixos 12.14 pé 3700 mm
Comprimento – Com a Lâmina no Solo – Lâmina reta – Incluindo proteção traseira do radiador 28.59 pé 8715 mm
Vão livre sobre o solo 2.11 pé 642 mm
Largura - Sobre as Rodas 12.47 pé 3800 mm
Raio de Giro - Dentro das Rodas 9.18 pé 2797 mm
Largura - Comprimento da Lâmina 14.16 pé 4311 mm
Largura - Sobre os Cantos da Lâmina 14.75 pé 4502 mm
Altura com a Borda Cortante e Tela 6.23 pé 1900 mm
Profundidade Máxima de Corte 1.5 pé 461 mm
Levantamento Máximo Acima do Solo 4.19 pé 1277 mm
Capacidade Nominal 16.1 yd³ 12.3 m³
Comprimento Total da Máquina (inclui proteção traseira do radiador, medida para borda cortante) 28.59 pé 8715 mm
Largura - Comprimento da Lâmina 14.66 pé 4462 mm
Largura - Sobre os Cantos da Lâmina 14.83 pé 4522 mm
Altura com a Borda Cortante e Tela 6.63 pé 2022 mm
Profundidade Máxima de Corte 2.03 pé 619 mm
Levantamento Máximo Acima do Solo 3.825 pé 1165 mm
Capacidade Nominal 20.9 yd³ 16 m³
Comprimento Total da Máquina (inclui proteção traseira do radiador, medida para borda cortante) 29.54 pé 9005 mm
Largura - Comprimento da Lâmina 14.25 pé 4331 mm
Largura - Sobre os Cantos da Lâmina 14.41 pé 4398 mm
Altura com a Borda Cortante e Tela 6.62 pé 2019 mm
Profundidade Máxima de Corte 2.03 mm 619 mm
Levantamento Máximo Acima do Solo 3.79 pé 1156 mm
Capacidade Nominal 22.9 yd³ 17.5 m³
Comprimento Total da Máquina (inclui proteção traseira do radiador, medida para borda cortante) 30.7 pé 9357 mm
Pontas de Combinação (Grupo de Peso) 21125 lb 9582 kg
Pontas Plus – Peso (Grupo) 22002 lb 9980 kg
Pontas de Pá – Peso (Grupo) 20540 lb 9317 kg
Peso das Pontas de Diamante (Grupo) 23997 lb 10885 kg
Diâmetro Externo 77.6 pol 1971 mm
Diâmetro Externo - Diamante 78.1 pol 1983 mm
Diâmetro do Tambor 63.4 pol 1610 mm
Largura do Tambor 47.2 pol 1200 mm
Pés por Linha 6 6
Pés por Roda 30 30
Substituível Soldável Soldável
Largura sobre Tambores 3800 mm 149.6 pol
Altura da Ponta 179 mm 7 pol
Altura da Ponta - Diamante 7.25 pol 179 mm

826 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Mudança de Marcha com Embreagem Simples (SCSS)
  • Controle Eletrônico de Pressão da Embreagem (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Pós-arrefecedor refrigerado a ar ambiente
  • Freios, totalmente hidráulicos, fechados, freio de serviço de discos múltiplos em banho de óleo
  • Módulo de Emissões Limpas Cat (apenas Tier 4 Final da EPA dos EUA/Etapa V da UE)
  • Silenciador (embaixo do capô) (equivalente ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE)
  • Freio de estacionamento eletro-hidráulico
  • Motor, Cat C15 configurado para duas opções de emissões: – Final do Tier 4/Estágio V ou com emissões equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Arrefecedor de ar para combustível
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Anteparo térmico, turbo e coletor de escape
  • Ventilador acionado hidraulicamente
  • Sistema de frenagem integrado
  • Radiador, Alumínio Modular (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Sistema de arrefecimento separado
  • Auxílio de partida (éter)
  • Bloqueio do acelerador
  • Conversor de torque com Embreagem de Travamento (LUC, Lock Up Clutch)
  • Modo Econômico
  • Transmissão, planetária, com controle da faixa de velocidade 2F/2R
  • Sistema de ventilação sob o capô

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 150 A
  • Baterias, livres de manutenção (4 - 1.000 CCA)
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Luz, sem interruptor de advertência (estrobo de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz))
  • Sistema de iluminação, halogênio (frontal e traseiro)
  • Iluminação, escada de acesso
  • Iluminação, embaixo do capô
  • Motor de partida, elétrico (reforçado)
  • Interruptor geral principal bloqueável no nível do solo
  • Tomada de partida auxiliar

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Câmera, retrovisora
  • Ar-condicionado com condensador instalado no teto
  • Cabine, pressurizada com supressão de ruídos
  • Estrutura protetora contra acidentes de capotagem interna de quatro colunas (ROPS/FOPS, Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos)
  • Pronta para a instalação do rádio: – Antena – Alto-falantes – Conversor (12V, 10-15 amp)
  • Tomada de 12 V para telefone celular ou conexão para laptop
  • Rádio, pronto para instalação de CB (Citizens' Band, Banda do Cidadão)
  • Ganchos para casaco e capacete de proteção
  • Controles de mudança suaves
  • Apoio de braço móvel
  • Aquecedor e desembaçador
  • Travamento hidráulico do implemento
  • Vidro (janela) – vidro fixado com borracha
  • Luz, cabine (teto)
  • Porta-marmita e porta-copos
  • Instrumentação, medidores: – Nível do Fluido de Escape Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) (Tier 4 Final da EPA [Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental] dos EUA/Estágio V da UE) – Temperatura do líquido arrefecedor do motor – Nível de combustível – Temperatura do fluido hidráulico – Velocímetro/tacômetro – Temperatura do conversor de torque
  • Instrumentação, indicadores de advertência: – Sistema de alerta de ação, três categorias – Pressão do óleo do freio – Sistema elétrico, baixa tensão – Alerta de mau funcionamento de falha e luz indicadora de ação – Status do freio de estacionamento
  • Espelho, interno (panorâmico)
  • Espelhos, retrovisor, aquecido (instalados na parte externa)
  • Assento Premium Plus com arrefecimento e aquecimento a ar forçado, ajuste bidirecional, ajuste elétrico traseiro e lombar, ajuste da rigidez de impactos, amortecimento de extremidade dinâmico, acabamento em couro
  • Cinto de segurança com alarme sonoro, retrátil, 76 mm (3 pol) de largura
  • Sistema de Controle Integrado de Direção e Transmissão (STIC™) com bloqueio
  • Quebra-sol, frontal
  • Vidros fumê
  • Velocidade da transmissão (indicador)
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS™): – Tela de informações gráficas – Porta de dados externa – Perfis de operador personalizáveis
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal e traseiro)
  • Limpadores intermitentes (frontal e traseiro)
  • Pré-purificador, cabine: elétrico
  • Grupo da buzina (trompete)

PROTETORES

  • Protetores, eixo (frontal e traseiro)
  • Protetor, janela da cabine
  • Proteção, eixo de comando
  • Protetores, cárter e trem de força, acionados hidraulicamente
  • Proteção para diferencial (dianteiro e traseiro)

FLUIDOS

  • Anticongelante, concentração pré-misturada de 50% com vida útil prolongada (-34 °C/-29 °F)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Ventilador/giro para fora (reversível hidraulicamente)
  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Drenos ecológicos para motor, radiador, transmissão, reservatório hidráulico
  • Saída de emergência da plataforma
  • Motor, cárter, intervalo de 500 horas com óleo CJ-4
  • Características de gerenciamento da marcha lenta do motor: — Redução automática da marcha lenta — Desligamento com retardo do motor — Desligamento do motor em marcha lenta
  • Instalação para extintor de incêndio
  • Tanque de combustível, 782 l (207 gal)
  • Engate, barra de tração com pino
  • Mangueiras, Cat XT™
  • Arrefecedores do sistema hidráulico, do motor, e do óleo da transmissão
  • Sistema de filtragem hidráulico total
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Sistema de troca de óleo, alta velocidade
  • Direção, detecção de carga
  • Escada, acesso traseiro na esquerda e direita
  • Cadeados de proteção contra vandalismo
  • Tubo Venturi
  • Tubo de escape dobrável para transporte

PRODUTOS DE TECNOLOGIA

  • Product Link™ – Celular, Satélite

ARRANJOS ESPECIAIS

  • Motor: - Insonorização
  • Pré-limpadores do motor – estágio único

LÂMINAS

  • Arranjo do trator de esteira (sem lâmina)

RODAS E BARRAS DE LIMPEZA

  • Barras percussoras
  • Rodas e pontas: arranjos de rodas – pontas combinadas de 7 pol.

826 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Rádio, AM/FM/Aux/USB/Bluetooth®
  • Mapeamento Cat Compact SBAS (disponível apenas através da SITECH)
  • Mapeamento Cat Compact RTK (disponível apenas através da SITECH)

PROTETORES

  • Protetor – ventilador traseiro e grade

TREM DE FORÇA

  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 240 V

ARRANJOS ESPECIAIS

  • Pré-filtros de motor – duplo estágio

DIVERSOS

  • Placa - ano de fabricação (somente equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA)

RODAS E BARRAS DE LIMPEZA

  • Barras percussoras com dedos limpadores

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Escada articulada (lado esquerdo e lado direito)

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Compact com Algoritmo de Compactação

    Compactação para Compactadores de Aterro combina medição de compactação avançada, orientação na cabine para operadores e recursos de relatório para gerentes. O sistema inclui um receptor do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS, Global Navigation Satellite System) no topo da cabine e exibição de mapeamento dentro da cabine.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Compactação para Compactadores de Aterro combina medição de compactação avançada, orientação na cabine para operadores e recursos de relatório para gerentes. O sistema inclui um receptor do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS, Global Navigation Satellite System) no topo da cabine e exibição de mapeamento dentro da cabine.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Veja como 826 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Compactador de Aterro 826

Compactador de Aterro 826

Compactador de Aterro 826

Compactador de Aterro 826

Compactador de Aterro 826

Compactador de Aterro 826
Compactador de Aterro 826
Compactador de Aterro 826
Compactador de Aterro 826
Compactador de Aterro 826