Compactador de Serviços de Utilidade Pública CC2.7 GC

Roletes Vibratórios em Tandem CC2.7 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional Padrão com ROPS
5718 lb
2599 kg
Largura de Compactação
51.7 pol
1312 mm
Potência do Motor (1)
24.7 HP
18.4 kW

Visão Geral

Simples e Eficiente

O CC2.7 GC é uma máquina de 2,7 toneladas métricas com tambores de 1.000 mm (39 pol). Trata-se de uma versátil máquina com uma alta amplitude e uma excelente escolha para estacionamentos (incluindo os pequenos), acostamentos, adições de pistas e outros trabalhos pequenos semelhantes.

Vantagens

Produtivo

Fornecimento de potência com motor Cat C1.7T a 24,6 HP/18,4 kW com hidráulica otimizada e várias opções de lastro.

Projetado para Locação

Esta máquina é fácil de manter, conta com um único ponto de levantamento tendo em vista um transporte versátil e tem opções de pintura personalizada disponíveis.

Simples de Operar

Esta máquina tem controles de operador intuitivos, uma tela simples e um compartimento do operador ergonômico.

Especificações de Produto para CC2.7 GC

Peso Operacional Padrão com ROPS 5718 lb 2599 kg
Peso Máximo no Tambor Frontal 2882 lb 1310 kg
Peso Máximo nas Rodas Traseiras 2836 lb 1289 kg
Peso Operacional Máximo 3114 lb 2779 kg
Largura de Compactação 51.7 pol 1312 mm
Altura - ROPS 102.2 pol 2595 mm
Distância entre eixos 70.9 pol 1800 mm
Diâmetro do Tambor 28.3 pol 720 mm
Comprimento Total 100.2 pol 2596 mm
Largura Total 51.7 pol 1312 mm
Largura do Tambor 47.2 pol 1200 mm
Potência do Motor (1) 24.7 HP 18.4 kW
Modelo do motor C1.7T C1.7T
Força Centrífuga - Máxima 6968.8 lb 31 kN
Amplitude Nominal - Alta 0.02 pol 0.52 mm
Frequência 62 Hz 3720 VPM
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 100 pol 2540 mm
Velocidade de Percurso - Máxima 5.3 milha/h 8.6 km/h
Desvio do Tambor 2 pol 50 mm
Carga Linear Estática 61 lb/pol 13.1 kg/cm
Folga do Meio-Fio 17.8 pol 453 mm
Raio de Giro - Extremidade do Tambor Externa 147.2 pol 3740 mm
Vão livre sobre o solo 11.2 pol 285 mm
Capacidade do tanque de combustível 14.37 gal (EUA) 55 l
Capacidade do Reservatório de Borrifo de Água 42.24 gal (EUA) 160 l

CC2.7 GC Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Assento com Suspensão Ajustável com Interruptor de Presença do Operador
  • ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), Rebatível
  • Cinto de Segurança - laranja de 75 mm (3 pol) de alta visibilidade
  • Console do Operador com Medidor do Reservatório de Água, Parada de Emergência e Porta-luvas
  • Tomada de Energia de 12 V
  • Buzina, Alarme de Marcha à Ré

SISTEMA DE COMPACTAÇÃO

  • Escrêiperes Rebatíveis
  • Seleção de Vibração - dianteira, traseira ou ambas
  • Sistema de Borrifo de Filtragem Tripla Pressurizado com Modo Teste

TREM DE FORÇA

  • Desligamento e Aquecimento Automáticos do Motor
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo
  • Proteção da Correia do Motor

TECNOLOGIA

  • Telemática

SISTEMA ELÉTRICO

  • Luzes de Trabalho LED

OUTROS

  • Proteção Contra Vandalismo - capô travável, abastecimento de combustível e tampa de controles
  • Vida Útil da Máquina e Fixações
  • Engate de Deslocamentos

CC2.7 GC Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • ROPS Fixa
  • Capota Solar
  • Assento - Mudança Lateral
  • Alavancas de Propulsão Duplas

SISTEMA DE COMPACTAÇÃO

  • Escrêiperes Fixos
  • Tapetes de Fibra de Coco
  • Cortador de Borda Pronto
  • Kit Anticongelante do Borrifador de Água
  • Kit de Lastro - 200 kg (440 lb)
  • Kit de Lastro - 400 kg (880 lb)

TREM DE FORÇA

  • Controle de Tração

TECNOLOGIA

  • Remote Flash/Diagnóstico de Falhas
  • CMV - Valor de Medição da Compactação

SISTEMA ELÉTRICO

  • Desligamento da Bateria
  • Luzes Rodoviárias de LED
  • Farol Giratório na Cor Âmbar

OUTROS

  • Fluido Hidráulico Biodegradável
  • Para-choques
  • Levantamento de Ponto Único
  • Pintura Personalizada

Veja como CC2.7 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Compactadores Utilitários CC2.7 GC

Guia de Aplicação do Compactador de Serviços de Utilidade Pública

Compactadores Utilitários CC2.7 GC

Compactadores Utilitários CC2.7 GC
Guia de Aplicação do Compactador de Serviços de Utilidade Pública
Compactadores Utilitários CC2.7 GC