Motor
Potência Bruta - SAE J1995:2014 | 284 HP 212 kW |
Potência Líquida - SAE J1349:2011 | 249 HP 186 kW |
Potência Líquida – ISO 9249:2007 | 249 HP 186 kW |
Potência do Motor - ISO 14396:2002 | 275 HP 205 kW |
Modelo do motor | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Emissões | Opção 1 – Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da Coreia e do Japão 2014 Opção 1 – Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da Coreia e do Japão 2014 |
Velocidade Nominal | 2200 2200 |
Torque do Pico (1.400 rpm) | 902 lb-pé 1223 N·m |
Aumento de Torque | 52% 52% |
Observação | A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com um ventilador, filtro de ar, pós-tratamento e alternador. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com um ventilador, filtro de ar, pós-tratamento e alternador. |
Emissões | Opção 2 – MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil com emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE Opção 2 – MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil com emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE |
Velocidade Nominal | 2200 2200 |
Potência Líquida - SAE J1349:2011 | 249 HP 186 kW |
Potência Líquida – ISO 9249:2007 | 249 HP 186 kW |
Potência Bruta - SAE J1995:2014 | 286 HP 213 kW |
Potência do Motor - ISO 14396:2002 | 275 HP 205 kW |
Torque do Pico (1.400 rpm) | 749 lb-pé 1016 N·m |
Aumento de Torque | 26% 26% |
Observação | A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. |
Diâmetro interno | 4.1 pol 105 mm |
Curso | 5.3 pol 135 mm |
Deslocamento | 427.8 pol³ 7.01 l |
Marcha Lenta Alta | 2270 r/min 2270 r/min |
Marcha Lenta Baixa | 800 r/min 800 r/min |
Altitude Máxima – Sem Redução de Potência | 9842.5 pé 3000 m |