Compactador Utilitário CC4.0

Roletes Vibratórios em Tandem CC4.0

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional
7446 lb
3378 kg
Largura de Compactação Padrão
51 pol
1300 mm
Potência Bruta
49.1 HP
36.6 kW

Visão Geral

O CC4.0 é um compactador de 3 a 5 toneladas métricas com tambores de 800 mm (31,5 pol). É uma máquina versátil que pode ser usada como o único rolete vibratório em trabalhos pequenos ou em trabalhos maiores como um rolete de suporte para roletes de alta produção. Sua alta amplitude e largura do tambor permitem atingir uma taxa de produção de toneladas por dia ideal para acostamentos, pequenos estacionamentos, adições de pistas e outros trabalhos pequenos semelhantes.

Especificações de Produto para CC4.0

Peso Operacional 7446 lb 3378 kg
Peso Máximo no Tambor Traseiro 0 lb 0 kg
Peso Operacional Padrão com ROPS 0 lb 0 kg
Peso Operacional Máximo 0 lb 0 kg
Peso Máximo no Tambor Frontal 0 lb 0 kg
Peso Máximo nas Rodas Traseiras 0 lb 0 kg
Largura de Compactação Padrão 51 pol 1300 mm
Folga do Meio-Fio 20 pol 520 mm
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 115.2 pol 2926 mm
Vão Livre Sobre o Solo 11.2 pol 284 mm
Carga Linear Estática 73 lb/pol 13 kg/cm
Velocidade de Percurso - Máxima 7.5 milha/h 12 km/h
Potência Bruta 49.1 HP 36.6 kW
Modelo do Motor C2.2 C2.2
Potência Líquida – ISO 9249 48 HP 35.8 kW
Comprimento Total 113 pol 2859 mm
Distância entre Eixos 80.7 pol 2050 mm
Largura Total 55.1 pol 1400 mm
Diâmetro do Tambor 31.5 pol 800 mm
Largura do Tambor 51.2 pol 1300 mm
Altura Máxima da Máquina 109 pol 2765 mm
Força Centrífuga por Tambor - Máxima 7621 lb 33.9 kN
Frequência 55/48 Hz (3.300/2.880 vpm) 55/48 Hz (3.300/2.880 vpm)
Amplitude Nominal - Alta 0.02 pol 0.5 mm
Força Centrífuga por Tambor - Mínima 0 lb 0 kN
Capacidade do Tanque de Combustível 24 gal (EUA) 91 l
Capacidade do Reservatório de Borrifo de Água 64 gal (EUA) 241 l

CC4.0 Equipamento Padrão

Compartimento do Operador

  • ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), Rebatível
  • Console do Operador com Visor LCD e Parada de Emergência
  • Tomadas de Energia de 12 V Duplas
  • Buzina, Alarme de Marcha à Ré

Sistema de Compactação

  • Escrêiperes Rebatíveis
  • Seleção de Vibração - Dianteira, Traseira ou ambas
  • Sistema de Borrifo de Filtragem Tripla Pressurizado com Modo Teste

Trem de Força

  • Aquecimento Automático
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo
  • Proteção da Correia do Motor
  • Filtro de Combustível, Separador de Água, Bomba de Escorva, Indicador de Água
  • Ventilador de Arrefecimento Hidráulico Sob Demanda

Tecnologia

  • Telemática - ProductLinkTM

Outros

  • Proteção Contra Vandalismo - Capô Travável, Abastecimento de Combustível e Tampa de Controles
  • Levantamento da Máquina e Fixações
  • Engate de Deslocamentos

CC4.0 Equipamento Opcional

Compartimento do Operador

  • Assento com Suspensão Ajustável com Interruptor de Presença do Operador
  • ROPS Fixa
  • Cinto de Segurança - laranja de 75 mm (3 pol) de alta visibilidade
  • Capota Solar
  • Assento - Mudança Lateral
  • Alavancas de Propulsão Duplas

Sistema de Compactação

  • Tapetes de Fibra de Coco
  • Cortador de Borda Pronto
  • Kit Anticongelante do Borrifador de Água
  • Kit de Lastro - 200 kg (440,6 lb) (CC4.0)

Sistema Elétrico

  • Desligamento da Bateria
  • Luzes Rodoviárias de LED
  • Farol Giratório na Cor Âmbar

Outros

  • Fluido Hidráulico Biodegradável
  • Pintura Personalizada

Veja como CC4.0 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Compactador Utilitário CC4.0

Compactador Utilitário CC4.0

Compactador Utilitário CC4.0
Compactador Utilitário CC4.0

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia