836

Compactadores de aterro 836

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Bruta - SAE J1995:2014
562 HP
419 kW
Potência Líquida - SAE J1349:2011
496 HP
370 kW
Potência Líquida - ISO 9249:2007
502 HP
374 kW

Visão Geral

Faça Mais com Menos

O Compactador de Aterro Cat® 836 é projetado com estruturas principais robustas que suportam vários ciclos de vida, equipado com um motor Cat C18, direção de alavanca única, cabine pressurizada e opções de rodas/pontas que ajudam a prolongar a vida útil. As tecnologias Cat Compact disponíveis aprimoram ainda mais o desempenho e a consistência da compactação, fornecendo valores de compactação precisos e mapeamento em 3D.

Vantagens

DESEMPENHO APRIMORADO

Operação aprimorada com trocas de direção mais suaves graças aos diferenciais com bloqueio Cat

APRIMORADO PELA TECNOLOGIA

Aumente sua produtividade com tecnologias padrão, como o Cat Compact com mapeamento de passadas, e a opção Cat Compact com Mapeamento de Elevação

PROTEÇÃO MELHORADA

Novos recursos, como protetores adicionais de vedação de eixo Duo-cone®, protetores de sobrancelha e um novo protetor de ventilador reverso, ajudam a proteger a máquina contra a entrada de detritos e outros riscos presentes no local

Especificações de Produto para 836

Potência Bruta - SAE J1995:2014 562 HP 419 kW
Potência Líquida - SAE J1349:2011 496 HP 370 kW
Potência Líquida - ISO 9249:2007 502 HP 374 kW
Potência do Motor - ISO 14396:2002 553 HP 412 kW
Emissões Compatível com U.S. EPA Tier 4 Final, EU Estágio V, Korea Estágio V e Japão 2014, ou Brasil MAR-1, equivalente ao Estágio Fora de Estada da China III/U.S. EPA Tier 3/ EU Estágio IIIA. Compatível com U.S. EPA Tier 4 Final, EU Estágio V, Korea Estágio V e Japão 2014, ou Brasil MAR-1, equivalente ao Estágio Fora de Estada da China III/U.S. EPA Tier 3/ EU Estágio IIIA.
Modelo do Motor C18 C18
Velocidade Nominal 1900 rpm 1900 rpm
Torque do Pico (1.400 rpm) 2275 lb-pé 3085 N·m
Aumento de Torque 52% 52%
Diâmetro Interno 5.71 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Deslocamento 1104.5 pol³ 18.1 l
Marcha Lenta Alta 2120 r/min 2120 r/min
Marcha Lenta Baixa 750 r/min 750 r/min
Altitude Máxima – Sem Redução de Potência 7500 pé 2286 m
Observação A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, módulo de emissões limpas e alternador. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, módulo de emissões limpas e alternador.
Peso Operacional (Final do Tier 4/Estágio V) 124063 lb 56275 kg
Peso Operacional Máximo (Final do Tier 4/Estágio V) 126364 lb 57318 kg
Peso Operacional Máximo (equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA) 125622 lb 56982 kg
Tipo de Transmissão Planetária - Power Shift - ECPC Planetária - Power Shift - ECPC
Transmissão Direta - 1ª à Frente 4.3 milha/h 7 km/h
Transmissão Direta - 2ª à Frente 7.8 milha/h 12.6 km/h
Transmissão Direta - Ré em 1ª 4.6 milha/h 7.4 km/h
Transmissão Direta - Ré em 2ª 8.2 milha/h 13.2 km/h
Sistema de Elevação - Circuito Implemento com Compartilhamento de Fluxo; Válvula LS Operada por Piloto com Controle Eletro-hidráulico (EH). Implemento com Compartilhamento de Fluxo; Válvula LS Operada por Piloto com Controle Eletro-hidráulico (EH).
Sistema de Elevação - Bomba Pistão de deslocamento variável Pistão de deslocamento variável
Fluxo Máx. a 2000 rpm 79 gal/min 300 l/min
Ajuste da Válvula de Alívio - Elevação 4206 lb/pol² 29000 kPa
Cilindros, Duplo Efeito: Levantamento, Diâmetro Interno, Curso 137,9 mm x 1.021 mm (5,5 pol x 40,2 pol) 137,9 mm x 1.021 mm (5,5 pol x 40,2 pol)
Sistema Piloto Pistão de deslocamento variável Pistão de deslocamento variável
Regulagem da Válvula de Alívio Piloto 551 lb/pol² 3800 kPa
Sistema de Direção - Circuito Sistema de Implementos com Compartilhamento de Fluxo; piloto com sensor de carga. Sistema de Implementos com Compartilhamento de Fluxo; piloto com sensor de carga.
Sistema de Direção - Bomba Pistão - Deslocamento Variável Pistão - Deslocamento Variável
Fluxo Máx. a 2000 rpm 79 gal/min 300 l/min
Ajuste da Válvula de Alívio - Direção 3495 lb/pol² 24100 kPa
Ângulo Total de Direção 86 86
Tempo de Ciclo de Direção - Marcha Lenta Alta 3.9 s 3.9 s
Tempos de Ciclo de Direção - Marcha Lenta Baixa 6.4 s 6.4 s
Tanque de Combustível 209 gal (EUA) 793 l
Tanque de Fluido de Escape Diesel 9 gal (EUA) 32.8 l
Sistemas de Arrefecimento - Final do Tier 4/Estágio V da UE 40 gal (EUA) 151.5 l
Sistema de Arrefecimento – Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA 37.2 gal (EUA) 141.1 l
Cárter do Motor 16 gal (EUA) 60 l
Transmissão 21.9 gal (EUA) 83 l
Diferencial – Comandos Finais – Frontal 49 gal (EUA) 186 l
Diferenciais – Comandos Finais – Traseiros 50 gal (EUA) 190 l
Sistema Hidráulico - Implemento/Direção 46.2 gal (EUA) 175 l
Somente Reservatório Hidráulico 27.2 gal (EUA) 103 l
Observação - Todos os motores diesel fora de estrada Tier 4 Final/Stage V são obrigados a utilizar: - Combustíveis diesel com teor ultra baixo de enxofre (ULSD, ultra low sulfur diesel) contendo 15 ppm (mg/kg) de enxofre ou menos para a EPA e 10 ppm (mg/kg) ou menos para a UE. Misturas de biodiesel até o nível B20 são aceitáveis quando ocorrem com 15 ppm (mg/kg) de enxofre ou menos ULSD e quando o estoque de alimentação de biodiesel atende às especificações da ASTM (American Society for Testing and Materials, Associação Americana de Ensaios e Materiais) D7467. - O óleo Cat DEO-ULS™ ou óleos que atendam às especificações Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9 são obrigatórios. - Fluido de Escape Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) que atende a todos os requisitos definidos na norma ISO 22241-1:2006. - Todos os motores diesel fora de estrada Tier 4 Final/Stage V são obrigados a utilizar: - Combustíveis diesel com teor ultra baixo de enxofre (ULSD, ultra low sulfur diesel) contendo 15 ppm (mg/kg) de enxofre ou menos para a EPA e 10 ppm (mg/kg) ou menos para a UE. Misturas de biodiesel até o nível B20 são aceitáveis quando ocorrem com 15 ppm (mg/kg) de enxofre ou menos ULSD e quando o estoque de alimentação de biodiesel atende às especificações da ASTM (American Society for Testing and Materials, Associação Americana de Ensaios e Materiais) D7467. - O óleo Cat DEO-ULS™ ou óleos que atendam às especificações Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9 são obrigatórios. - Fluido de Escape Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) que atende a todos os requisitos definidos na norma ISO 22241-1:2006.
Ar-condicionado O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,4 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2.002 toneladas métricas. O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,4 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2.002 toneladas métricas.
Frontal Planetário - Fixo Planetário - Fixo
Traseiro Planetário - Oscilante Planetário - Oscilante
Ângulo de Oscilação ±6° ±6°
Freios de Serviço Disco Múltiplo em Banho de Óleo (Fechado) 2 Rodas Disco Múltiplo em Banho de Óleo (Fechado) 2 Rodas
Freio de Estacionamento Acionamento por Mola, Liberado Hidraulicamente Acionamento por Mola, Liberado Hidraulicamente
Nível de Ruído para o Operador (ISO 6396:2008) - Padrão 72 dB(A) 72 dB(A)
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395:2008) - Padrão 111 dB(A) 111 dB(A)
Nível de Ruído para o Operador (ISO 6396:2008) - Supressão 72 dB(A) 72 dB(A)
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395:2008) - Supressão 109 dB(A) 109 dB(A)
Observação (1) O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. As medidas foram realizadas com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. As medidas foram realizadas com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Observação (2) Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso. Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
Observação (3) O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. As medidas foram realizadas com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. As medidas foram realizadas com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Nível de Ruído para o Operador (ISO 6396:2008) - Padrão 72 dB(A) 72 dB(A)
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395:2008) - Padrão 112 dB(A) 112 dB(A)
Nível de Ruído para o Operador (ISO 6396:2008) - Supressão 72 dB(A) 72 dB(A)
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395:2008) - Supressão 110 dB(A) 110 dB(A)
Observação (1) O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. As medidas foram realizadas com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. As medidas foram realizadas com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Observação (2) Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso. Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
Observação (3) O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. As medidas foram realizadas com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. As medidas foram realizadas com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Altura até a Parte Superior do Farol Giratório 15.2 pé 4634 mm
Altura até o Topo do Condensador do Ar Condicionado 15.2 pé 4626 mm
Altura – Teto da Cabine 14.1 pé 4285 mm
Altura – Topo do Tubo de Escape 15.1 pé 4606 mm
Altura – Parte Superior do Capô 11.3 pé 3430 mm
Vão Livre Sobre o Solo até o Engate 2.1 pé 639 mm
Vão Livre Sobre o Solo até o Protetor de Transmissão 2.1 pé 634 mm
Vão Livre Sobre o Solo até a Parte Inferior do Para-choque 3.2 pé 965 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até a Proteção do Compactador Traseiro 11.3 pé 3454 mm
Engate até a Linha Central do Eixo Frontal 7.5 pé 2275 mm
Distância entre Eixos 14.9 pé 4550 mm
Largura sobre as Barras Percussoras Dianteiras 12.9 pé 3930 mm
Largura sobre as Barras Percussoras Traseiras 12.9 pé 3933 mm
Largura sobre a Plataforma 10.5 pé 3196 mm
Largura sobre Tambores 14 pé 4280 mm
Comprimento Total da Máquina com Lâmina Semi U 35.8 pé 10914 mm
Capacidade 25.9 yd³ 19.8 m³
Largura Total 17 pé 5193 mm
Altura 7.4 pé 2260 mm
Altura da Borda Cortante 3.7 pé 1125 mm
Profundidade de Escavação 1.2 pé 364 mm
Vão Livre Sobre o Solo 5.7 pé 1730 mm
Raio de Giro - Canto Externo da Lâmina 28.7 pé 8737 mm
Raio de Giro - Dentro das Rodas 11.9 pé 3635 mm
Peso 6894 lb 3127 kg
Peso Operacional Total 123000 lb 55792 kg
Capacidade 29.3 yd³ 22.4 m³
Largura Total 17.4 pé 5313 mm
Altura 7.5 pé 2294 mm
Altura da Borda Cortante 4.1 pé 1255 mm
Profundidade de Escavação 1.2 pé 362 mm
Vão Livre Sobre o Solo 5.7 pé 1735 mm
Raio de Giro - Canto Externo da Lâmina 28.9 pé 8823 mm
Raio de Giro - Dentro das Rodas 11.9 pé 3635 mm
Peso 7963 lb 3612 kg
Peso Operacional Total 124063 lb 56275 kg
Capacidade 33.6 yd³ 25.7 m³
Largura Total 17.4 pé 5290 mm
Altura 7.2 pé 2204 mm
Altura da Borda Cortante 4.1 pé 1255 mm
Profundidade de Escavação 3.1 pé 934 mm
Vão Livre Sobre o Solo 3.9 pé 1198 mm
Raio de Giro - Canto Externo da Lâmina 28.8 pé 8795 mm
Raio de Giro - Dentro das Rodas 11.9 pé 3635 mm
Peso 7696 lb 3491 kg
Peso Operacional Total 123785 lb 56149 kg
Pontas de Combinação (Grupo de Peso) 28250 lb 12814 kg
Pontas Plus – Peso (Grupo) 29784 lb 13510 kg
Pontas de Pá – Peso (Grupo) 272227 lb 12350 kg
Pontas Cortadoras (Grupo de Peso) 28404 lb 12884 kg
Peso das Pontas de Diamante (Grupo) 32659 lb 14814 kg
Diâmetro Externo 83.8 pol 2128 mm
Diâmetro Externo - Diamante 84.3 pol 2140 mm
Diâmetro do Tambor 69.7 pol 1770 mm
Largura do Tambor 55.1 pol 1400 mm
Pés por Linha 8 8
Pés por Roda 40 40
Substituível Soldável Soldável
Largura sobre Tambores 4280 mm 168.5 pol
Altura da Ponta 179 mm 7 pol
Altura da Ponta - Diamante 7.25 pol 184 mm

836 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Mudança de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APECS)
  • Pós-resfriador ar-ar
  • Freios, totalmente hidráulicos, fechados, a discos múltiplos em banho de óleo
  • Módulo de Emissão Limpa Cat, isolado (Tier 4 Final/Estágio V/Coreia Estágio V e Japão 2014)
  • Freio de estacionamento eletro-hidráulico
  • Motor, Cat C18:– Tier 4 Final/Estágio V/Coreia Estágio V e Japão 2014– Equivalente a Tier 3/Estágio IIIA
  • Bomba de escorva do combustível, elétrica
  • Arrefecedor combustível-ar
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Protetor da transmissão (3 peças)
  • Anteparo térmico, turbo e coletor de escape
  • Ventilador acionado hidraulicamente
  • Frenagem integrada
  • Radiador, Alumínio Modular (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Sistema de arrefecimento separado
  • Auxílio de partida (éter) automático
  • Bloqueio do acelerador
  • Conversor de torque com Embreagem de Travamento (LUC, Lockup Clutch)
  • Pré-filtro da turbina, entrada de ar do motor
  • Transmissão, planetária, com controle da faixa de velocidade 2F/2R
  • Sistema de ventilação sob o capô

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 150 A
  • Baterias, sem necessidade de manutenção (4 a 1.000 CCA)
  • Conversor, 10 a 15 A, 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminação, halogênio (frontal e traseiro)
  • Iluminação, escada de acesso
  • Motor de partida, elétrico (reforçado)
  • Bloqueio do motor de partida (nível do solo)
  • Tomada de partida para emergências
  • Travamento da transmissão (nível do solo)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado com condensador instalado no teto
  • Cabine, pressurizada e com supressão de ruídos
  • Estrutura protetora contra acidentes de capotagem interna de quatro colunas (ROPS/FOPS, Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos)
  • Pronta para instalação de rádio (entretenimento) inclui antena, alto-falantes e conversor (12 V, 10 a 15 A), tomada elétrica de 12 V para telefone celular ou conexão para laptop
  • Câmera, retrovisora
  • Ganchos para casaco e capacete de proteção
  • Apoio de braço móvel
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Controles hidráulicos (montados no chão)
  • Travamento hidráulico do implemento
  • Vidro laminado
  • Luz, cabine (teto)
  • Porta-marmita e porta-bebidas
  • Instrumentação, Medidores: - Nível do fluido DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel) (Final do Tier 4/Estágio IV) - Temperatura do fluido hidráulico - Velocímetro/tacômetro - Temperatura do conversor de torque
  • Instrumentação, Indicadores de Advertência: - Sistema de alerta de ação, três categorias - Temperatura do óleo do eixo/freio, frontal - Pressão do óleo do freio - Sistema elétrico, baixa tensão - Alerta de falha/mau funcionamento do motor e luz indicadora de ação
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Status do freio de estacionamento
  • Rádio, CB (instalação pronta)
  • Assento, Comfort Cat, (tecido) suspensão a ar
  • Cinto de segurança, retrátil, 76 mm (3 pol) de largura
  • Sistema de Controle STIC (Steering and Transmission Integrated Control System, Sistema de Controle Integrado de Direção e Transmissão) com trava de direção
  • Quebra-sol, frontal
  • Vidro (janela) – vidro fixado com borracha
  • Velocidade da transmissão (indicador)
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS, Vital Information Management System) com tela de informações gráficas: porta de dados externa, perfis personalizáveis do operador
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal e traseiro)
  • Limpadores intermitentes (frontal e traseiro)

RODAS

  • Rodas, pá, além de combinação e configurações de rodas de diamante

PROTETORES

  • Protetores, eixo (frontal e traseiro)
  • Protetores, janela da cabine
  • Protetores, cárter e trem de força, acionados hidraulicamente
  • Protetores, ventilador traseiro e grade

LÂMINAS

  • O arranjo da lâmina está incluído no equipamento padrão. As lâminas são opcionais.

FLUIDOS

  • Anticongelante, concentração pré-misturada de 50% de líquido arrefecedor de vida útil prolongada com proteção contra congelamento a -34 °C (-29 °F)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • ABP
  • Ventilador/giro para fora (reversível hidraulicamente)
  • Portas, travamento do acesso para serviço
  • Drenos ecológicos para motor, radiador, reservatório hidráulico
  • Controle de pressão da embreagem eletrônica e tomadas de pressão montadas remotamente
  • Saída de emergência da plataforma
  • Motor, cárter, intervalo de 500 horas com óleo CJ-4
  • Tanque de combustível, 793 l (210 gal)
  • Engate, barra de tração com pino
  • Mangueiras, Cat XT™
  • Arrefecedor de fluido hidráulico
  • Sistema hidráulico, de direção e de filtragem/separação do freio
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Product Link™ - Celular
  • Escadas, fixas, Lados Esquerdo/Direito (acesso pela parte traseira)
  • Direção, detecção de carga
  • Cadeados de proteção contra vandalismo
  • Tubo Venturi

836 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Várias lâminas:

  • Lâmina reta
  • Lâmina em U
  • Lâmina Semi U

Vários arranjos de pontas e rodas:

  • Plus
  • Diamante

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Compact com Algoritmo de Compactação

    Compactação para Compactadores de Aterro combina medição de compactação avançada, orientação na cabine para operadores e recursos de relatório para gerentes. O sistema inclui um receptor do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS, Global Navigation Satellite System) no topo da cabine e exibição de mapeamento dentro da cabine.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Compactação para Compactadores de Aterro combina medição de compactação avançada, orientação na cabine para operadores e recursos de relatório para gerentes. O sistema inclui um receptor do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS, Global Navigation Satellite System) no topo da cabine e exibição de mapeamento dentro da cabine.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Veja como 836 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Compactador de Aterro 836

Compactadores de Aterro Sanitário 836

Compactadores de Aterro Sanitário 836

Compactadores de Aterro Sanitário 836

Compactadores de Aterro Sanitário 836

Compactadores de Aterro Sanitário 836

Compactador de Aterro 836
Compactadores de Aterro Sanitário 836
Compactadores de Aterro Sanitário 836
Compactadores de Aterro Sanitário 836
Compactadores de Aterro Sanitário 836
Compactadores de Aterro Sanitário 836