Motor
Potência Bruta (SAE J1995:2014) | 284 hp 212 kW |
Potência Líquida (SAE J1349:2011) | 249 hp 186 kW |
Potência Líquida (ISO 9249:2007) | 249 hp 186 kW |
Potência do Motor (ISO 14396:2002) | 275 hp 205 kW |
Emissões | Opção 1 – Tier 4 Final da EPA dos EUA/Estágio V da UE Opção 1 – Tier 4 Final da EPA dos EUA/Estágio V da UE |
Modelo do motor | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Velocidade Nominal | 2200 r/min 2200 r/min |
Aumento de Torque | 52% 52% |
Observação (1) | A potência líquida disponível no volante do motor quando o motor é equipado com ventilador, filtro de ar, pós-tratamento e alternador com velocidade do motor a 2.200 rpm. A potência líquida disponível no volante do motor quando o motor é equipado com ventilador, filtro de ar, pós-tratamento e alternador com velocidade do motor a 2.200 rpm. |
Emissões | Opção 2 – MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil com emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE Opção 2 – MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil com emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE |
Velocidade Nominal | 2.200 r/min 2.200 r/min |
Potência Líquida – ISO 9249:2007 | 249 hp 186 kW |
Potência Bruta - SAE J1995:2014 | 286 hp 213 kW |
Torque do Pico (1.400 rpm) | 749 lb-pé 1016 N·m |
Aumento de Torque | 26 % 26 % |
Observação (2) | A potência líquida disponível no volante do motor quando o motor é equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador com velocidade do motor a 2,200 rpm. A potência líquida disponível no volante do motor quando o motor é equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador com velocidade do motor a 2,200 rpm. |
Diâmetro interno | 4.1 pol 105 mm |
Curso | 5.3 pol 135 mm |
Deslocamento | 427.8 pol³ 7.01 l |
Marcha Lenta Alta | 2270 r/min 2270 r/min |
Marcha Lenta Baixa | 800 r/min 800 r/min |
Altitude Máxima – Sem Redução de Potência | 9842.5 pé 3000 m |