CB16

Roletes Vibratórios em Tandem CB16

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Padrão – Peso Operacional
31941 lb
14488 kg
Largura de Compactação Padrão
84 pol
2130 mm
Carga Linear Estática
204 lb/pol
36 kg/cm

Visão Geral

COMPACTAÇÃO SIMPLES E PRODUTIVA

O compactador de asfalto CB16 oferece melhorias que simplificam operação, oferecem versatilidade e proporcionam economia de combustível excelente. Os indicadores giratórios, a vibração oscilatória e a opção de assento 360 graus fazem desse compactador uma combinação perfeita para ruas urbanas, estradas rurais, rodovias, estradas interestaduais e outras aplicações de alta produção.

Vantagens

Até 10% Menos Eficiência de Combustível

Mais eficiência de combustível com modo eco padrão e desligamento automático em marcha lenta.

Operação Simples

Com controle de botão fácil de usar e tela LCD.

Até 10% Mais Produção

Mais produtividade com tecnologias de Compactação Inteligente opcionais e sistemas vibratórios flexíveis.

Especificações de Produto para CB16

Padrão – Peso Operacional 31941 lb 14488 kg
Carga Linear Estática 204 lb/pol 36 kg/cm
Peso Operacional Máximo 34255 lb 15538 kg
Largura de Compactação Padrão 84 pol 2130 mm
Desvio do Tambor 6 pol 170 mm
Folga do Meio-Fio 28 pol 723 mm
Vão Livre Sobre o Solo 11.5 pol 292 mm
Modelo do Motor Cat C4.4 Cat C4.4
Potência Bruta 142 HP 106 kW
Alto 8 milha/h 13 km/h
Baixo 4.5 milha/h 7 km/h
Comprimento Total 15.5 pé 4742 mm
Distância entre Eixos 11.25 pé 3450 mm
Altura com ROPS/FOPS 10 pé 3068 mm
Largura Total 92 pol 2325 mm
Força Centrífuga por Tambor - Máxima 31069 lb 138.2 kN
Força Centrífuga por Tambor - Mínima 12409 lb 55.2 kN
Amplitude Máxima 0.041 pol 1.03 mm
Amplitude Mínima 0.01 pol 0.3 mm
Frequência Máxima 3800 VPM 63 Hz
Frequência Mínima 2520 VPM 42 Hz
Seleção de Vibração Independente por tambor, somente frontal, somente traseiro, ambos Independente por tambor, somente frontal, somente traseiro, ambos
Capacidade do Tanque de Combustível 66 gal (EUA) 250 l
Capacidade do Reservatório de Borrifo de Água 264 gal (EUA) 1000 l

CB16 Equipamento Padrão

Ambiente de Operação

  • Posicionamento do assento em 180 graus com estação deslizante
  • Apoios de braço ajustáveis
  • ROPS/FOPS da Plataforma
  • Alavanca de propulsão com controle de 4 botões
  • Volante - posição fixa, lado esquerdo
  • Assento com suspensão - sem aquecimento
  • Cinto de segurança de alta visibilidade de 76 mm (3 pol)
  • Proteção contra vandalismo

Tecnologia

  • Product Link™ PLE743
  • Flash Remoto
  • Diagnóstico de Falhas Remoto

Trem de Força

  • Cat C4.4, 4 cilindros

Sistema Elétrico

  • Alternador de 150 A
  • Sistema de carga de 12 V
  • Sistema de fusíveis do tipo automotivo
  • Baterias sem necessidade de manutenção.
  • Técnico Eletrônico Cat (Cat ET)
  • Partida remota/tomada de carga

Serviço e Manutenção

  • Engate Livre de Manutenção
  • Intervalo de serviço do sistema vibratório convencional de 3 anos/3.000 horas
  • Intervalo de serviço do sistema vibratório oscilatório de 2 anos/2.000 horas
  • Filtros agrupados com acesso no nível do solo
  • Drenos com acesso remoto
  • Aberturas de amostra para Coleta Programada de Amostra de Óleo
  • Medidores locais

Segurança

  • Alarme de Marcha à Ré
  • Buzina de advertência (dianteira e traseira)
  • Luzes de Trabalho LED
  • Degraus, reabastecimento de combustível do tambor dianteiro
  • Advertência, faróis giratórios de segurança de LED

CB16 Equipamento Opcional

Ambiente de Operação

  • Posicionamento do assento em 360 graus com estação deslizante
  • Volante - posição elevada, lado esquerdo
  • Assento com suspensão e aquecimento
  • Apoio de cabeça do assento

Tecnologia

  • Sensores de temperatura de asfalto infravermelho
  • Acelerômetro CMV - tambor dianteiro
  • Mapeamento GNSS - temperatura e contagem de passadas
  • Comunicação máquina a máquina
  • Product Link PLE783

Trem de Força

  • Engate de deslocamento

Sistema Vibratório

  • Fluido hidráulico biodegradável
  • Sistema vibratório de cinco amplitudes
  • Sistema vibratório de duas amplitudes/duas frequências
  • Sistema vibratório Versa Vibe™
  • Sistema vibratório de duas amplitudes/duas frequências com Oscilação
  • SIstema Vibratório Versa Vibe com Oscilação
  • Tapetes de fibra de coco
  • Tapetes - distribuição de água
  • Proteção contra congelamento - sistema de borrifo de água
  • Kit de oscilação do tambor traseiro - tambor instalado em campo

Segurança

  • Luzes de Trabalho LED com setas
  • Luzes Rodoviárias de LED
  • Conjunto de espelhos
  • Degraus, reabastecimento de borrifo da água do tambor traseiro

Veja como CB16 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

CB16

CB16

CB16

CB16

CB16

CB16
CB16
CB16
CB16
CB16

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Compact com indicação de temperatura

    Cat® Compact com Indicação de Temperatura para asfalto ajuda os operadores a visualizar a área de cobertura enquanto registra os dados de contagem de passadas e temperatura. O sistema utiliza sensores de temperatura infravermelhos e mapeamento por GPS para manter o operador informado sobre as temperaturas atuais da manta, a posição da máquina, a contagem de passadas e a cobertura das passadas.

  • Controle de Compactação Cat, Valor do Medidor de Compactação (CMV)

    O Valor do Medidor de Compactação é um sistema baseado em acelerômetro que fornece uma indicação da rigidez do material. O sistema está disponível em Compactadores de Solo Vibratórios de tambor liso e Compactadores Vibratórios de Asfalto tandem. A medição ocorre apenas quando o sistema vibratório está ativo, fornecendo um valor adimensional derivado dos dados registrados que indica a rigidez composta.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat® Compact com Indicação de Temperatura para asfalto ajuda os operadores a visualizar a área de cobertura enquanto registra os dados de contagem de passadas e temperatura. O sistema utiliza sensores de temperatura infravermelhos e mapeamento por GPS para manter o operador informado sobre as temperaturas atuais da manta, a posição da máquina, a contagem de passadas e a cobertura das passadas.

Explore a Tecnologia

O Valor do Medidor de Compactação é um sistema baseado em acelerômetro que fornece uma indicação da rigidez do material. O sistema está disponível em Compactadores de Solo Vibratórios de tambor liso e Compactadores Vibratórios de Asfalto tandem. A medição ocorre apenas quando o sistema vibratório está ativo, fornecendo um valor adimensional derivado dos dados registrados que indica a rigidez composta.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia