Rolete Vibratório em Tandem CB10

Roletes Vibratórios em Tandem CB10

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional
20945 lb
9500 kg
Largura de Compactação Padrão
67 pol
1700 mm
Potência Bruta
131.8 HP
97 kW

Visão Geral

O Tambor Sólido Cat® CB10 é um rolete de 10 toneladas com tambores vibratórios em tandem de 1.700 mm (67 pol). Ele se destaca em uma variedade de projetos de mistura de asfalto, assim como de outros materiais granulares. Apresenta visibilidade e controle excepcionais, trem de força operacional suave e sistemas vibratórios versáteis, incluindo a Tecnologia de Oscilação.

Especificações de Produto para CB10

Peso Operacional 20945 lb 9500 kg
Peso Operacional Padrão com Cabine 21407 lb 9710 kg
Peso Operacional Máximo com Cabine 23171 lb 10510 kg
Peso Operacional Máximo com ROPS 22564 lb 10235 kg
Peso Operacional Padrão com ROPS 20945 lb 9500 kg
Largura de Compactação Padrão 67 pol 1700 mm
Velocidade de Percurso - Máxima 7.5 milha/h 12 km/h
Carga Linear Estática 160 lb/pol 28.5 kg/cm
Largura Máxima de Compactação 73 pol 1940 mm
Potência Bruta 131.8 HP 97 kW
Modelo do Motor Cat C4.4 com Tecnologia ACERT Cat C4.4 com Tecnologia ACERT
Comprimento Total 177 pol 4565 mm
Distância entre Eixos 130 pol 3300 mm
Altura com ROPS/FOPS 117 pol 2982 mm
Largura Total 73 pol 1872 mm
Diâmetro do Tambor 47 pol 1198 mm
Largura do Tambor 67 pol 1700 mm
Seleção de Vibração Independente por tambor, somente frontal, somente traseiro, ambos Independente por tambor, somente frontal, somente traseiro, ambos
Força Centrífuga por Tambor - Mínima 6092 lb 27.1 kN
Força Centrífuga por Tambor - Máxima 28977 lb 128.9 kN
Amplitude Nominal - Alta 0.033 pol 0.84 mm
Amplitude Nominal - Baixa 0.007 pol 0.18 mm
Capacidade do Tanque de Combustível 55 gal (EUA) 208 l
Capacidade do Reservatório de Borrifo de Água 221 gal (EUA) 837 l

CB10 Equipamento Padrão

MOTOR

  • Marcha lenta a um toque com controle automático de rotação do motor

CB10 Equipamento Opcional

Ar–condicionado

Assento com Suspensão a Ar com Calor

Controle de Compactação Cat

Valor do Medidor de Compactação

Cortador de Bordas

Kit de Proteção contra Congelamento (Borrifo de Água)

Luzes de Halogênio com Iluminação da Extremidade do Tambor

Sistema de Arrefecimento em Alta Temperatura Ambiente

Luzes de Descarga de Alta Intensidade

Luzes de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)

Comunicação Máquina a Máquina

Espelhos

Product Link

Luzes Rodoviárias

Cabine ROPS/FOPS

Medidor de Temperatura

Sistema Vibratório de Frequência Dupla, Amplitude Dupla

Farol de Advertência

Tapetes de Distribuição de Água

Veja como CB10 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Rolete Vibratório em Tandem CB10

Rolete Vibratório em Tandem CB10

Rolete Vibratório em Tandem CB10

Compactadores Vibratórios de Asfalto em Tandem CB10

Rolete Vibratório em Tandem CB10
Rolete Vibratório em Tandem CB10
Rolete Vibratório em Tandem CB10
Compactadores Vibratórios de Asfalto em Tandem CB10

Painel de Controle de 8 Botões Simplificado

Contagem de Passadas e Mapeamento de Temperatura

Painel de Controle de 8 Botões Simplificado
Contagem de Passadas e Mapeamento de Temperatura

360 View
360 View

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Compact com indicação de temperatura

    Cat® Compact com Indicação de Temperatura para asfalto ajuda os operadores a visualizar a área de cobertura enquanto registra os dados de contagem de passadas e temperatura. O sistema utiliza sensores de temperatura infravermelhos e mapeamento por GPS para manter o operador informado sobre as temperaturas atuais da manta, a posição da máquina, a contagem de passadas e a cobertura das passadas.

  • Controle de Compactação Cat, Valor do Medidor de Compactação (CMV)

    O Valor do Medidor de Compactação é um sistema baseado em acelerômetro que fornece uma indicação da rigidez do material. O sistema está disponível em Compactadores de Solo Vibratórios de tambor liso e Compactadores Vibratórios de Asfalto tandem. A medição ocorre apenas quando o sistema vibratório está ativo, fornecendo um valor adimensional derivado dos dados registrados que indica a rigidez composta.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat® Compact com Indicação de Temperatura para asfalto ajuda os operadores a visualizar a área de cobertura enquanto registra os dados de contagem de passadas e temperatura. O sistema utiliza sensores de temperatura infravermelhos e mapeamento por GPS para manter o operador informado sobre as temperaturas atuais da manta, a posição da máquina, a contagem de passadas e a cobertura das passadas.

Explore a Tecnologia

O Valor do Medidor de Compactação é um sistema baseado em acelerômetro que fornece uma indicação da rigidez do material. O sistema está disponível em Compactadores de Solo Vibratórios de tambor liso e Compactadores Vibratórios de Asfalto tandem. A medição ocorre apenas quando o sistema vibratório está ativo, fornecendo um valor adimensional derivado dos dados registrados que indica a rigidez composta.

Explore a Tecnologia
  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia