Pesos
Peso Operacional Padrão com ROPS | 5546 lb 2521 kg |
Peso Operacional Máximo com ROPS | 2607 lb 1185 kg |
Peso Máximo no Tambor Frontal | 2607 lb 1185 kg |
Peso Máximo no Tambor Traseiro | 2939 lb 1336 kg |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
O CB2.5 GC é uma máquina de 2,5 toneladas métricas com tambores de 1.000 mm (39 pol). Trata-se de uma versátil máquina com uma alta amplitude e uma excelente escolha para estacionamentos (incluindo os pequenos), acostamentos, adições de pistas e outros trabalhos pequenos semelhantes.
Fornecimento de potência com motor Cat C1.7T a 24,6 HP/18,4 kW com hidráulica otimizada e várias opções de lastro.
Esta máquina é fácil de manter, conta com um único ponto de levantamento tendo em vista um transporte versátil e tem opções de pintura personalizada disponíveis.
Esta máquina tem controles de operador intuitivos, uma tela simples e um compartimento do operador ergonômico.
Peso Operacional Padrão com ROPS | 5546 lb 2521 kg |
Peso Operacional Máximo com ROPS | 2607 lb 1185 kg |
Peso Máximo no Tambor Frontal | 2607 lb 1185 kg |
Peso Máximo no Tambor Traseiro | 2939 lb 1336 kg |
Largura de Compactação | 39.4 pol 1000 mm |
Distância entre eixos | 70.9 pol 1800 mm |
Largura Total | 43.8 pol 1112 mm |
Largura do Tambor | 39.4 pol 1000 mm |
Altura - ROPS | 102.2 pol 2595 mm |
Comprimento Total | 102.2 pol 2596 mm |
Diâmetro do Tambor | 28.3 pol 720 mm |
Velocidade de Percurso - Máxima | 5.8 milha/h 9.4 km/h |
Carga Linear Estática | 66.2 lb/pol 11.85 kg/cm |
Raio de Giro - Extremidade do Tambor Externa | 143.3 pol 3640 mm |
Desvio do Tambor | 2 pol 50 mm |
Folga do Meio-Fio | 17.8 pol 453 mm |
Vão livre sobre o solo | 11.2 pol 285 mm |
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor | 103.9 pol 2640 mm |
Potência do Motor (1) | 24.7 HP 18.4 kW |
Modelo do motor | C1.7T C1.7T |
Amplitude Nominal - Alta | 0.02 pol 0.51 mm |
Força Centrífuga - Máxima | 5885.3 lb 26.2 kN |
Frequência | 62 Hz 3720 VPM |
Capacidade do Reservatório de Borrifo de Água | 52.8 gal (EUA) 200 l |
Capacidade do tanque de combustível | 14.37 gal (EUA) 55 l |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSFolhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Compactadores Utilitários CB2.5
Guia de Aplicação do Compactador de Serviços de Utilidade Pública