Rolete Vibratório em Tandem CB7

Roletes Vibratórios em Tandem CB7

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional
17615 lb
7990 kg
Largura de Compactação Padrão
59 pol
1500 mm
Potência Bruta
111.5 HP
82 kW

Visão Geral

O CB7 é um rolete de 7 toneladas com tambores vibratórios em tandem de 1.500 mm (59 pol). Ele se destaca em uma variedade de projetos de mistura de asfalto, assim como de outros materiais granulares.

Especificações de Produto para CB7

Peso Operacional 17615 lb 7990 kg
Peso Operacional Máximo com ROPS 19224 lb 8720 kg
Peso Operacional Máximo com Cabine 19709 lb 8940 kg
Peso Operacional Padrão com ROPS 17615 lb 7990 kg
Peso Operacional Padrão com Cabine 18056 lb 8190 kg
Largura de Compactação Padrão 59 pol 1500 mm
Largura Máxima de Compactação 65 pol 1670 mm
Velocidade de Percurso - Máxima 7.5 milha/h 12 km/h
Carga Linear Estática 151 lb/pol 26.9 kg/cm
Potência Bruta 111.5 HP 82 kW
Modelo do Motor Cat C4.4 com Tecnologia ACERT Cat C4.4 com Tecnologia ACERT
Comprimento Total 179 pol 4565 mm
Distância entre Eixos 130 pol 3300 mm
Altura com ROPS/FOPS 117 pol 2980 mm
Largura Total 65 pol 1670 mm
Diâmetro do Tambor 44 pol 1108 mm
Largura do Tambor 59 pol 1500 mm
Seleção de Vibração Independente por tambor, somente frontal, somente traseiro, ambos Independente por tambor, somente frontal, somente traseiro, ambos
Amplitude Nominal - Alta 0.026 pol 0.64 mm
Amplitude Nominal - Baixa 0.01 pol 0.25 mm
Força Centrífuga por Tambor - Máxima 17288 lb 76.9 kN
Força Centrífuga por Tambor - Mínima 6789 lb 30.2 kN
Capacidade do Tanque de Combustível 55 gal (US) 208 l
Capacidade do Reservatório de Borrifo de Água 185 gal (US) 700 l

CB7 Equipamento Opcional

Sistema Vibratório de Frequência Dupla, Amplitude Dupla

Sistema Vibratório de 5 Amplitudes

Ar–condicionado

Assento com Suspensão a Ar com Calor

Óleo Biodegradável

Controle de Compactação Cat

Preparado para espalhador de brita

Valor do Medidor de Compactação

Cortador de Bordas

Kit de Proteção Contra Congelamento

Luzes Halógenas

Sistema de Arrefecimento em Alta Temperatura Ambiente

Luzes de Descarga de Alta Intensidade

Iluminação LED

Comunicação Máquina a Máquina

Espelhos

Engate de Deslocamento

Product Link

Módulo de Registro

Cabine ROPS/FOPS

Luzes Rodoviárias

Medidor de Temperatura

Tapetes de Distribuição de Água

Farol de Advertência

Veja como CB7 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Rolete Vibratório em Tandem CB7

Rolete Vibratório em Tandem CB7

Rolete Vibratório em Tandem CB7
Rolete Vibratório em Tandem CB7

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Compact com indicação de temperatura

    Cat® Compact com Indicação de Temperatura para asfalto ajuda os operadores a visualizar a área de cobertura enquanto registra os dados de contagem de passadas e temperatura. O sistema utiliza sensores de temperatura infravermelhos e mapeamento por GPS para manter o operador informado sobre as temperaturas atuais da manta, a posição da máquina, a contagem de passadas e a cobertura das passadas.

  • Controle de Compactação Cat, Valor do Medidor de Compactação (CMV)

    O Valor do Medidor de Compactação é um sistema baseado em acelerômetro que fornece uma indicação da rigidez do material. O sistema está disponível em Compactadores de Solo Vibratórios de tambor liso e Compactadores Vibratórios de Asfalto tandem. A medição ocorre apenas quando o sistema vibratório está ativo, fornecendo um valor adimensional derivado dos dados registrados que indica a rigidez composta.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat® Compact com Indicação de Temperatura para asfalto ajuda os operadores a visualizar a área de cobertura enquanto registra os dados de contagem de passadas e temperatura. O sistema utiliza sensores de temperatura infravermelhos e mapeamento por GPS para manter o operador informado sobre as temperaturas atuais da manta, a posição da máquina, a contagem de passadas e a cobertura das passadas.

Explore a Tecnologia

O Valor do Medidor de Compactação é um sistema baseado em acelerômetro que fornece uma indicação da rigidez do material. O sistema está disponível em Compactadores de Solo Vibratórios de tambor liso e Compactadores Vibratórios de Asfalto tandem. A medição ocorre apenas quando o sistema vibratório está ativo, fornecendo um valor adimensional derivado dos dados registrados que indica a rigidez composta.

Explore a Tecnologia
  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia