In een studio gemaakt

Standaardbakken 914 mm (36"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
36 in
914 mm
Inhoud
10.3 ft³
292 L
Gewicht
363.8 lb
165 kg

Overzicht

Ontworpen voor algemeen licht grondverzet in zachte aarde of klei.

Productspecificaties voor 914 mm (36"), vastgepend

Breedte 36 in 914 mm
Inhoud 10.3 ft³ 292 L
Gewicht 363.8 lb 165 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 35.8 in 909 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 914 mm (36"), vastgepend met vaak vergeleken producten.