In een studio gemaakt

Laadbakken voor zwaar gebruik 762 mm (30"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
30 in
762 mm
Inhoud
9.2 ft³
260 L
Gewicht
429.9 lb
195 kg

Overzicht

Ideaal voor steenachtige grond waar harde oevers moeten worden weggebroken en verwijderd.

Productspecificaties voor 762 mm (30"), vastgepend

Breedte 30 in 762 mm
Inhoud 9.2 ft³ 260 L
Gewicht 429.9 lb 195 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 35.7 in 908 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 762 mm (30"), vastgepend met vaak vergeleken producten.