In een studio gemaakt

Standaardbakken 133 mm (5"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
5.2 in
133 mm
Inhoud
6.4 ft³
180 L
Gewicht
1344.8 lb
610 kg

Overzicht

Ontworpen voor algemeen licht grondverzet in zachte aarde of klei.

Productspecificaties voor 133 mm (5"), vastgepend

Breedte 5.2 in 133 mm
Inhoud 6.4 ft³ 180 L
Gewicht 1344.8 lb 610 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 35.8 in 909 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 133 mm (5"), vastgepend met vaak vergeleken producten.