In een studio gemaakt

Standaardbakken 305 mm (12"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
12 in
305 mm
Inhoud
2.8 ft³
80 L
Gewicht
211.6 lb
96 kg

Overzicht

Ontworpen voor algemeen licht grondverzet in zachte aarde of klei.

Productspecificaties voor 305 mm (12"), vastgepend

Breedte 12 in 305 mm
Inhoud 2.8 ft³ 80 L
Gewicht 211.6 lb 96 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 35.8 in 909 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 305 mm (12"), vastgepend met vaak vergeleken producten.