In een studio gemaakt

Standaardbakken 610 mm (24"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
24 in
610 mm
Inhoud
6.2 ft³
176 L
Gewicht
291 lb
132 kg

Overzicht

Ontworpen voor algemeen licht grondverzet in zachte aarde of klei.

Productspecificaties voor 610 mm (24"), vastgepend

Breedte 24 in 610 mm
Inhoud 6.2 ft³ 176 L
Gewicht 291 lb 132 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 35.8 in 909 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 610 mm (24"), vastgepend met vaak vergeleken producten.