In een studio gemaakt

Laadbakken voor zwaar gebruik 610 mm (24"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
24 in
610 mm
Inhoud
6.4 ft³
180 L
Gewicht
308.6 lb
140 kg

Overzicht

Ideaal voor steenachtige grond waar harde oevers moeten worden weggebroken en verwijderd.

Productspecificaties voor 610 mm (24"), vastgepend

Breedte 24 in 610 mm
Inhoud 6.4 ft³ 180 L
Gewicht 308.6 lb 140 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 35.8 in 909 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 610 mm (24"), vastgepend met vaak vergeleken producten.