In een studio gemaakt

Laadbakken voor zwaar gebruik 458 mm (18"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
18 in
458 mm
Inhoud
4.6 ft³
130 L
Gewicht
291 lb
132 kg

Overzicht

Ideaal voor steenachtige grond waar harde oevers moeten worden weggebroken en verwijderd.

Productspecificaties voor 458 mm (18"), vastgepend

Breedte 18 in 458 mm
Inhoud 4.6 ft³ 130 L
Gewicht 291 lb 132 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 35.8 in 909 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 458 mm (18"), vastgepend met vaak vergeleken producten.