In een studio gemaakt

Laadbakken voor zwaar gebruik 914 mm (36"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
36 in
914 mm
Inhoud
10.2 ft³
290 L
Gewicht
454.2 lb
206 kg

Overzicht

Ideaal voor steenachtige grond waar harde oevers moeten worden weggebroken en verwijderd.

Productspecificaties voor 914 mm (36"), vastgepend

Breedte 36 in 914 mm
Inhoud 10.2 ft³ 290 L
Gewicht 454.2 lb 206 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 35.8 in 909 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 914 mm (36"), vastgepend met vaak vergeleken producten.