In een studio gemaakt

Standaardbakken 152 mm (6"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
6 in
152 mm
Inhoud
8.1 ft³
230 L
Gewicht
1679.9 lb
762 kg

Overzicht

Ontworpen voor algemeen licht grondverzet in zachte aarde of klei.

Productspecificaties voor 152 mm (6"), vastgepend

Breedte 6 in 152 mm
Inhoud 8.1 ft³ 230 L
Gewicht 1679.9 lb 762 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 35.8 in 909 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 152 mm (6"), vastgepend met vaak vergeleken producten.