In een studio gemaakt

Laadbakken voor zwaar gebruik 305 mm (12"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
12 in
305 mm
Inhoud
2.5 ft³
70 L
Gewicht
264.6 lb
120 kg

Overzicht

Ideaal voor steenachtige grond waar harde oevers moeten worden weggebroken en verwijderd.

Productspecificaties voor 305 mm (12"), vastgepend

Breedte 12 in 305 mm
Inhoud 2.5 ft³ 70 L
Gewicht 264.6 lb 120 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 35.9 in 911 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 305 mm (12"), vastgepend met vaak vergeleken producten.