In een studio gemaakt

Standaardbakken 762 mm (30"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
30 in
762 mm
Inhoud
8.2 ft³
232 L
Gewicht
324.1 lb
147 kg

Overzicht

Ontworpen voor algemeen licht grondverzet in zachte aarde of klei.

Productspecificaties voor 762 mm (30"), vastgepend

Breedte 30 in 762 mm
Inhoud 8.2 ft³ 232 L
Gewicht 324.1 lb 147 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 35.8 in 909 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 762 mm (30"), vastgepend met vaak vergeleken producten.