- 3300 kg(7,275 lb)の解体用ツールで最高20 m(65’6”)まで到達できます。
- どのような解体作業の場合でも、CAT®は、すぐに作業に使用できるさまざまなツールを提供しています。各CAT解体用アタッチメントは、機械の拡張機能として設計され、作業を安全かつ迅速に完了して収益を向上させるために役立ちます。
- 弊社のワンストップショップアタッチメントのラインアップには、汎用バケット、機械式クイックカプラ、油圧式クイックカプラ、完全油圧式クイックカプラ、解体用シャー、マルチプロセッサ、破砕機、圧砕機、解体およびソーティンググラブ、コンストラクターズグラップル、ハンマー、ロータリカッターが含まれます。*
- CAT® PL161アタッチメントロケータにより、すべての作業現場全体でアタッチメントがどこにあるかを確認し、アタッチメントの喪失数を低減して、アタッチメントのメンテナンスと交換について計画できます。ワークツールの認識機能は、選択されたツールに基づいて機械の設定を自動的に調整します。
- Cat Active Stability Monitoring Systemは安全に作業できる範囲内のワークツール位置をオペレータに継続的に通知し、安定限界に近づくと警告します。
- 足回りは、輸送時の幅が3 m(3 ft 10 in)の固定または油圧可変ゲージ足回りか、作業時の安定性に優れた幅3.4 m(11 ft 3 in)の足回りから選択できます。
- 標準装備のリアビューカメラと右側のサイドビューカメラにより、モニタでクリアな視界が得られます。
- C7.1エンジンは、B20までのバイオディーゼルに対応するとともに、EU Stage V、米国EPA Tier 4 Final、および日本2014年規制の各排出ガス基準に適合しています。
- パワー、スマート、エコの3モードで、作業に合わせて油圧ショベルを操作できます。スマートモードでは、エンジンと油圧のパワーが作業要件に合わせて自動的に調整されます。必要な場合には最大パワーを発揮し、燃料節約できる場合はパワーを絞って運転します。
- 高効率油圧リバースファンは、必要に応じてエンジンを冷却し、燃料消費を削減します。
- CATテクノロジにより、稼動効率が向上し、オペレータの疲労が軽減され、オペレーティングコストや燃料消費量が低減します。
*地域により、一部アタッチメントはご使用いただけません。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。
Cat®機器の購入で得られるのは、単に機械だけではありません。多彩で柔軟なソリューション、テクノロジ、ツールなどに支えられた、業界最高水準のディーラネットワークによるサポートも付帯します。
地域のCatディーラと連携して、業界最高水準の広範で専門知識豊かなディーラネットワークのサポートを受けることができます。160社の独立系ディーラからなるCatディーラネットワークは、世界197か国に数千か所の拠点を置いています。
アップタイムの向上、コスト節約のためのサービス、修理オプション、高品質のパーツ、高精度のコンポーネントなどが提供されます。すべてはお客様の成功をサポートするためです。
思い通りの作業を行うために役立つ多彩なサービスについて、最寄りのCatディーラまでぜひお問い合わせください。
- Caterpillarのエンジニアがお使いのCat機器の仕様に正確に合わせて設計。
- 最高の性能を保証するための厳格なテスト。
- 12か月の保証が付属。
- リアルタイムの検査データを記録。
- 検査とレポート作成が簡単に。
- わかりやすい結果を1か所で入手。
- Catグランドエンゲージツール(GET) – 長い摩耗寿命。より多くの作業。
- あらゆる機械と用途に対応するGET。
- 寿命を延ばし、GETのライフサイクルを追跡するためのツール。
- 最高の性能を得るためのバケットリビルドオプション。
- 柔軟なオプション – 新品、再生、交換、リビルド、または修理。
- 専門技術者による診断、テスト、および汚染コントロール。
- 店舗、オンライン、またはモバイルデバイスで購入可能。
- Catホースサービス – 高速かつ安全に作業を再開。
- ほとんどのメーカーとモデルに対応したホースとカップリング。
- OEMデータベースにより正確な適合を保証。
- 業界最高のツーリング、トレーニング、および組立て標準。
- Cat Certified Rebuild – 有効な投資。何回でも再利用。
- 新品以上の性能をはるかに低いコストで。
- 性能、安全性、およびテクノロジのアップグレードと強化。
- 完全保証、カスタマバリュー契約、および特別ファイナンス。
- アップデートやサービスのための休車時間を短縮。
- 最新の機械ソフトウェアをリモートでインストール。
- サービスメカニックが到着する前に問題をトラブルシューティング。
詳細については、
https://parts.cat.com/を参照してください。
- Cat® C7.1 TTAエンジンは、米国EPA Tier 4 Final、EUステージV、および日本2014年排出ガス基準に適合しています。
- CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります** 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル*、または最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil、硬化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、『Caterpillar推奨の機械油水類』(SEBU6250)を参照してください。
- オートエンジン回転数コントロールは、機械が作動していないときにエンジンを自動的にアイドルモードにすることで、不必要な燃料消費と温室効果ガスの排出量を減らすことができます。
- CAT Grade技術は、高度なガイダンスとオプションの自動機械コントロールを組み合わせて、効率、作業現場の生産性、および精度を向上させることで、燃料消費と温室効果ガスを削減しながら仕上げ整地の目標値を達成することに寄与します。
- 油圧ショベル用Cat® PAYLOADは、移動中に資材の質量を測定できます。これにより、積込みの効率と作業現場の生産性を向上させ、秤までの移動を排除し、燃料消費の低減に寄与します。
- Cat® 2D eフェンスはフロントリンケージを事前定義済みのワークエリア内からはみ出ないようにするため、交通面などの危険を回避できます。作業員の安全を守るだけでなく、修理、休車時間、作業現場での高額な罰金を回避できます。
- メンテナンスの間隔により、休車時間が短縮されるだけでなく、機械の耐用期間にわたって交換される油水類の量とフィルタの数が少なくなります。
- リモートフラッシュを使用すると、休車時間とメンテナンス時間が短縮され、資産の稼働効率を最大限に維持できます。機械の更新に関するアラートは、Catディーラのコンピュータから送信され、ディーラのサービスメカニックが現場にいなくても更新を展開できます。
*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100%のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20%を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。
**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです
.