スタジオショット

ユーティリティサム 356 mm(14 in)8ツース/2タイン

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

長さ
35.7 in
907 mm
格納時の高さ
13.1 in
333 mm
全幅
14 in
356 mm

概要

ユーティリティサムには、最大限の互換性を持つ油圧サム機能が備わっています。

製品仕様 356 mm(14 in)8ツース/2タイン

長さ 35.7 in 907 mm
格納時の高さ 13.1 in 333 mm
全幅 14 in 356 mm
質量 200.6 lb 91 kg
回転 122度 122度
ツース/タインの数 8/2 8/2
タイン間隔 10.9 in 278 mm
タイン厚さ 0.6 in 16 mm
タインを含む はい はい
機械クラス 5トンミニ油圧ショベル 5トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

356 mm(14 in)8ツース/2タイン を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側