Cat® 340油圧ショベルは、解体プロジェクトで優れたリーチ、性能、操作性を発揮します。

解体用油圧ショベル 340 UHD

Tier 4 / Stage V

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

運転質量
122600 lb
55600 kg
ピン最大高さ(アーム先端)
72.2 ft
22 m
最大質量(アーム先端)
8160 lb
3700 kg

概要

6 ~ 7階の建物を対象とした最大ワークツールを装着した解体用油圧ショベル

Cat® 340 UHDは、8階建てまでの建物解体に最適な機械ソリューションを提供します。独自のカップリングシステムを備えており、超ロング解体フロントの長さは2種類、レトロフィットブームおよびアームも2種類を、特殊な工具なしで15分以内に切り替えることができます。50トンクラス解体仕様では最高の選択肢です。

利点

機械の稼働率の最大化

油圧クイックディスコネクトは、15分以内に工具を使わずにブームの交換を行うことができ、3.7トン(8,160 lb)ツールと3.3トン(7,275 lb)ツールから選んだフロントによるそれぞれ22 m(72 ft)、25 m(82 ft)の高さでの作業、またはレトロフィットによる地下2階の深さでの作業とトラック積込みが可能です。

現場の効率を最大限に向上

可変ゲージ足回りは、拡張時には優れた安定性を実現し、収縮時には輸送を容易にします。

快適性と安全性

デラックスキャブは30 °傾けて、より人間工学に基づいた運転室を実現し、安全性を高めるP5A高耐久性ガラスと快適性を高めるプレミアムシートを装備しており、さらに254 mm(10 in)のカラータッチスクリーンには安定性モニタリングシステムの情報が見やすく表示されます。

製品仕様 340 UHD

エンジンモデル Cat C9.3B Cat C9.3B
ISO 9249定格出力(ネット) 346 hp 258.3 kW
エンジン出力 - ISO 14396(DIN) 352 HP(メートル) 352 HP(メートル)
定格出力(ネット)- ISO 9249(DIN) 351 HP(メートル) 351 HP(メートル)
エンジン出力 - ISO 14396:2002 347 hp 259 kW
内径 5 in 115 mm
行程 6 in 149 mm
総行程容積(排気量) 568 in³ 9.3 l
バイオディーゼル燃料使用可 B20まで¹ B20まで¹
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、および日本2014年排出ガス基準に適合。 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、および日本2014年排出ガス基準に適合。
注記(1) 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数1,900 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数1,900 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。
注記(2) ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります**。 最大20%のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル*、または最大100%の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100 %のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。 ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります**。 最大20%のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル*、または最大100%の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100 %のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。
メインシステム - 最大流量 560 L/分(148 gal/分) 560 L/分(148 gal/分)
最大圧力 - 機器 5076 psi 35000 kPa
最大圧力 - 機器 - リフトモード 5511 psi 38000 kPa
最大圧力 - 走行 5076 psi 35000 kPa
最大圧力 - 旋回 4264 psi 29400 kPa
旋回速度 4.09 r/min 4.09 r/min
旋回速度 8 r/min 8 r/min
最大旋回トルク 105000 lbf·ft 143 kN·m
運転質量 122600 lb 55600 kg
注記(1) 油圧可変ゲージ足回り、25 m(72 ft 2 in)UHDフロント、600 mm(24 in)ヘビーデューティ(HD)トリプルグローサシュー、および9 mT(19,842 lb)カウンタウエイト。ワークツールを含まない。 油圧可変ゲージ足回り、25 m(72 ft 2 in)UHDフロント、600 mm(24 in)ヘビーデューティ(HD)トリプルグローサシュー、および9 mT(19,842 lb)カウンタウエイト。ワークツールを含まない。
機械質量 - レトロフィットコンフィギュレーション 118600 lb 53800 kg
注記(2) 油圧可変ゲージ足回り、レトロフィットブーム、R3.2DB(10 ft 6 in)アーム、標準デューティ(GD)2.27 m³(2.97 yd³)バケット、600 mm(24 in)HDトリプルグローサシュー、および9 mT(19,842 lb)カウンタウエイト。 油圧可変ゲージ足回り、レトロフィットブーム、R3.2DB(10 ft 6 in)アーム、標準デューティ(GD)2.27 m³(2.97 yd³)バケット、600 mm(24 in)HDトリプルグローサシュー、および9 mT(19,842 lb)カウンタウエイト。
クレードルに取り付けられたUHDフロント 18700 lb 8480 kg
クレードルに取り付けられたレトロフィットブーム - R3.9 DBアーム 13710 lb 6220 kg
クレードルに取り付けられたレトロフィットブーム - R3.2 DBアーム 13340 lb 6050 kg
クレードルに取り付けられたレトロフィットブーム - R2.8 DBアーム 13120 lb 5950 kg
クレードルに取り付けられた2ピースレトロフィットブーム - R3.2 DBアーム 17440 lb 7910 kg
燃料タンク容量 158.5 gal(US) 600 l
冷却系統 10.5 gal(US) 40 l
エンジンオイル 8.5 gal(US) 32 l
旋回ドライブ 4.8 gal(US) 18 l
走行減速機 2.1 gal(US) 8 l
油圧システム - タンクを含む 145.3 gal(US) 550 l
作動油タンク 42.5 gal(US) 161 l
尿素水タンク 21.1 gal(US) 80 l
注記(1) 22 m(72 ft 2 in)UHDフロント 22 m(72 ft 2 in)UHDフロント
全高(輸送時) - キャブ最上部まで 11.1 ft 3383 mm
キャブ高さ - OPG装着時 11.8 ft 3585 mm
全長(輸送時) 49.8 ft 15160 mm
後端旋回半径 11.6 ft 3521 mm
カウンタウエイト下端高さ 4.6 ft 1397 mm
最低地上高 1.7 ft 510 mm
トラック全長 18.9 ft 5770 mm
タンブラ中心距離 15.7 ft 4770 mm
ゲージ(作業時)- 拡張位置 11.2 ft 3400 mm
ゲージ(輸送時)- 収縮位置 7.8 ft 2400 mm
全幅(輸送時) 10.7 ft 3255 mm
機械長さ - フロントなし、カウンタウエイトあり 23.3 ft 7077 mm
機械長さ - フロントおよびカウンタウエイトなし 22.8 ft 6954 mm
トラック幅 - 拡張時 13.1 ft 4000 mm
トラック幅 - 収縮時 9.8 ft 3000 mm
注記(2) 600 mm(24 in)トラックシュー 600 mm(24 in)トラックシュー
ピン最大高さ(アーム先端) 72.2 ft 22 m
最大質量(アーム先端) 8160 lb 3700 kg
最大作業高さ(アーム先端ピン)- 1/2 61 ft 18590 mm
最大作業リーチ(アーム先端)- 1/2 38.4 ft 11680 mm
最大高さ(アーム先端、最大リーチ位置) 41.5 ft 12640 mm
最大リーチ(アーム先端) 44.4 ft 13550 mm
注記(1) 22 m(72 ft 2 in)UHDフロント(オーバーザフロント) 22 m(72 ft 2 in)UHDフロント(オーバーザフロント)
注記1 ストレート - R3.2DB m(10 ft 6 in)アーム(オーバーザフロント)- HVG足回り ストレート - R3.2DB m(10 ft 6 in)アーム(オーバーザフロント)- HVG足回り
バケット GD 2.27 m³(2.97 yd³) GD 2.27 m³(2.97 yd³)
ピン最大高さ(アーム先端) 39.8 ft 12.13 m
最大質量(アーム先端) 9260 lb 4200 kg
最大高さ(アーム先端、最大リーチ位置) 7.6 ft 2310 mm
最大リーチ(アーム先端) 34.8 ft 10620 mm
最大掘削深さ 16.1 ft 4910 mm
最大リーチ - グラウンドレベル 39.9 ft 12160 mm
最大ダンプ高さ 34 ft 10370 mm
最小ダンプ高さ 15.8 ft 4790 mm
ISOバケット掘削力 47160 lbf 210 kN
ISOアーム掘削力 37300 lbf 166 kN
注記1 ベント - R3.2DB(10 ft 6 in)アーム - HVG足回り ベント - R3.2DB(10 ft 6 in)アーム - HVG足回り
バケット GD 2.27 m³(2.97 yd³) GD 2.27 m³(2.97 yd³)
最大掘削深さ 21.4 ft 6520 mm
最大リーチ - グラウンドレベル 36.7 ft 11180 mm
最大掘削高さ 35.4 ft 10790 mm
最大ダンプ高さ 24.9 ft 7600 mm
最小ダンプ高さ 10.4 ft 3180 mm
ISOバケット掘削力 47160 lbf 210 kN
ISOアーム掘削力 37300 lbf 166 kN
エアコンディショニング 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システム内の冷媒の質量は1 kg(2.2 lb)で、CO2換算では1.430メートルトン(1.576トン)相当です。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システム内の冷媒の質量は1 kg(2.2 lb)で、CO2換算では1.430メートルトン(1.576トン)相当です。

340 UHD 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

キャブ

  • P5Aラミネート加工ガラス製フロントおよびルーフを装備したチルトアップ式解体用キャブ
  • 高解像度254 mm(10 in)LCDタッチスクリーンモニタ
  • 自動調整サスペンション、ヒータ、クーラ装備のシート
  • Bluetooth®搭載ラジオ
  • 自動バイレベルエアコン
  • モニタ操作用ジョグダイヤルおよびショートカットキー
  • キーレスプッシュスタート式のエンジン制御
  • 高さ調整式コンソール
  • チルトアップ式左側コンソール
  • CATアームステア
  • 補助リレー
  • チルトロッカスイッチ
  • 高位置ワイパスイッチ
  • LED車内灯
  • ローラ式フロントサンスクリーン
  • P5A固定式キャブフロントウィンドウ

Catテクノロジ

  • VisionLink®
  • リモートフラッシュ
  • Cat GRADE with 2D
  • CAT Payload

電気系統

  • メンテナンスフリー1,000 CCAバッテリ(4個)
  • 集中配置された電気系統ディスコネクトスイッチ
  • LEDライト - 1,800 lm

エンジン

  • 選択可能な3つのモード: パワー、スマート、エコ
  • オートエンジン回転数コントロール
  • 標高4,500 m(14,760 ft)まで稼動可能
  • リバーシブルファン
  • 52 °C(126 °F)高周囲温度用クーリングシステム
  • -18 °C(0 °F)の寒冷時始動機能
  • プレクリーナ内蔵の2重エレメントエアフィルタ

油圧システム

  • ブーム降下防止弁
  • アーム降下防止弁
  • 電子式メインコントロールバルブ
  • ヘビーリフトモード
  • 自動作動油加温機能
  • 自動スイングパーキングブレーキ
  • 高性能作動油リターンフィルタ
  • 2速走行

安全とセキュリティ

  • 2D eフェンス(スイング)
  • Caterpillarワンキーセキュリティシステム
  • ロック式外部ツールボックス/ストレージボックス
  • ロック式ドア(燃料タンクおよび作動油タンク)
  • ロック式燃料ドレンコンパートメント
  • 施錠可能なディスコネクトスイッチ
  • 滑止めプレートを備えたサービスプラットフォーム
  • リアビューカメラと右側サイドビューカメラ
  • オペレータ保護ガード(OPG)

整備とメンテナンス

  • 統合車両状態管理システム
  • エンジンオイルフィルタと燃料フィルタをまとめて配置
  • 定期オイルサンプリング(S·O·S℠)ポート
  • 電気式給油ポンプ(自動シャットオフ付き)

足回りと構造

  • 9.0 mt(19,842 lb)カウンタウエイト
  • 全長トラックガイディングガード
  • トラベルモータガード
  • ボトムガード

340 UHD オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

ブームおよびアーム

  • 22 m(72 ft 2 in)UHDフロント
  • 25 m(82 ft)UHDフロント
  • 2ピースレトロフィット可変調整ブーム
  • 7.4 m(24 ft 3 in)レトロフィットブーム
  • 3.9 m(12 ft 10 in) レトロフィットアーム(ヨーロッパ、北米のみ)
  • 3.2 m(10 ft 6 in)レトロフィットアーム
  • 2.8 m(9 ft 2 in) レトロフィットアーム(ヨーロッパ、北米のみ)
  • 最先端のツールコントロール、UHD
  • バケットリンケージ、DBファミリ
  • バケットリンケージ、専用、Cファミリ

キャブ

  • ローラ式リアサンスクリーン

Catテクノロジ

  • VisionLinkの生産性
  • オペレータコーチング( VisionLinkのサブスクリプションが必要です)
  • CAT Advanced Payload

エンジン

  • -32 °C(-25 °F)の寒冷時始動機能
  • 寒冷時始動用ブロックヒータ
  • エーテル始動補助装置

油圧システム

  • UHDフロント用BLCVおよび過負荷警告デバイスを搭載したSmartBoom™(欧州のみ)
  • 生分解性作動油に対応
  • 複合2方向補助回路
  • 高圧および中圧補助回路
  • クイックカプラ回路

安全とセキュリティ

  • 360 °ビューシステム

整備とメンテナンス

  • QuickEvac™メンテナンス対応

足回りと構造

  • 油圧可変ゲージ足回り
  • 固定ゲージ足回り
  • 600 mm(24 in)ダブルグローサトラックシュー
  • 600 mm(24 in)HDトリプルグローサトラックシュー
  • 700 mm(28 in)トリプルグローサトラックシュー
  • 700 mm(28 in)HDトリプルグローサトラックシュー

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • 油圧ショベル用Cat PAYLOAD

    次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。

テクノロジを見る
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

  • 油圧ショベル用オペレータコーチング機能

    オペレータコーチング機能は、あらゆる経験レベルのオペレータが効率と生産性をさらに高いレベルに引き上げる機能です。ヒントやデータをいつでも確認できることで、オペレータは現場での日常作業を通じて生産性を追跡し、向上させることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る

オペレータコーチング機能は、あらゆる経験レベルのオペレータが効率と生産性をさらに高いレベルに引き上げる機能です。ヒントやデータをいつでも確認できることで、オペレータは現場での日常作業を通じて生産性を追跡し、向上させることができます。

テクノロジを見る
  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

340 UHD を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

メディア・ギャラリ

340 UHD

340 UHD

340 UHD

340 UHD

340 UHD
340 UHD
340 UHD
340 UHD