エンジン
エンジンモデル | Cat C1.1 Cat C1.1 |
定格出力 | 23.6 hp 17.6 kW |
定格出力(グロス) - SAE J1995:2014 | 24.7 hp 18.4 kW |
総行程容積(排気量) | 69 in³ 1.1 l |
定格出力(ネット) | 23.6 hp 17.6 kW |
重要な仕様
コンパクトな機体にパワーと性能を詰め込んだCat® 303 CRミニ油圧ショベルは、さまざまな用途にご活用いただけます。
ミニ油圧ショベルではCatだけの新しい機能を標準搭載
部品の共通化やキャブのチルトアップ機構で修理費用を削減
オペレータ設定の制御によりサイクルタイムの短縮が可能に
エンジンモデル | Cat C1.1 Cat C1.1 |
定格出力 | 23.6 hp 17.6 kW |
定格出力(グロス) - SAE J1995:2014 | 24.7 hp 18.4 kW |
総行程容積(排気量) | 69 in³ 1.1 l |
定格出力(ネット) | 23.6 hp 17.6 kW |
運転質量 | 6570 lb 2980 kg |
登坂能力 - 最大 | 30 ° 30 ° |
走行速度 - 高速 | 2.8 mile/h 4.5 km/h |
走行速度 - 低速 | 1.6 mile/h 2.6 km/h |
全長(輸送時) | 179.5 in 4510 mm |
ブーム格納時リーチ | 68.9 in 1750 mm |
ブームスイング - 右 | 50 ° 50 ° |
ブームスイング - 左 | 75 ° 75 ° |
後端旋回 | 30.5 in 775 mm |
トラックベルト/シュー幅 | 11.8 in 300 mm |
アームの長さ | 49.6 in 1260 mm |
最大リーチ - グラウンドレベル | 192.9 in 4900 mm |
最大掘削高さ | 180.7 in 4590 mm |
最大リーチ | 198.8 in 5050 mm |
足回り全長 | 81.5 in 2070 mm |
足回りの下の最低地上高 | 12.2 in 310 mm |
掘削深さ | 107.1 in 2720 mm |
最大ダンプクリアランス | 122 in 3100 mm |
垂直 | 89 in 2260 mm |
全高(輸送時) | 99.6 in 2530 mm |
最大掘削高さ | 186.2 in 4730 mm |
全高(輸送時) | 99.6 in 2530 mm |
足回りの下の最低地上高 | 12.2 in 310 mm |
垂直 | 100.4 in 2550 mm |
アームの長さ | 61.4 in 1560 mm |
最大ダンプクリアランス | 127.6 in 3240 mm |
全長(輸送時) | 179.5 in 4560 mm |
最大リーチ | 209.4 in 5320 mm |
掘削深さ | 118.9 in 3020 mm |
ブームスイング - 右 | 50 ° 50 ° |
ブーム格納時リーチ | 75.2 in 1910 mm |
トラックベルト/シュー幅 | 11.8 in 300 mm |
最大リーチ - グラウンドレベル | 203.9 in 5180 mm |
足回り全長 | 81.5 in 2070 mm |
ブームスイング - 左 | 75 ° 75 ° |
トレッド | 61 in 1550 mm |
エンジンオイル | 4 gal(US) 1.1 l |
油圧システム | 9.2 gal(US) 35 l |
作動油タンク | 4.8 gal(US) 18 l |
燃料タンク | 11.9 gal(US) 45 l |
冷却系統 | 1.1 gal(US) 4 l |
大型カウンタウエイト | 551 lb 250 kg |
ロングアーム | 55 lb 25 kg |
鉄クローラ | 276 lb 125 kg |
高さ | 13.8 in 350 mm |
ブレード最大下降量 | 21.7 in 550 mm |
幅 | 61 in 1550 mm |
ブレード最大上昇量 | 14.4 in 365 mm |
掘削力 - バケット | 6002.4 lbf 26.7 kN |
掘削力 - 標準アーム | 3664.3 lbf 16.3 kN |
動作圧力 - 装置 | 3553.4 psi 24.5 bar |
形式 | 可変容量ピストンポンプ 可変容量ピストンポンプ |
車両旋回速度 | 9 r/min 9 r/min |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。