008 CR Japan

ミニ油圧ショベル 008 CR

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
D722-BH-3
D722-BH-3
定格出力(ネット)
9.9 hp
7.4 kW
運転質量
1962 lb
890 kg

概要

FIGA 008 CRミニ油圧ショベルは、コンパクトな設計で高い性能、耐久性、汎用性を備え、さまざまな用途で役立ちます。

製品仕様 008 CR

エンジンモデル D722-BH-3 D722-BH-3
定格出力(ネット) 9.9 hp 7.4 kW
総行程容積(排気量) 43.9 in³ 0.719 l
定格回転数 2050 r/min 2050 r/min
運転質量 1962 lb 890 kg
標準バケット容量 0.64 yd³ 0.018 m³
標準バケット幅 12.5 in 318 mm
掘削力 - バケット 2203 lbf 9.8 kN
車両旋回速度 8.3 r/min 8.3 r/min
ブームスイング - 右 55° 55°
ブームスイング - 左 55° 55°
作動油タンク 3.3 gal(US) 12.5 l
燃料タンク 3.2 gal(US) 12 l
足回り全長 48.4 in 1230 mm
最大掘削高さ 109.3 in 2775 mm
最大垂直掘削深さ 49.8 in 1265 mm
最大ダンプ(積込み)高さ 76.6 in 1945 mm
最小フロントスイング半径 49.2 in 1250 mm
最低地上高 5.9 in 150 mm
トラック全幅 33.9 in 860 mm
ブレード幅 33.9 in 860 mm
輸送時全長 109.4 in 2780 mm
最大掘削深さ 63 in 1600 mm
最大床面掘削半径 120.9 in 3070 mm
トラックベルト/シュー幅 7.1 in 180 mm
最大掘削半径 122.8 in 3120 mm
輸送時全高 55.3 in 1405 mm
後端 - 旋回半径 19.7 in 500 mm
ブレード最大下降量 7.1 in 180 mm
ブレード最大上昇量 7.9 in 200 mm
ブレード高さ 7.9 in 200 mm
登坂能力 - 最大 30° 30°
走行速度 - 高速 2.49 mile/h 4 km/h
走行速度 - 低速 1.24 mile/h 2 km/h

008 CR を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

008 CR Japan

008 CR Japan

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る