301.7 CR

ミニ油圧ショベル 301.7 CR

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格出力(ネット)
21 hp
15.7 kW
運転質量
4222 lb
1915 kg
定格出力
18.9 hp
14.1 kW

概要

Cat® 301.7 CRミニ油圧ショベルは、コンパクトな設計で高い性能、耐久性、汎用性を備え、さまざまな用途で役立ちます。

製品仕様 301.7 CR

運転質量 4222 lb 1915 kg
キャノピ装着時の最大運転質量** 4222 lb 1915 kg
EU: CEプレートの重量*** 4167 lb 1890 kg
注記(2) **最大質量は、スチール製トラックと拡張可能な足回りが装着され、オペレータが着座し、燃料タンクを満タンにした条件の値です。 **最大質量は、スチール製トラックと拡張可能な足回りが装着され、オペレータが着座し、燃料タンクを満タンにした条件の値です。
キャノピ装着時の最小運転質量* 3946 lb 1790 kg
注記(1) *最小質量は、ラバートラックと拡張可能な足回りが装着され、オペレータが着座し、燃料タンクを満タンにした条件の値です。 *最小質量は、ラバートラックと拡張可能な足回りが装着され、オペレータが着座し、燃料タンクを満タンにした条件の値です。
注記(3) ***CEプレートの重量は、最も一般的なEU構成に基づいています。75 kg(165 lb)のオペレータが着座し、燃料タンクを満タンにした条件の値であり、バケットは含まれません。 ***CEプレートの重量は、最も一般的なEU構成に基づいています。75 kg(165 lb)のオペレータが着座し、燃料タンクを満タンにした条件の値であり、バケットは含まれません。
定格出力(ネット) 21 hp 15.7 kW
定格出力 18.9 hp 14.1 kW
エンジンモデル C1.1 C1.1
内径 3 in 77 mm
注記(1) エンジン出力は、ISO 14396:2002に基づいて測定されています。 エンジン出力は、ISO 14396:2002に基づいて測定されています。
定格出力(グロス) - SAE J1995:2014 21.6 hp 16.1 kW
行程 3.2 in 81 mm
総行程容積(排気量) 69 in³ 1.1 l
注記 定格出力(ネット)は、ISO 9249:2007、80/1269/EECに従って測定されています。 定格出力(ネット)は、ISO 9249:2007、80/1269/EECに従って測定されています。
定格出力(ネット) - 2,400 rpm - ISO 9249、80/1269/EEC 21 hp 15.7 kW
排出ガス 米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage Vの各排出ガス基準に適合。 米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage Vの各排出ガス基準に適合。
注記(2) 公称の定格出力(ネット)は、エンジンに工場出荷時構成のファン、エアインテイクシステム、排気システム、最小負荷のオルタネータが装備された状態で、エンジンが定格回転数、定格出力である場合のフライホイール部で得られる出力です。 公称の定格出力(ネット)は、エンジンに工場出荷時構成のファン、エアインテイクシステム、排気システム、最小負荷のオルタネータが装備された状態で、エンジンが定格回転数、定格出力である場合のフライホイール部で得られる出力です。
掘削深さ 100 in 2540 mm
ブームスイング - 左 65 ° 65 °
アームの長さ 45.7 in 1160 mm
トラックベルト/シュー幅 9.1 in 230 mm
最大リーチ 162.6 in 4130 mm
後端旋回 25.6 in 650 mm
輸送時全長* 141.3 in 3590 mm
最大ダンプクリアランス 98.8 in 2510 mm
垂直 74.4 in 1890 mm
足回り全長 62.6 in 1590 mm
最大リーチ - グラウンドレベル 159.8 in 4060 mm
最大掘削高さ 137.4 in 3490 mm
ブームスイング - 右 50 ° 50 °
足回りの下の最低地上高 5.5 in 140 mm
ブーム格納時リーチ 63.8 in 1620 mm
高さ 8.9 in 225 mm
幅* 39 in 990 mm
注記 *拡張時 – 1,300 mm(51 in) *拡張時 – 1,300 mm(51 in)
登坂能力 - 最大 30 ° 30 °
最大トラクション力 - 低速 4136.5 lbf 18.4 kN
走行速度 - 低速 1.8 mile/h 2.9 km/h
最大トラクション力 - 高速 2675.2 lbf 11.9 kN
接地圧 - 最大質量 4.4 psi 30 kPa
接地圧 - 最小質量 4 psi 27.9 kPa
走行速度 - 高速 2.7 mile/h 4.4 km/h
最大リーチ - グラウンドレベル 153.5 in 3900 mm
掘削深さ 92.5 in 2350 mm
ブームスイング - 左 65 ° 65 °
足回りの下の最低地上高 5.5 in 140 mm
輸送時全長* 142.5 in 3620 mm
足回り全長 62.6 in 1590 mm
トラック幅 - 拡張時 51.18 in 1300 mm
最大ダンプクリアランス 96.5 in 2450 mm
最大リーチ 156.3 in 3970 mm
最大掘削高さ 135 in 3430 mm
トラックベルト/シュー幅 9.1 in 230 mm
垂直 70.9 in 1800 mm
ブームスイング - 右 50 ° 50 °
アームの長さ 37.8 in 960 mm
ブーム格納時リーチ 64.2 in 1630 mm
後端旋回 25.6 in 650 mm
動作圧力 - 装置 3553.4 psi 245 bar
動作圧力 - スイング 2132.1 psi 147 bar
掘削力 - 標準アーム 2135.7 lbf 9.5 kN
掘削力 - バケット 3641.9 lbf 16.2 kN
掘削力 - スティック - ロング 1865.9 lbf 8.3 kN
補助サーキット - セカンダリ - 圧力 3553.4 psi 245 bar
補助サーキット - セカンダリ - フロー 3.7 gal/min 14 l/min
補助サーキット - プライマリ - フロー 8.7 gal/min 33 l/min
ポンプ流量(2,400 rpm時) 17.4 gal/min 66 l/min
形式 可変容量ピストンポンプ搭載ロードセンシング油圧システム 可変容量ピストンポンプ搭載ロードセンシング油圧システム
補助サーキット - プライマリ - 圧力 3553.4 psi 245 bar
最大圧力 - 走行時 3553.4 psi 245 bar
エンジンオイル 1.2 gal(US) 4.4 l
燃料タンク 5.8 gal(US) 22 l
冷却系統 1 gal(US) 3.9 l
油圧システム 6.9 gal(US) 26 l
作動油タンク 4.8 gal(US) 18 l
大型カウンタウエイト 148 lb 67 kg
ロングアーム 22 lb 10 kg
鉄クローラ 110 lb 50 kg
最大ブレード深さ 10.4 in 265 mm
最大ブレード高さ 10.6 in 270 mm
ブーム高さ - 出荷位置 42.9 in 1090 mm
注記 *輸送時全長は輸送中のブレードの位置によって異なります。 *輸送時全長は輸送中のブレードの位置によって異なります。
スイングベアリング - 高さ 17.4 in 442 mm
トラック幅 - 収縮時 39 in 990 mm
輸送時全高 90.6 in 2300 mm
トラック幅 - 収縮時 39 in 990 mm
ブーム高さ - 出荷位置 40.9 in 1040 mm
最大ブレード高さ 10.6 in 270 mm
スイングベアリング - 高さ 17.4 in 442 mm
輸送時全高 90.6 in 2300 mm
トラック幅 - 拡張時 51.18 in 1300 mm
最大ブレード深さ 10.4 in 265 mm
注記 *輸送時全長は輸送中のブレードの位置によって異なります。 *輸送時全長は輸送中のブレードの位置によって異なります。
トップガード ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
転倒時運転者保護構造(TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
転倒時運転者保護構造(ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
拡張可能な足回り 標準 標準
平均外部音圧(ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
注記 EU指令"2000/14/EC" EU指令"2000/14/EC"
車両旋回速度 9.8 r/min 9.8 r/min

301.7 CR を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

301.7 CR

301.7 CR

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る