303 SR(日本向けのみ)

ミニ油圧ショベル 305 SR

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat C1.7T
Cat C1.7T
定格出力(ネット)
45 hp
33.6 kW
定格出力(グロス)
48.4 hp
36.1 kW

概要

Cat® 305SR ミニ油圧ショベルは、コンパクトな設計で高い性能、耐久性、汎用性を備え、さまざまな用途で役立ちます。

製品仕様 305 SR

エンジンモデル Cat C1.7T Cat C1.7T
定格出力(ネット) 45 hp 33.6 kW
定格出力(グロス) 48.4 hp 36.1 kW
定格出力 0 hp 0 kW
最小運転質量* 11718 lb 5315 kg
最大運転質量* 11949 lb 5420 kg
運転質量 17174 lb 7790 kg
掘削深さ 157.4 in 4000 mm
トレッド 78 in 1980 mm
掘削力 - バケット 9667 lb 43.3 kN
掘削力 - 標準アーム 6272 lb 27.9 kN
掘削力 - バケット 6070 6070

305 SR 標準装備

エンジン

  • Cat C1.7ターボエンジン(中国オフロードIV)
  • オートアイドリング
  • 自動2速走行
  • フューエルウォーターセパレーター

油圧システム

  • 連続補助フロー
  • 補助フロー調整
  • 単動および複動の補助フロー

運転席

  • チルトアップキャノピまたはチルトアップキャブ
  • 指先で操作できるコントロールによるブームオフセット
  • スティックステアモード
  • トラベルクルーズコントロール
  • コントロールパターンチェンジャ
  • トラベルペダルおよびハンドレバー
  • マシンセキュリティ
  • マシンセキュリティ - 標準キーとパスコード
  • スカイライト
  • 指先で操作できる補助コントロール
  • 信号/警告ホーン
  • 次世代カラーLCDモニタ(IP66)
    – 燃料レベルおよびクーラント温度ゲージ
    – メンテナンスおよび機械のモニタリング
    – パフォーマンスと機械の調整
    – セキュリティコード番号
    – 複数の言語
    – ウェイクアップスイッチ付きアワーメータ
    – ジョグダイヤル(キャブのみ)

足回り

  • ドーザブレード
  • ドーザブレード浮き

ブーム、アーム、リンケージ

  • サム対応
  • フロントショベル機能

電気系統

  • バッテリの切断

305 SR オプション装備品

運転席

  • エアコン付きキャブ

305 SR を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

303 SR(日本向けのみ)

303 SR(日本向けのみ)

303 SR(日本向けのみ)

303 SR(日本向けのみ)

303 SR(日本向けのみ)

303 SR(日本向けのみ)

303 SR(日本向けのみ)

303 SR(日本向けのみ)

303 SR(日本向けのみ)
303 SR(日本向けのみ)
303 SR(日本向けのみ)
303 SR(日本向けのみ)
303 SR(日本向けのみ)
303 SR(日本向けのみ)
303 SR(日本向けのみ)
303 SR(日本向けのみ)