スタジオショット

締固めホイール 559 mm(22 in)3~4トン、ピンオン式

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

締固め幅
21.8 in
553 mm
ホイール数
4
4
機械クラス
3~4トンミニ油圧ショベル
3~4トンミニ油圧ショベル

概要

溝の埋戻しを行う場合、締固めホイールは低価格で目的の締固めレベルを達成する手段として候補に挙がります。

製品仕様 559 mm(22 in)3~4トン、ピンオン式

締固め幅 21.8 in 553 mm
ホイール数 4 4
機械クラス 3~4トンミニ油圧ショベル 3~4トンミニ油圧ショベル
パッド数 32 32
質量 586.4 lb 266 kg
全長 27.3 in 693 mm
全高 33.3 in 846 mm
全幅 21.8 in 553 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

559 mm(22 in)3~4トン、ピンオン式 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

CAT®締固めホイールを使用した重粘土の締固め

CAT®締固めホイールのバックフィルプレートを使用した溝底の平滑化

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
CAT®締固めホイールを使用した重粘土の締固め
CAT®締固めホイールのバックフィルプレートを使用した溝底の平滑化