Foto professionale

Gruppi ganci Gancio spazzatrice, Attacco IT

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso combinato
62.8 lb
28.5 kg
Tipo di interfaccia
Attacco IT
Attacco IT
Altezza totale
29 pollici
737 mm

Descrizione generale

Questi kit offrono un'interfaccia della macchina per le spazzatrici.

Caratteristiche tecniche di Gancio spazzatrice, Attacco IT

Peso combinato 62.8 lb 28.5 kg
Tipo di interfaccia Attacco IT Attacco IT
Altezza totale 29 pollici 737 mm
Lunghezza totale 12.4 pollici 315 mm
Larghezza totale 28 pollici 710 mm

Scopri il confronto tra Gancio spazzatrice, Attacco IT e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale