Foto professionale

Spazzatrici universali BU121

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza totale
95.3 pollici
2420 mm
Larghezza operativa
82.7 pollici
2100 mm
Diametro spazzola
26.2 pollici
665 mm

Descrizione generale

Le spazzatrici universali Cat® spazzano e raccolgono detriti leggeri su superfici lisce in entrambe le direzioni di marcia.

Caratteristiche tecniche di BU121

Larghezza totale 95.3 pollici 2420 mm
Larghezza operativa 82.7 pollici 2100 mm
Diametro spazzola 26.2 pollici 665 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard senza alimentazione elettrica Flusso standard senza alimentazione elettrica
Altezza 31.2 pollici 793 mm
Lunghezza 60.2 pollici 1530 mm
Peso 1194.9 lb 542 kg
Pressione idraulica ottimale 145-241 bar (2100-3500 psi) 145-241 bar (2100-3500 psi)
Cilindrata del motore 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
Velocità della spazzola al massimo flusso 210 giri/min 210 giri/min
di trasmissione Trasmissione diretta Trasmissione diretta

Scopri il confronto tra BU121 e prodotti spesso oggetto di paragone.