Foto professionale

Strumenti Cono per H95

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Diametro albero attrezzo
3.5 pollici
88 mm
Lunghezza totale
34.4 pollici
875 mm
Peso
83.8 lb
38 kg

Descrizione generale

Gli attrezzi dei martelli vengono utilizzati per rompere una varietà di materiali diversi.

Caratteristiche tecniche di Cono per H95

Diametro albero attrezzo 3.5 pollici 88 mm
Lunghezza totale 34.4 pollici 875 mm
Peso 83.8 lb 38 kg
Compatibilità Martello H95 Martello H95

Cono per H95 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia

Sistema di controllo

  • EMCP 4.2B
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno includono:
  • Regolatore di tensione Caterpillar
  • Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo
  • Rilevamento tensione trifase
  • Modalità KVAR/PF
  • Soppressione RFI
  • Soppressione RFI
  • Eccitazione min/max
  • Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Comandi:
  • Regolazione della velocità
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Raffreddamento motore
  • Avvio ciclo motore
  • Conferma allarmi
  • Prova spie
  • Istogramma di carico
  • Funzionalità PLC
  • Schermi personalizzabili
  • Misuratore CA a vero valore efficace 0
  • Trifase
  • +/- 2% di precisione
  • Indicatori digitali per:
  • Giri/min
  • V CC
  • Ore di funzionamento
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Volt (L-L e L-N)
  • Frequenza (Hz)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • kW-hr (totali)
  • kVAr-hr (totali)
  • Avviso/spegnimento con indicatori LED comuni per: bassa pressione dell'olio - temperatura elevata del liquido di raffreddamento - velocità eccessiva - arresto di emergenza - mancato avviamento (avviamento troppo veloce) - temperatura bassa del liquido di raffreddamento - livello basso del liquido di raffreddamento -
  • Bassa pressione dell'olio
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Velocità eccessiva
  • Arresto di emergenza
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Sequenza di fase del generatore
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Sovracorrente (50/51)
  • Comunicazioni:
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • CAT Connect
  • 3 ingressi analogici
  • 6 ingressi digitali programmabili personalizzabili
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate:
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • 1 uscita relè programmabile (Modulo C)
  • 1 uscita digitale programmabile

Sistema di raffreddamento

  • Con PGS certificato standard
  • ATAAC - Radiatori installati per gruppo 3516E

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Uscita/e con superficie flangiata

Impianto di alimentazione

  • Filtri del combustibile secondari
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate
  • Filtro del combustibile secondario

Informazioni generali

  • Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Punti di manutenzione a destra
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Generatore e accessori

  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • 6 conduttori
  • Bassa tensione: Avvolgimento casuale - Eccitazione interna - Rilevatori di temperatura dell'avvolgimento - Isolamento NEMA classe H, aumento temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby) - Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto - Schema fori standard NEMA
  • Media tensione:
  • Avvolgimento preformato
  • Magnete permanente
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Collegamenti per barre di contatto, scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dall'alto
  • Schema fori NEMA standard
  • Alta tensione:
  • Avvolgimento preformato
  • Magnete permanente
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)

Sistema di regolazione

  • ADEM A3

Documentazione

  • inglese

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Raffreddamento olio di lubrificazione integrato
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Eliminazione dei vapori

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni (spediti separatamente)
  • Supporti antivibrazioni in gomma (spediti non montati)

Impianto di avviamento

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Alternatore di carica 45 A
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Sezionatore della batteria

Cono per H95 Attrezzatura a richiesta

Sistema di controllo

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro con elemento singolo
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori ambiente standard
  • Radiatori ATAAC ambiente standard
  • Radiatori installati opzionali
  • Radiatori ATAAC installati opzionali
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Liquido di raffreddamento

Sistema basamento

  • Valvole di massima pressione antiesplosione
  • Valvole di sfogo a esplosione
  • Sistema di ventilazione

Sistema di scarico

  • Gomiti
  • Flangia e espansori di scarico
  • Flange
  • Raccordi flessibili
  • Adattatori Y
  • Silenziatori
  • Offset scarico
  • Modulo emissioni pulite Tier 4
  • Armadio di dosaggio Tier 4
  • Kit moduli emissioni pulite Tier 4
  • Componenti del modulo emissioni pulite

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario
  • Pompe di adescamento del combustibile (Tier 4) - Manuali o elettriche

Informazioni generali

  • Emblema US Aid
  • Verniciature speciali (colori diversi dal giallo Caterpillar o ad alte prestazioni)

Generatori e accessori

  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, IE, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telaio 1600
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, PM, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telai 1600 e 1800
  • Riscaldatore ambiente
  • Conversione del generatore
  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • Filtro dell'aria dell'alternatore
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer)
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer) classi 8,7 kV e 15 kV

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Olio di lubrificazione nella coppa standard
  • Regolatore del livello dell'olio
  • Pompe di prelubrificazione

Sistema di supporto

  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori antivibrazioni IBC

Collegamenti di alimentazione

  • Cavi di massa tra generatore e morsettiera
  • Collegamenti neutro/massa
  • Sbarra collettrice su montante centrale
  • Collegamenti di alimentazione lato destro
  • Collegamenti di alimentazione lato sinistro
  • Collegamenti di alimentazione posteriore
  • Telaio 2700, quattro conduttori, quattro terminali
  • Interruttori di circuito a bassa tensione

Test/report speciali

  • Certificazione CSA (Canadian Standards Association)
  • Certificazione IBC
  • Certificazione OSHPD
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Carica per test motore standard
  • Report test generatore
  • Test del consumo di combustibile
  • Test del consumo di combustibile del gruppo elettrogeno
  • Report sulle analisi delle vibrazioni torsionali

Avviamento e carica

  • Dispositivo di rotazione del motore
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Caricabatterie da 10, 20, 35 e 50 A
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Motorini di avviamento ad aria
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Riscaldatori dell'acqua delle camicie

Garanzia di manutenzione estesa

  • Copertura Platinum, Gold e Silver

Scopri il confronto tra Cono per H95 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro