Foto professionale

Staffe Staffa di montaggio 1,2 m (1/4 yd) - Blocco a perno

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Fermo a perno
Fermo a perno
Peso
134.5 lb
61 kg
Larghezza totale
13.4 pollici
340 mm

Descrizione generale

Staffa di montaggio per l'utilizzo con i martelli B6 e B6s.

Caratteristiche tecniche di Staffa di montaggio 1,2 m (1/4 yd) - Blocco a perno

Tipo di interfaccia Fermo a perno Fermo a perno
Peso 134.5 lb 61 kg
Larghezza totale 13.4 pollici 340 mm
Lunghezza totale 19.9 pollici 506 mm
Altezza totale 11 pollici 279 mm

Scopri il confronto tra Staffa di montaggio 1,2 m (1/4 yd) - Blocco a perno e prodotti spesso oggetto di paragone.