Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |
Peso | 75 lb 34 kg |
Larghezza totale | 11.8 pollici 300 mm |
Lunghezza totale | 13.7 pollici 348 mm |
Altezza totale | 9.3 pollici 235 mm |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |
Peso | 75 lb 34 kg |
Larghezza totale | 11.8 pollici 300 mm |
Lunghezza totale | 13.7 pollici 348 mm |
Altezza totale | 9.3 pollici 235 mm |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro