Foto professionale

Staffe Staffa di montaggio da 3 tonnellate - Attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Attacco imperniato
Peso
114.6 lb
52 kg
Larghezza totale
11.8 pollici
300 mm

Descrizione generale

Staffa di montaggio per l'utilizzo con i martelli B4 e B4s.

Caratteristiche tecniche di Staffa di montaggio da 3 tonnellate - Attacco imperniato

Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Peso 114.6 lb 52 kg
Larghezza totale 11.8 pollici 300 mm
Lunghezza totale 13.4 pollici 340 mm
Altezza totale 10.9 pollici 277 mm
Diametri perni 40/40 mm (1,6/1,6 pollici) 40/40 mm (1,6/1,6 pollici)

Scopri il confronto tra Staffa di montaggio da 3 tonnellate - Attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.