Staffa di montaggio 1 ton - Attacco imperniato

Staffe Staffa di montaggio 1 ton - Attacco imperniato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Attacco imperniato
Peso
55.1 lb
25 kg
Larghezza totale
11.8 in
300 mm

Descrizione generale

La staffa di montaggio consente di adattare l'attacco a diversi tipi di macchine.

Caratteristiche tecniche di Staffa di montaggio 1 ton - Attacco imperniato

Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Peso 55.1 lb 25 kg
Larghezza totale 11.8 in 300 mm
Lunghezza totale 13.4 in 340 mm
Altezza totale 8.1 in 207 mm
Diametro perno 30 mm/30 mm (1,2 in/1,2 in) 30 mm/30 mm (1,2 in/1,2 in)
Dimensioni staffa di montaggio Piccole/medie dimensioni Piccole/medie dimensioni

Scopri il confronto tra Staffa di montaggio 1 ton - Attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Staffa di montaggio 1 ton - Attacco imperniato

Visualizza più offerte